toggle and rocker switches
Serie TW
Interruptor manual miniatura de acero inoxidable. UL, MIL-DTL-83781. 0.1 A a 5 A. Variedad de actuadores, acciones, terminaciones y circuitos
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los interruptores manuales Serie.TW MICRO SWITCH de Honeywell tienen calificación militar según las especificaciones MIL-83731 para interruptores manuales sellados y no sellados. Las características de la construcción de calidad incluyen un sello adherido disponible entre la palanca manual y el manguito para aquellas aplicaciones en las que no se puede tolerar una falla relacionada con el sello.
El diseño duradero del interruptor manual de la Serie.TW es ideal para numerosas aplicaciones militares, aeroespaciales y otras aplicaciones exigentes donde el espacio detrás del panel es limitado. Estas aplicaciones incluyen los ambientes donde los paneles están sujetos a golpes mecánicos, vibración, polvo, salpicaduras o chorros de manguera y temperaturas extremas.
Los interruptores manuales TW MICRO SWITCH tienen un diseño miniatura de grado militar con capacidades de sellado a prueba de factores ambientales y pueden configurarse con una amplia selección de circuitos, terminaciones eléctricas, diseños de palanca y manguito y opciones de material de contacto para satisfacer diferentes aplicaciones.
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
Circuito/Plan de acción
eBook
Infografía
Imagen del producto
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión