/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Termostatos

    Honeywell fabrica una amplia gama de termostatos comerciales de acción rápida de 12,7 mm [0,5 pulgadas] para su posible uso en una amplia gama de electrodomésticos grandes y pequeños, fotocopiadoras de oficina, equipos médicos, detectores de calor, equipos HVAC/R y más. Los termostatos de acción rápida incluyen opciones de reinicio automático y manual, carcasas fenólicas o cerámicas y una amplia variedad de soportes de montaje y opciones de terminales. El diseño de cada termostato se configura desde una unidad base y se puede personalizar según la tolerancia de temperatura y las configuraciones mecánicas, satisfaciendo las necesidades de precisión y exactitud del cliente. Honeywell también puede integrar estos termostatos en conjuntos de cables de mayor valor, incorporando mazos de cables y conectores.

    Termostatos
    Termostatos
    Filter
    Clear All