/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Calentadores flexibles

    Los calentadores flexibles satisfacen múltiples necesidades en muchas industrias, desde la electrónica médica hasta los florecientes segmentos globales de las telecomunicaciones. Disponible en configuraciones planas, moldeadas a forma, envueltas en espiral, compuestas y de alta temperatura. Las densidades de watts simples, múltiples o variables están diseñadas para personalizar la salida de calor según necesidades únicas. Se fabrican a partir de una variedad de materiales de fabricación, incluidos silicona, Kapton® y otros componentes dieléctricos flexibles. Los listados de catálogo que comienzan con la letra "A" tienen un Despegue y pegue el adhesivo en la parte posterior del calentador. Cada solución está diseñada para unirse a otras partes del sistema o combinarse con termostatos, termistores, termopares y sensores de temperatura de Honeywell para formar sistemas de calefacción diseñados a medida.

    Calentadores flexibles
    Calentadores flexibles
    Filter
    Clear All