/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualmente estamos trabajando para mejorar su experiencia. Es posible que se produzcan interrupciones temporales durante este período. Agradecemos su paciencia y comprensión.

    systevo legacy

    89735S6 Cable for TV control module with 3.5 mm pawl

    89735S6 is a 2 m connecting cable for the TV control module, terminated with a 3.5 mm pawl plug for connection to TV set in patient's room.

    Overview

    This product is no longer available

    Part Number: 89735S6

    Cable for TV-Control module, 2 m length. Used to convert the TV control commands of the higher-level TV control module into infrared signals.

    Controlled via a bed module or wall electronics. Infrared transmitter is positioned in front of the TV IR receiver, protected with a transparent plastic cover (IR permeable). The TV audio signals are picked up at the headphone port. TV compatibility check on request.

    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list