/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el sábado 30 de mayo de 12:00 a. m. EST a 06:00 a. m. EST (sábado 30 de mayo de 04:00 a. m. UTC a 10:00 a. m. UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    systevo legacy

    79821A Patient Card for Accounting System

    ISO card for the patients using contactless RFID technology (125 kHz).

    Overview

    This product is no longer available

    Part Number: 79821A

    ISO card for the patients using contactless RFID technology (125 kHz). It is used to gain access to the respective user account in the accounting system. Rights are stored on the accounting server. Cards are issued via the pay stations or at the PC workstation. The ISO card data are used in conjunction with the integrated patient handset.

    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list