/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    standalone call systems

    790P61D

    Modbus CMS license (includes a module license)

    Overview
    A Modbus instance license allows connected Modbus devices to send data to a CMS over a TCP/IP local network using the Modbus TCP/IP protocol. The number of modules connected to a Modbus instance is limited by the number of available licenses. A Modbus instance can connect to a maximum of 15 modules. A Modbus instance license includes a license for one Modbus module and can be supplemented with additional module licenses (up to 15).