/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el sábado 30 de mayo de 12:00 a. m. EST a 06:00 a. m. EST (sábado 30 de mayo de 04:00 a. m. UTC a 10:00 a. m. UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    central components

    79823C2 System Switch GS724Tv4 Layer 2, 24-Port

    Layer 2 system switch with 24 manageable ports and automatic identification of the 10/100/1000 Mbps network interfaces, QoS control for all connections.

    Overview

    Part Number: 79823C2

    Layer 2 system switch with 24 manageable ports and automatic identification of the 10/100/1000 Mbps network interfaces, QoS control for all connections. Equipped with two GBIC slots in form factor small (SFP). 52 Gbps data throughput, for up to 256 VLANs and 512 Multicast groups, Auto-VoIP/Video function. Low power consumption of less than 18 W.

    Features
    • Stack configuration possible (max. 6 switches)
    • Forwarding mode Store and forward
    • High performance: 52 Gbps
    • IEEE 802,3u/ab/z/x
    • 10BASE-T
    • 100BASE-TX
    • 1000BASE-T/X
    • IEEE 802,3x Flow Control
    • 24 RJ-45 10/100/1000 Ports with auto uplink
    • 2 shared SFP ports for fiberglass Gigabit interfaces
    • Web based configuration
    • Backup / recovery (config.)
    • Password access control
    • Firmware upgradeable
    Scope of delivery

    Power cable, rack installation kit, installation manual.

    Accessories

    79823B1 - GBIC module, type multimode.

    79823F1 - Multimode fibre SC-LC Sx.

    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list