/content/sps/mx/es/search-results.html

    multi gas

    Honeywell BW™ Ultra

    El Honeywell BW™ Ultra es un detector de cinco gases de Honeywell diseñado específicamente para muestreo y supervisión en espacios reducidos, antes y después de la entrada.

    Overview

    Descripción general del producto


    El Honeywell BW™ Ultra es un detector de cinco gases diseñado específicamente para muestreo y supervisión en espacios reducidos. Es el primer detector de gas del mercado con un sensor individual, que proporciona una respuesta rápida, un rendimiento fiable y una vida útil extensa, incluso en los ambientes más extremos. Eso se traduce en una precisión alto y costos bajos.

    A diferencia de los detectores de gas que debe colocar en su ropa, el Honeywell BW™ Ultra debe sostenerse mientras toma la muestra del aire en un espacio reducido. Por ese motivo diseñamos el Honeywell BW™ Ultra para que se ajuste a la forma de su mano: tiene el peso justo y un perfil más delgado que otros detectores de cinco gases para minimizar la fatiga y aumentar la productividad.

    Además, se puede operar con un solo botón y ofrece la experiencia sencilla que puede esperarse de los detectores Honeywell BW. En el caso de que deba colocar el Honeywell BW™ Ultra en su ropa mientras se mueve por un espacio estrecho, el detector se mueve con usted: cuenta con una bomba interna y una superficie que no se engancha.

    El Honeywell BW™ Ultra permite cumplir con todas las normas de seguridad vigentes al detectar cincos gases y ofrecer una mayor protección en el trabajo. Así realice actividades con petróleo y gas, pulpa y papel, tratamiento del agua, la industria del transporte, plantas químicas u otras, puede proveer el nivel máximo de protección a sus entradas a espacios reducidos.
    .
    Specifications

    Marca

    • Marca
      • BW

    Temperature

    • Temperatura mínima
      • -20
    • Temperatura máxima
      • 50

    Dimension & Weight

    • Peso
      • 411
    • Tamaño del instrumento
      • 5.8 x 3.3 x 1.6 in. / 14.8 x 8.5 x 4.0 cm

    Categoría

    • Subcategoría
      • Multi-Gas

    Intervalo

    • Rango del sensor
      • O2 (0-25%), LEL (0-100%LEL), H2S (0-100ppm), CO (0-2000ppm), SO2 (0-100ppm), H2 (0-2000ppm), CO2 (0-50000ppm), NH3 (0-100ppm), VOC (0-1000ppm), Cl2 (0-20ppm), NO2 (0-50ppm), HCN (0-100ppm), NO (0-200ppm)
      • O2 (0-25%)- LEL (0-100%LEL)- H2S (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- SO2 (0-100ppm)- H2 (0-2000ppm)- CO2 (0-50000ppm)- NH3 (0-100ppm)- VOC (0-1000ppm)- Cl2 (0-20ppm)- NO2 (0-50ppm)- HCN (0-100ppm)- NO (0-200ppm)
    • Rango de humedad
      • 5%-95% percent

    Alarm

    • Función de alarma
      • Audible, visual, vibratorio

    Battery & Charging

    • Tiempo de funcionamiento de la batería
      • 14-18 hours

    Certifications

    • Estándares
      • Clase I, Div 1, Grupo A, B, C, D Clase I, Zona 0, Grupo IIC ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx: Ex ia IIC T4 Ga X: Cumple con las normas europeas
      • Clase I- Div 1- Grupo A- B- C- D Clase I- Zona 0- Grupo IIC ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx: Ex ia IIC T4 Ga X: Cumple con las normas europeas

    Datalogging

    • Registro de datos
      • 45 días basados en turnos de 8 horas cada 15 segundos de registro

    Features & Benefits

    • Ventajas
      • Ultra fácil
    • Funcionalidades
      • Enhanced situational awareness for the hole watch
      • Honeywell TouchConnectTM Technology for quick instrument management
      • Large, easy-to-view screen
      • Remote monitoring for an additional layer of protection.
      • The new 1-Series sensor for enhanced reliability

    Opciones

    • Opciones de usuario
      • • Ajustar el período STEL (5-15 minutos en intervalos de 1 minuto)

    Sampling

    • Gama de bombas de muestreo
      • 75 pies (23 m) meter

    Warranty

    • Garantía
      • Instrumento: 3 años

    Wireless

    • Tecnología inalámbrica
      • BLE

    Additional Specifications

    • Tipo de gas
      • O2, LEL, H2S, CO, SO2, H2, CO2, NH3, VOC, Cl2, NO2, HCN, NO
      • O2- LEL- H2S- CO- SO2- H2- CO2- NH3- VOC- Cl2- NO2- HCN- NO

    Standards & Certifications

    • Protección contra el ingreso
      • IP66/68

    Marca

    • Marca
      • BW

    Temperature

    • Temperatura mínima
      • -20
    • Temperatura máxima
      • 50

    Dimension & Weight

    • Peso
      • 411
    • Tamaño del instrumento
      • 5.8 x 3.3 x 1.6 in. / 14.8 x 8.5 x 4.0 cm

    Categoría

    • Subcategoría
      • Multi-Gas

    Intervalo

    • Rango del sensor
      • O2 (0-25%), LEL (0-100%LEL), H2S (0-100ppm), CO (0-2000ppm), SO2 (0-100ppm), H2 (0-2000ppm), CO2 (0-50000ppm), NH3 (0-100ppm), VOC (0-1000ppm), Cl2 (0-20ppm), NO2 (0-50ppm), HCN (0-100ppm), NO (0-200ppm)
      • O2 (0-25%)- LEL (0-100%LEL)- H2S (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- SO2 (0-100ppm)- H2 (0-2000ppm)- CO2 (0-50000ppm)- NH3 (0-100ppm)- VOC (0-1000ppm)- Cl2 (0-20ppm)- NO2 (0-50ppm)- HCN (0-100ppm)- NO (0-200ppm)
    • Rango de humedad
      • 5%-95% percent

    Alarm

    • Función de alarma
      • Audible, visual, vibratorio

    Battery & Charging

    • Tiempo de funcionamiento de la batería
      • 14-18 hours

    Certifications

    • Estándares
      • Clase I, Div 1, Grupo A, B, C, D Clase I, Zona 0, Grupo IIC ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx: Ex ia IIC T4 Ga X: Cumple con las normas europeas
      • Clase I- Div 1- Grupo A- B- C- D Clase I- Zona 0- Grupo IIC ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx: Ex ia IIC T4 Ga X: Cumple con las normas europeas

    Datalogging

    • Registro de datos
      • 45 días basados en turnos de 8 horas cada 15 segundos de registro

    Features & Benefits

    • Ventajas
      • Ultra fácil
    • Funcionalidades
      • Enhanced situational awareness for the hole watch
      • Honeywell TouchConnectTM Technology for quick instrument management
      • Large, easy-to-view screen
      • Remote monitoring for an additional layer of protection.
      • The new 1-Series sensor for enhanced reliability

    Opciones

    • Opciones de usuario
      • • Ajustar el período STEL (5-15 minutos en intervalos de 1 minuto)

    Sampling

    • Gama de bombas de muestreo
      • 75 pies (23 m) meter

    Warranty

    • Garantía
      • Instrumento: 3 años

    Wireless

    • Tecnología inalámbrica
      • BLE

    Additional Specifications

    • Tipo de gas
      • O2, LEL, H2S, CO, SO2, H2, CO2, NH3, VOC, Cl2, NO2, HCN, NO
      • O2- LEL- H2S- CO- SO2- H2- CO2- NH3- VOC- Cl2- NO2- HCN- NO

    Standards & Certifications

    • Protección contra el ingreso
      • IP66/68
    • Marca : BW
    • Temperatura mínima : -20
    • Temperatura máxima : 50
    • Peso : 411
    • Subcategoría : Multi-Gas
    • Tamaño del instrumento : 5.8 x 3.3 x 1.6 in. / 14.8 x 8.5 x 4.0 cm
    • Rango del sensor : O2 (0-25%), LEL (0-100%LEL), H2S (0-100ppm), CO (0-2000ppm), SO2 (0-100ppm), H2 (0-2000ppm), CO2 (0-50000ppm), NH3 (0-100ppm), VOC (0-1000ppm), Cl2 (0-20ppm), NO2 (0-50ppm), HCN (0-100ppm), NO (0-200ppm)|O2 (0-25%)- LEL (0-100%LEL)- H2S (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- SO2 (0-100ppm)- H2 (0-2000ppm)- CO2 (0-50000ppm)- NH3 (0-100ppm)- VOC (0-1000ppm)- Cl2 (0-20ppm)- NO2 (0-50ppm)- HCN (0-100ppm)- NO (0-200ppm)
    • Rango de humedad : 5%-95% percent
    • Función de alarma : Audible, visual, vibratorio
    • Tiempo de funcionamiento de la batería : 14-18 hours
    • Estándares : Clase I, Div 1, Grupo A, B, C, D Clase I, Zona 0, Grupo IIC ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx: Ex ia IIC T4 Ga X: Cumple con las normas europeas|Clase I- Div 1- Grupo A- B- C- D Clase I- Zona 0- Grupo IIC ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx: Ex ia IIC T4 Ga X: Cumple con las normas europeas
    • Registro de datos : 45 días basados en turnos de 8 horas cada 15 segundos de registro
    • Ventajas : Ultra fácil
    • Funcionalidades : Enhanced situational awareness for the hole watch|Honeywell TouchConnectTM Technology for quick instrument management|Large, easy-to-view screen|Remote monitoring for an additional layer of protection.|The new 1-Series sensor for enhanced reliability
    • Opciones de usuario : • Ajustar el período STEL (5-15 minutos en intervalos de 1 minuto)
    • Gama de bombas de muestreo : 75 pies (23 m) meter
    • Garantía : Instrumento: 3 años
    • Tecnología inalámbrica : BLE
    • Tipo de gas : O2, LEL, H2S, CO, SO2, H2, CO2, NH3, VOC, Cl2, NO2, HCN, NO|O2- LEL- H2S- CO- SO2- H2- CO2- NH3- VOC- Cl2- NO2- HCN- NO
    • Protección contra el ingreso : IP66/68
    Ficha técnica
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Honeywell BW™ Ultra Multi-Gas Detector Data Sheet
    application/pdf 1.06 MB
    7/15/2021
    1.06 MB
    Manuales y Guía
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Honeywell BW™ Ultra - User Manual
    application/pdf 4.2 MB
    6/13/2023
    4.2 MB
    Honeywell BW™ Ultra - Quick Reference Guide
    application/pdf 1.79 MB
    3/10/2023
    1.79 MB
    BW™ Ultra User Manual
    application/pdf 6.01 MB
    1/13/2023
    6.01 MB
    Firmware
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    BW™ Ultra V.01.026
    application/zip 987.03 KB
    1/29/2025
    987.03 KB
    Folleto
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    MSI-Honeywell Connected Safety Solution
    application/pdf 441.3 KB
    10/28/2024
    441.3 KB
    BW™ Ultra Brochure
    application/pdf 840.43 KB
    7/27/2021
    840.43 KB
    Nota técnica
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Honeywell BW™ Ultra - Release Note V 1.024
    application/pdf 248.64 KB
    5/3/2023
    248.64 KB
    Honeywell BW™ Ultra Technical Note 106F
    application/pdf 528.57 KB
    7/15/2021
    528.57 KB
    Certificado
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    BW™ Ultra EU Declaration of Conformity
    application/pdf 239.32 KB
    6/11/2024
    239.32 KB
    BW™ Ultra APL Certificate of Compliance
    application/pdf 342.35 KB
    7/15/2021
    342.35 KB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    MSI-Honeywell Connected Safety Solution
    application/pdf 441.3 KB
    10/28/2024
    441.3 KB
    BW™ Ultra EU Declaration of Conformity
    application/pdf 239.32 KB
    6/11/2024
    239.32 KB
    Honeywell BW™ Ultra - Release Note V 1.024
    application/pdf 248.64 KB
    5/3/2023
    248.64 KB
    Honeywell BW™ Ultra - User Manual
    application/pdf 4.2 MB
    6/13/2023
    4.2 MB
    Honeywell BW™ Ultra - Quick Reference Guide
    application/pdf 1.79 MB
    3/10/2023
    1.79 MB
    BW™ Ultra V.01.026
    application/zip 987.03 KB
    1/29/2025
    987.03 KB
    BW™ Ultra Brochure
    application/pdf 840.43 KB
    7/27/2021
    840.43 KB
    BW™ Ultra User Manual
    application/pdf 6.01 MB
    1/13/2023
    6.01 MB
    Honeywell BW™ Ultra Technical Note 106F
    application/pdf 528.57 KB
    7/15/2021
    528.57 KB
    BW™ Ultra APL Certificate of Compliance
    application/pdf 342.35 KB
    7/15/2021
    342.35 KB
    Honeywell BW™ Ultra Multi-Gas Detector Data Sheet
    application/pdf 1.06 MB
    7/15/2021
    1.06 MB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Honeywell BW™ Ultra Multi-Gas Detector Data Sheet
    1.06 MB
    7/15/2021
    Honeywell BW™ Ultra - User Manual
    4.2 MB
    6/13/2023
    Honeywell BW™ Ultra - Quick Reference Guide
    1.79 MB
    3/10/2023
    BW™ Ultra User Manual
    6.01 MB
    1/13/2023
    BW™ Ultra V.01.026
    987.03 KB
    1/29/2025
    MSI-Honeywell Connected Safety Solution
    441.3 KB
    10/28/2024
    BW™ Ultra Brochure
    840.43 KB
    7/27/2021
    Honeywell BW™ Ultra - Release Note V 1.024
    248.64 KB
    5/3/2023
    Honeywell BW™ Ultra Technical Note 106F
    528.57 KB
    7/15/2021
    BW™ Ultra EU Declaration of Conformity
    239.32 KB
    6/11/2024
    BW™ Ultra APL Certificate of Compliance
    342.35 KB
    7/15/2021

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    BWU-REPAIR
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/Honeywell_BW_Ultra_Yellow_Square
    BWU-REPAIR
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/Honeywell_BW_Ultra_Yellow_Square
    HOSE2-30
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/Honeywell_BW_Ultra_Yellow_Square
    HOSE2-30
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/Honeywell_BW_Ultra_Yellow_Square
    HU-BAT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/Honeywell_BW_Ultra_Yellow_Square
    HU-BAT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/Honeywell_BW_Ultra_Yellow_Square
    HU-BC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/Honeywell_BW_Ultra_Yellow_Square
    HU-BC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/Honeywell_BW_Ultra_Yellow_Square
    HU-BOOT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/Honeywell_BW_Ultra_Yellow_Square
    HU-BOOT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/Honeywell_BW_Ultra_Yellow_Square
    HU-CK-CC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/Honeywell_BW_Ultra_Yellow_Square
    HU-CK-CC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/Honeywell_BW_Ultra_Yellow_Square
    HU-CK-DL
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/Honeywell_BW_Ultra_Yellow_Square
    HU-CK-DL
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/Honeywell_BW_Ultra_Yellow_Square
    HU-CK-DL-AU
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/Honeywell_BW_Ultra_Yellow_Square
    HU-CK-DL-AU
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/Honeywell_BW_Ultra_Yellow_Square
    HU-CK-DL-BRAZIL
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/Honeywell_BW_Ultra_Yellow_Square
    HU-CK-DL-BRAZIL
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/Honeywell_BW_Ultra_Yellow_Square
    HU-CK-DL-EU_UK
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/Honeywell_BW_Ultra_Yellow_Square
    HU-CK-DL-EU_UK
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/Honeywell_BW_Ultra_Yellow_Square