/content/sps/mx/es/search-results.html

    fixed gas detectors

    Sensepoint XCD

    El transmisor ofrece monitoreo completo de niveles peligrosos de gases tóxicos, gases combustibles y oxígeno en atmósferas potencialmente explosivas, en interiores y exteriores. • Especificaciones rápidas

    Overview

    Descripción general del producto


    Sensepoint XCD ahora cuenta con capacidades de monitoreo remoto para sus sensores de gases tóxicos y oxígeno. Su capacidad remota está diseñada para ofrecer una excelente flexibilidad de utilización y es una solución ideal para ubicaciones de difícil acceso o áreas en las que el transmisor debe estar separado del sensor. Con una posibilidad de montaje del sensor de gases tóxicos y oxígeno de hasta 100 pies (30 m) de distancia del transmisor, Sensepoint XCD proporciona una solución de monitoreo sólida aun en ambientes desafiantes en los cuales la detección resulta difícil, incluidas aplicaciones en las que el punto de detección se halla en un área a la que no se accede con facilidad o en la que el detector no sería visible, como sucede en sectores ocultos de alto o bajo nivel, o fuera de una sala monitoreada.   

    Sensepoint XCD es fácil de utilizar. Simplemente, se debe enchufar el sensor en la parte inferior del transmisor; este último se configura automáticamente en forma correspondiente. Los usuarios pueden modificar el funcionamiento del detector mediante los interruptores magnéticos y LCD, y no necesitan abrir la unidad. Esto permite que una persona maneje las unidades sin interrupciones, y reduce el tiempo y los costos del mantenimiento de rutina. 

    La pantalla LCD tricolor con luz de fondo indica claramente el estado de la unidad, incluso si se mira desde lejos. La luz de fondo verde y fija indica que el funcionamiento es normal, la amarilla que parpadea indica una falla, y la roja que parpadea indica una alarma. 
     Todos los detectores se entregan preconfigurados e incluyen dos relés de alarma programables, un relé de falla programable, una salida de 4 a 20 mA estándar de la industria (con selección de emisor o receptor) y comunicación mediante MODBUS. La escala, el rango, el funcionamiento de los relés, el punto de ajuste de la alarma y la cantidad de etiquetas electrónicas del detector se pueden ajustar mediante la pantalla LCD y los interruptores magnéticos no intrusivos del transmisor. Durante los ajustes, las salidas se inhiben en forma automática, lo que reduce el riesgo de falsa alarma en el panel de control durante el mantenimiento.  
    Características y beneficios adicionales:  
    Solución de monitoreo de gases “todo en uno”  
    • Se encuentran disponibles versiones para gases inflamables (infrarrojos o catalíticos), gases tóxicos y oxígeno  

    • Utilidad para aplicaciones nuevas, actualizadas, en interiores y en exteriores  

    • Opciones de carcasas de acero inoxidable o aluminio a prueba de explosiones  

    • IP66 como estándar  

    •  
    Tecnología de sensores probada y confiable  
    • Sensores electroquímicos SurecellTM  

    • Sensores infrarrojos inmunes a venenos  

    • Sensores de perla catalítica resistentes a venenos  

    • Sensores de vida útil prolongada   

    •  
    Aprobaciones internacionales 

    • EE. UU. y América Latina, Europa, Canadá y Asia  

    • Cumplimiento de estándares UL, INMETRO, ATEX, IECEx, CSA, KTL, PA, GB y CCCF   

    •  
    Utilización sencilla   
    • Pantalla tricolor fácil de utilizar e intuitiva, con dígitos, gráficos de barra e íconos  

    • Configuración total mediante interruptores magnéticos  

    • Montaje opcional de sensor remoto 

    • Salida seleccionable entre emisor o receptor, de 4 a 20 mA  

    • Autoinhibición durante el mantenimiento

    • Comunicaciones mediante Modbus para diagnósticos y configuraciones remotos   

    •  
    Rentabilidad   
    • Plataforma común de transmisores  

    • Mínima capacitación necesaria  

    • Menos piezas de repuesto  

    • Manejo sin interrupciones realizado por una sola persona  

    • Reemplazo de sensor enchufable  

    • La opción MODBUS multipunto permite obtener ahorro en cableado   

    •  
    Instalación simple  

    • El módulo de visualización enchufable se puede extraer para permitir el acceso al área de terminales  

    • Soporte de montaje integral  

    • 2 entradas para cables/conductos M20 o NPT de ¾”  

    • Bloques de terminales de enchufe y conector extraíble para

    • Interruptor emisor y receptor que se adapta al tipo de cableado preferido  

    • Placa de montaje integral que se instala a tuberías de superficie, horizontales o verticales

    •  
    Specifications

    Características

    • Funcionalidades
      • Aprobaciones internacionales
      • Sensores electroquímicos SurecellTM
      • Solución de monitoreo de gases “todo en uno”

    Características

    • Funcionalidades
      • Aprobaciones internacionales
      • Sensores electroquímicos SurecellTM
      • Solución de monitoreo de gases “todo en uno”
    • Funcionalidades : Aprobaciones internacionales|Sensores electroquímicos SurecellTM|Solución de monitoreo de gases “todo en uno”
    Manuales y Guía
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Sensepoint Flammable Gas Detector Manual
    application/pdf 565.21 KB
    1/16/2024
    565.21 KB
    Industrial Fixed Gas and Flame Detection Product Guide
    application/pdf 2.92 MB
    9/3/2025
    2.92 MB
    Sensepoint XCD Technical Manual
    application/pdf 5.73 MB
    9/16/2025
    5.73 MB
    Industrial Fixed Gas and Flame Detection Product Guide
    application/pdf 2.92 MB
    9/3/2025
    2.92 MB
    Folleto
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Flammable, Toxic and Oxygen Gas Detector for Industrial Applications
    application/pdf 334.65 KB
    7/15/2021
    334.65 KB
    Nota técnica
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Sensepoint XCD Spec Sheet
    application/pdf 161.98 KB
    7/15/2021
    161.98 KB
    Certificado
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Sensepoint XCD Transmitter EU Declaration of Conformity
    application/pdf 157.74 KB
    1/6/2022
    157.74 KB
    Sensepoint XCD Sensor EU Declaration of Conformity
    application/pdf 179.65 KB
    1/6/2022
    179.65 KB
    Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate BAS 08.0072
    application/pdf 356.28 KB
    7/15/2021
    356.28 KB
    Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate IECEx BAS 08.0104X
    application/pdf 358.33 KB
    7/15/2021
    358.33 KB
    Sensepoint XCD Gas Head EC-Type Examination Certificate
    application/pdf 1.71 MB
    7/15/2021
    1.71 MB
    Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate Baseefa08ATEX0222
    application/pdf 357.73 KB
    7/15/2021
    357.73 KB
    Sensepoint XCD Certificate Module B
    application/pdf 419.47 KB
    3/4/2022
    419.47 KB
    Sensepoint XCD Certificate of Conformity 170087
    application/pdf 525 KB
    7/15/2021
    525 KB
    Sensepoint XCD Transmitter EC-Type Examination Certificate
    application/pdf 2.66 MB
    7/15/2021
    2.66 MB
    Sensepoint XCD Certificate of Conformity 170086
    application/pdf 526.8 KB
    7/15/2021
    526.8 KB
    Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate Baseefa08ATEX0316X
    application/pdf 356.47 KB
    7/15/2021
    356.47 KB
    EU Declaration Of Conformity Sensepoint XCD Sensor
    application/pdf 210.14 KB
    5/13/2024
    210.14 KB
    EU Declaration Of Conformity Sensepoint XCD Transmitter
    application/pdf 209.8 KB
    5/13/2024
    209.8 KB
    Sensepoint Combustible Gas Sensor - EU Declaration of Conformity
    application/pdf 288.28 KB
    11/15/2022
    288.28 KB
    Sensepoint XCD Sensor - EU Declaration of Conformity
    application/pdf 190.56 KB
    2/28/2023
    190.56 KB
    Sensepoint XCD Sensor Inmetro Certificate DNV 17.0086 (Exp. 3 Oct 2023) - Portuguese
    application/pdf 709.42 KB
    1/17/2023
    709.42 KB
    Otros
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Sensepoint XCD Certificate DNVGL
    application/pdf 907.55 KB
    7/15/2021
    907.55 KB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Sensepoint XCD Transmitter EU Declaration of Conformity
    application/pdf 157.74 KB
    1/6/2022
    157.74 KB
    Sensepoint XCD Sensor EU Declaration of Conformity
    application/pdf 179.65 KB
    1/6/2022
    179.65 KB
    Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate BAS 08.0072
    application/pdf 356.28 KB
    7/15/2021
    356.28 KB
    Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate IECEx BAS 08.0104X
    application/pdf 358.33 KB
    7/15/2021
    358.33 KB
    Sensepoint XCD Certificate DNVGL
    application/pdf 907.55 KB
    7/15/2021
    907.55 KB
    Flammable, Toxic and Oxygen Gas Detector for Industrial Applications
    application/pdf 334.65 KB
    7/15/2021
    334.65 KB
    Sensepoint XCD Gas Head EC-Type Examination Certificate
    application/pdf 1.71 MB
    7/15/2021
    1.71 MB
    Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate Baseefa08ATEX0222
    application/pdf 357.73 KB
    7/15/2021
    357.73 KB
    Sensepoint XCD Certificate Module B
    application/pdf 419.47 KB
    3/4/2022
    419.47 KB
    Sensepoint XCD Certificate of Conformity 170087
    application/pdf 525 KB
    7/15/2021
    525 KB
    Sensepoint XCD Spec Sheet
    application/pdf 161.98 KB
    7/15/2021
    161.98 KB
    Sensepoint XCD Transmitter EC-Type Examination Certificate
    application/pdf 2.66 MB
    7/15/2021
    2.66 MB
    Sensepoint XCD Certificate of Conformity 170086
    application/pdf 526.8 KB
    7/15/2021
    526.8 KB
    Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate Baseefa08ATEX0316X
    application/pdf 356.47 KB
    7/15/2021
    356.47 KB
    EU Declaration Of Conformity Sensepoint XCD Sensor
    application/pdf 210.14 KB
    5/13/2024
    210.14 KB
    EU Declaration Of Conformity Sensepoint XCD Transmitter
    application/pdf 209.8 KB
    5/13/2024
    209.8 KB
    Sensepoint Flammable Gas Detector Manual
    application/pdf 565.21 KB
    1/16/2024
    565.21 KB
    Sensepoint Combustible Gas Sensor - EU Declaration of Conformity
    application/pdf 288.28 KB
    11/15/2022
    288.28 KB
    Sensepoint XCD Sensor - EU Declaration of Conformity
    application/pdf 190.56 KB
    2/28/2023
    190.56 KB
    Sensepoint XCD Sensor Inmetro Certificate DNV 17.0086 (Exp. 3 Oct 2023) - Portuguese
    application/pdf 709.42 KB
    1/17/2023
    709.42 KB
    Industrial Fixed Gas and Flame Detection Product Guide
    application/pdf 2.92 MB
    9/3/2025
    2.92 MB
    Sensepoint XCD Technical Manual
    application/pdf 5.73 MB
    9/16/2025
    5.73 MB
    Industrial Fixed Gas and Flame Detection Product Guide
    application/pdf 2.92 MB
    9/3/2025
    2.92 MB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Sensepoint Flammable Gas Detector Manual
    565.21 KB
    1/16/2024
    Industrial Fixed Gas and Flame Detection Product Guide
    2.92 MB
    9/3/2025
    Sensepoint XCD Technical Manual
    5.73 MB
    9/16/2025
    Industrial Fixed Gas and Flame Detection Product Guide
    2.92 MB
    9/3/2025
    Flammable, Toxic and Oxygen Gas Detector for Industrial Applications
    334.65 KB
    7/15/2021
    Sensepoint XCD Spec Sheet
    161.98 KB
    7/15/2021
    Sensepoint XCD Transmitter EU Declaration of Conformity
    157.74 KB
    1/6/2022
    Sensepoint XCD Sensor EU Declaration of Conformity
    179.65 KB
    1/6/2022
    Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate BAS 08.0072
    356.28 KB
    7/15/2021
    Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate IECEx BAS 08.0104X
    358.33 KB
    7/15/2021
    Sensepoint XCD Gas Head EC-Type Examination Certificate
    1.71 MB
    7/15/2021
    Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate Baseefa08ATEX0222
    357.73 KB
    7/15/2021
    Sensepoint XCD Certificate Module B
    419.47 KB
    3/4/2022
    Sensepoint XCD Certificate of Conformity 170087
    525 KB
    7/15/2021
    Sensepoint XCD Transmitter EC-Type Examination Certificate
    2.66 MB
    7/15/2021
    Sensepoint XCD Certificate of Conformity 170086
    526.8 KB
    7/15/2021
    Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate Baseefa08ATEX0316X
    356.47 KB
    7/15/2021
    EU Declaration Of Conformity Sensepoint XCD Sensor
    210.14 KB
    5/13/2024
    EU Declaration Of Conformity Sensepoint XCD Transmitter
    209.8 KB
    5/13/2024
    Sensepoint Combustible Gas Sensor - EU Declaration of Conformity
    288.28 KB
    11/15/2022
    Sensepoint XCD Sensor - EU Declaration of Conformity
    190.56 KB
    2/28/2023
    Sensepoint XCD Sensor Inmetro Certificate DNV 17.0086 (Exp. 3 Oct 2023) - Portuguese
    709.42 KB
    1/17/2023
    Sensepoint XCD Certificate DNVGL
    907.55 KB
    7/15/2021

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    SPXCDULNG1
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-spxcdulnb1-gas-detector-primaryimage
    SPXCDULNG1
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-spxcdulnb1-gas-detector-primaryimage
    SPXCDULNRXM
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-alerton-gas-sensor-primaryimage
    SPXCDULNRXM
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-alerton-gas-sensor-primaryimage
    SPXCDULNS2
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/Sensepoint_XCD
    SPXCDULNS2
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/Sensepoint_XCD
    SPXCDULNS2M
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-alerton-gas-sensor-primaryimage
    SPXCDULNS2M
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-alerton-gas-sensor-primaryimage
    SPXCDULNS2R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/Sensepoint_XCD
    SPXCDULNS2R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/Sensepoint_XCD
    SPXCDULNS2RM
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-alerton-gas-sensor-primaryimage
    SPXCDULNS2RM
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-alerton-gas-sensor-primaryimage
    XCDRTDKIT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-xcdrtdkit-sensepoint-xcd-calibration-kit-primaryimage
    XCDRTDKIT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-xcdrtdkit-sensepoint-xcd-calibration-kit-primaryimage