/content/sps/mx/es/search-results.html

    readers

    IF1C

    Los lectores RFID fijos IF1C ofrecen opciones rentables y flexibles diseñadas para aplicaciones que exigen durabilidad y confiabilidad

    Overview
    Obtenga el eficiente rendimiento de RFID con un diseño compacto, integrado y rentable. El lector fijo RFID IF1C consisten en una solución diseñada para reducir los costos de proyectos, disminuir el tiempo de instalación y mejorar la confiabilidad general del sistema. Alojada en un compacto design de clasificación IP66 para utilización outdoor, la serie IF1C está diseñada para su uso en monitoreo de tráfico, control de acceso, registro de vehículos y operaciones de estacionamiento, manejo de desechos sólidos, operaciones de ensamblaje de vehículos y trazabilidad de activos en general. Está fabricado con tecnología de rendimiento superior protegido por una carcasa compacta y un sistema amigable.
    Specifications

    Network

    • Banda de frecuencia RFID
      • 865-867NEWLINE902-928 [MHz]NEWLINE915-928 [MHz]NEWLINE(configuración de fábrica)
    • Comunicación inalámbrica por computadora
      • 10/100 BaseT Ethernet, Wiegand, USB y RS-232 para configuración
    • Especificaciones de RFID
      • ISO 18000-6CNEWLINEEPC-CLASS1-GEN2NEWLINEARTEFATO SJ-5511

    Electrical

    • Capacidad de la batería
      • Potência: Alimentación 802.3af a través de Ethernet - 44NEWLINE[VDC], 0,35 [ADC]NEWLINEConsumo de energía: <10 [W] (típico)

    Environmental

    • Rango de temperatura de almacenamiento
      • -30 °C a 75 °C (-22 °F a 167 °F)
    • Temperatura de operación
      • -20 °C a 65 °C (-13 °F a 149 °F)
    • Humedad de funcionamiento
      • 10% a 95% de humedad relativa, no condensación

    Network

    • Banda de frecuencia RFID
      • 865-867NEWLINE902-928 [MHz]NEWLINE915-928 [MHz]NEWLINE(configuración de fábrica)
    • Comunicación inalámbrica por computadora
      • 10/100 BaseT Ethernet, Wiegand, USB y RS-232 para configuración
    • Especificaciones de RFID
      • ISO 18000-6CNEWLINEEPC-CLASS1-GEN2NEWLINEARTEFATO SJ-5511

    Electrical

    • Capacidad de la batería
      • Potência: Alimentación 802.3af a través de Ethernet - 44NEWLINE[VDC], 0,35 [ADC]NEWLINEConsumo de energía: <10 [W] (típico)

    Environmental

    • Rango de temperatura de almacenamiento
      • -30 °C a 75 °C (-22 °F a 167 °F)
    • Temperatura de operación
      • -20 °C a 65 °C (-13 °F a 149 °F)
    • Humedad de funcionamiento
      • 10% a 95% de humedad relativa, no condensación
    • Banda de frecuencia RFID : 865-867NEWLINE902-928 [MHz]NEWLINE915-928 [MHz]NEWLINE(configuración de fábrica)
    • Comunicación inalámbrica por computadora : 10/100 BaseT Ethernet, Wiegand, USB y RS-232 para configuración
    • Especificaciones de RFID : ISO 18000-6CNEWLINEEPC-CLASS1-GEN2NEWLINEARTEFATO SJ-5511
    • Capacidad de la batería : Potência: Alimentación 802.3af a través de Ethernet - 44NEWLINE[VDC], 0,35 [ADC]NEWLINEConsumo de energía: <10 [W] (típico)
    • Rango de temperatura de almacenamiento : -30 °C a 75 °C (-22 °F a 167 °F)
    • Temperatura de operación : -20 °C a 65 °C (-13 °F a 149 °F)
    • Humedad de funcionamiento : 10% a 95% de humedad relativa, no condensación
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list