/content/sps/mx/es/search-results.html

    handheld computers

    ScanPal EDA51

    EDA51K es duradero y ayuda a las pequeñas y medianas empresas a automatizar el aumento de la productividad en almacenes ligeros, centros de distribución, minoristas y entregas con un costo inicial más bajo que los productos de la competencia. 

    Overview
    This product is discontinued. We may offer firmware, drivers and manuals for your convenience, as well as online tech support. If you require additional support, please contact us using the links above.
    Product Discontinuation Date:2024-12-01T00:00:00Z
    Service & Support Discontinuation Date: 2027-12-01T00:00:00Z
    Product Replacement: CK62 Rugged Mobile Computer
         El EDA51K duradero facilita la automatización de las empresas y genera flujos de trabajo críticos a prueba de errores en almacenes ligeros, centros de distribución, venta al menudeo y entrega con bajos costos iniciales. El dispositivo proporciona a los usuarios una conectividad de red confiable y un escáner de alto rendimiento para obtener la máxima productividad en interiores y exteriores.
        El EDA51K agrega un teclado a la computadora EDA51, probada en campo y muy popular, basada en el procesador Qualcomm® Snapdragon™ de ocho núcleos a 1.8 GHz y Android 10 (Q).
       Con hasta 4 GB de RAM y 64 GB de memoria flash, el EDA51K admite entornos empresariales que ejecutan muchas aplicaciones de software. Disponible con el mejor motor de escaneado de Honeywell, el N6703, el EDA51K proporciona una alta tolerancia al movimiento y códigos de barras de baja calidad para simplificar la captura de códigos de barras.
         La potente cámara a color de 13 megapíxeles captura imágenes de alta calidad en imágenes en ambientes con poca luz. El EDA51K, con grado de protección contra el ingreso IP65, es resistente al polvo y al agua y adecuado para su uso con los elementos.
         El EDA51K, probado para resistir a 500 sacudidas de medio metro y múltiples caídas de 1.5 m (5 ft) sobre concreto en todo el rango de temperaturas de funcionamiento, está diseñado para durar.
         El EDA51K, ligero y con capacidad de respuesta, está equipado con una pantalla táctil de 4 pulgadas y un teclado numérico para una mayor flexibilidad de ingreso de datos. Las teclas duras mejoradas eliminan el desgaste de la leyenda e incluyen retroiluminación.
         Gracias a los botones de escaneo a cada lado de la computadora móvil, garantiza una excelente experiencia a los usuarios zurdos y diestros.
    Specifications

    Características

    • Aplicación
      • Minorista, almacén ligero y centro de distribución
    • Posición de la cámara
      • Cámara trasera: cámara a color de 13 megapíxeles
    • Durabilidad
      • Aislamiento ambiental: IP65NEWLINEDescarga Electrostática (ESD):NEWLINE±8 kV directo; ±12 kV aire

    Dimensiones

    • Dimensiones totales
      • 164 mm x 73 mm x 24.5 mm (6.5 in x 2.9 in x 1.0 in)

    Scanning Specifications

    • Capacidad de decodificación
      • Generador de imágenes delgado Honeywell N6703 (simbologías de código de barras 1D/2D)

    Network

    • Especificaciones de WWAN
      • Radio WWAN:NEWLINE• GSM/EDGE: Bandas 2, 3, 5, 8NEWLINE •WCDMA: Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19NEWLINE• FDD-LTE: Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12,13,17,19,20,25,26,28,30,66NEWLINE• TDD-LTE: Bandas 38, 39, 40, 41
    • Especificaciones de WLAN
      • WLAN (certificado por Wi-Fi Alliance):NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINESeguridad WLAN: ABIERTO, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN EAP admitidos:NEWLINETLS, TTLS, SIM, AKA
    • Especificaciones de RFID
      • Generador de imágenes delgado Honeywell N6703 (simbologías de código de barras 1D/2D)
    • Especificaciones de GPS
      • Protocolos compatibles con GPS (solo WWAN): Admite receptor simultáneo para GPS, GLONASS y BeiDou
    • Especificaciones de Bluetooth
      • Bluetooth Clase 4.2

    Software & Firmware

    • Tipo de sistema operativo
      • -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
    • Sistema operativo
      • Android 10
    • Plataforma
      • Qualcomm 1.8 GHz de ocho núcleos

    Memory & Data

    • Memoria
      • 3 G RAM/32 G Flash; 4 G RAM/64 G Flash

    Hardware

    • Teclado
      • Numérico
    • Tamaño de la pantalla
      • 4 pulgadas
    • Resolución de pantalla
      • 480 x 800
    • Rango del motor de escaneo
      • Estándar
    • Procesador
      • Qualcomm 1.8 GHz de ocho núcleos
    • Modelo de motor de escaneo
      • Generador de imágenes delgado Honeywell N6703 (simbologías de código de barras 1D/2D)

    Electrical

    • Tipo de batería
      • Ión-litio
    • Capacidad de la batería
      • 3.8 V, 4000 mAh, extraíble

    Environmental

    • Temperatura de operación
      • -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
    • Humedad de funcionamiento
      • 10% al 90% (sin condensación)
      • Android 10

    Standards & Approvals

    • Especificaciones de caída
      • Temperatura de funcionamiento transversal de caída MIL de 1.5 m

    Service Terms

    • Duración de la garantía
      • WLAN (certificado por Wi-Fi Alliance):NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINESeguridad WLAN: ABIERTO, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN EAP admitidos:NEWLINETLS, TTLS, SIM, AKA

    ERP

    • Marca
      • Honeywell

    Características

    • Aplicación
      • Minorista, almacén ligero y centro de distribución
    • Posición de la cámara
      • Cámara trasera: cámara a color de 13 megapíxeles
    • Durabilidad
      • Aislamiento ambiental: IP65NEWLINEDescarga Electrostática (ESD):NEWLINE±8 kV directo; ±12 kV aire

    Dimensiones

    • Dimensiones totales
      • 164 mm x 73 mm x 24.5 mm (6.5 in x 2.9 in x 1.0 in)

    Scanning Specifications

    • Capacidad de decodificación
      • Generador de imágenes delgado Honeywell N6703 (simbologías de código de barras 1D/2D)

    Network

    • Especificaciones de WWAN
      • Radio WWAN:NEWLINE• GSM/EDGE: Bandas 2, 3, 5, 8NEWLINE •WCDMA: Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19NEWLINE• FDD-LTE: Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12,13,17,19,20,25,26,28,30,66NEWLINE• TDD-LTE: Bandas 38, 39, 40, 41
    • Especificaciones de WLAN
      • WLAN (certificado por Wi-Fi Alliance):NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINESeguridad WLAN: ABIERTO, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN EAP admitidos:NEWLINETLS, TTLS, SIM, AKA
    • Especificaciones de RFID
      • Generador de imágenes delgado Honeywell N6703 (simbologías de código de barras 1D/2D)
    • Especificaciones de GPS
      • Protocolos compatibles con GPS (solo WWAN): Admite receptor simultáneo para GPS, GLONASS y BeiDou
    • Especificaciones de Bluetooth
      • Bluetooth Clase 4.2

    Software & Firmware

    • Tipo de sistema operativo
      • -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
    • Sistema operativo
      • Android 10
    • Plataforma
      • Qualcomm 1.8 GHz de ocho núcleos

    Memory & Data

    • Memoria
      • 3 G RAM/32 G Flash; 4 G RAM/64 G Flash

    Hardware

    • Teclado
      • Numérico
    • Tamaño de la pantalla
      • 4 pulgadas
    • Resolución de pantalla
      • 480 x 800
    • Rango del motor de escaneo
      • Estándar
    • Procesador
      • Qualcomm 1.8 GHz de ocho núcleos
    • Modelo de motor de escaneo
      • Generador de imágenes delgado Honeywell N6703 (simbologías de código de barras 1D/2D)

    Electrical

    • Tipo de batería
      • Ión-litio
    • Capacidad de la batería
      • 3.8 V, 4000 mAh, extraíble

    Environmental

    • Temperatura de operación
      • -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
    • Humedad de funcionamiento
      • 10% al 90% (sin condensación)
      • Android 10

    Standards & Approvals

    • Especificaciones de caída
      • Temperatura de funcionamiento transversal de caída MIL de 1.5 m

    Service Terms

    • Duración de la garantía
      • WLAN (certificado por Wi-Fi Alliance):NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINESeguridad WLAN: ABIERTO, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN EAP admitidos:NEWLINETLS, TTLS, SIM, AKA

    ERP

    • Marca
      • Honeywell
    • Aplicación : Minorista, almacén ligero y centro de distribución
    • Posición de la cámara : Cámara trasera: cámara a color de 13 megapíxeles
    • Durabilidad : Aislamiento ambiental: IP65NEWLINEDescarga Electrostática (ESD):NEWLINE±8 kV directo; ±12 kV aire
    • Dimensiones totales : 164 mm x 73 mm x 24.5 mm (6.5 in x 2.9 in x 1.0 in)
    • Capacidad de decodificación : Generador de imágenes delgado Honeywell N6703 (simbologías de código de barras 1D/2D)
    • Especificaciones de WWAN : Radio WWAN:NEWLINE• GSM/EDGE: Bandas 2, 3, 5, 8NEWLINE •WCDMA: Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19NEWLINE• FDD-LTE: Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12,13,17,19,20,25,26,28,30,66NEWLINE• TDD-LTE: Bandas 38, 39, 40, 41
    • Especificaciones de WLAN : WLAN (certificado por Wi-Fi Alliance):NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINESeguridad WLAN: ABIERTO, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN EAP admitidos:NEWLINETLS, TTLS, SIM, AKA
    • Especificaciones de RFID : Generador de imágenes delgado Honeywell N6703 (simbologías de código de barras 1D/2D)
    • Especificaciones de GPS : Protocolos compatibles con GPS (solo WWAN): Admite receptor simultáneo para GPS, GLONASS y BeiDou
    • Especificaciones de Bluetooth : Bluetooth Clase 4.2
    • Tipo de sistema operativo : -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
    • Sistema operativo : Android 10
    • Plataforma : Qualcomm 1.8 GHz de ocho núcleos
    • Memoria : 3 G RAM/32 G Flash; 4 G RAM/64 G Flash
    • Teclado : Numérico
    • Tamaño de la pantalla : 4 pulgadas
    • Resolución de pantalla : 480 x 800
    • Rango del motor de escaneo : Estándar
    • Procesador : Qualcomm 1.8 GHz de ocho núcleos
    • Modelo de motor de escaneo : Generador de imágenes delgado Honeywell N6703 (simbologías de código de barras 1D/2D)
    • Tipo de batería : Ión-litio
    • Capacidad de la batería : 3.8 V, 4000 mAh, extraíble
    • Temperatura de operación : -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
    • Humedad de funcionamiento : 10% al 90% (sin condensación)|Android 10
    • Especificaciones de caída : Temperatura de funcionamiento transversal de caída MIL de 1.5 m
    • Duración de la garantía : WLAN (certificado por Wi-Fi Alliance):NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINESeguridad WLAN: ABIERTO, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN EAP admitidos:NEWLINETLS, TTLS, SIM, AKA
    • Marca : Honeywell
    Manuales y Guía
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    application/pdf 438.97 KB
    11/26/2025
    438.97 KB
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    application/pdf 1.35 MB
    10/15/2025
    1.35 MB
    User Guide: UEMConnect Settings for ScanPal (UEMC-SCPAL-EN-UG-1 Rev A)
    application/pdf 536.49 KB
    8/18/2025
    536.49 KB
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    application/pdf 407.77 KB
    8/18/2025
    407.77 KB
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    application/pdf 397.98 KB
    11/26/2025
    397.98 KB
    Información regulatoria
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Regulatory Sheet: ScanPal Accessories: EDA70-HB, EDA-CB, EDA71-EB (EDA7X-ACC-ML-RS-02 Rev A)
    application/pdf 1.14 MB
    12/5/2022
    1.14 MB
    Regulatory Sheet: EDA51K (EDA51K-ML-RS-08 Rev A)
    application/pdf 1.9 MB
    1/23/2025
    1.9 MB
    Libro blanco
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    application/pdf 332.35 KB
    10/22/2025
    332.35 KB
    Resumen
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    application/pdf 70.58 KB
    10/22/2025
    70.58 KB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    application/pdf 438.97 KB
    11/26/2025
    438.97 KB
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    application/pdf 1.35 MB
    10/15/2025
    1.35 MB
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    application/pdf 70.58 KB
    10/22/2025
    70.58 KB
    User Guide: UEMConnect Settings for ScanPal (UEMC-SCPAL-EN-UG-1 Rev A)
    application/pdf 536.49 KB
    8/18/2025
    536.49 KB
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    application/pdf 332.35 KB
    10/22/2025
    332.35 KB
    Regulatory Sheet: ScanPal Accessories: EDA70-HB, EDA-CB, EDA71-EB (EDA7X-ACC-ML-RS-02 Rev A)
    application/pdf 1.14 MB
    12/5/2022
    1.14 MB
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    application/pdf 407.77 KB
    8/18/2025
    407.77 KB
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    application/pdf 397.98 KB
    11/26/2025
    397.98 KB
    Regulatory Sheet: EDA51K (EDA51K-ML-RS-08 Rev A)
    application/pdf 1.9 MB
    1/23/2025
    1.9 MB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    438.97 KB
    11/26/2025
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    1.35 MB
    10/15/2025
    User Guide: UEMConnect Settings for ScanPal (UEMC-SCPAL-EN-UG-1 Rev A)
    536.49 KB
    8/18/2025
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    407.77 KB
    8/18/2025
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    397.98 KB
    11/26/2025
    Regulatory Sheet: ScanPal Accessories: EDA70-HB, EDA-CB, EDA71-EB (EDA7X-ACC-ML-RS-02 Rev A)
    1.14 MB
    12/5/2022
    Regulatory Sheet: EDA51K (EDA51K-ML-RS-08 Rev A)
    1.9 MB
    1/23/2025
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    332.35 KB
    10/22/2025
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    70.58 KB
    10/22/2025

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    EDA51K-1-B931SQDRK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-formfactor01eda51k-6
    EDA51K-1-B931SQDRK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-formfactor01eda51k-6
    SVCEDA51K-SP1R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-formfactor01eda51k-6
    SVCEDA51K-SP1R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-formfactor01eda51k-6