/content/sps/mx/es/search-results.html

    handheld computers

    CT45 / CT45 XP

    Las computadoras portátiles CT45, integrados en la plataforma Mobility Edge, son herramientas de productividad resistentes y multiuso que garantizan un rendimiento, conectividad de datos y comunicación ultraconfiables.

    Overview

    La familia de productos CT45 ofrece un enfoque integrado, repetible y escalable basado en una plataforma Mobility Edge™ de hardware y software común, lo que genera estabilidad y seguridad empresarial mediante la incorporación de un potente procesador Qualcomm que está garantizado para ser compatible desde Android™ 11 (R) hasta Android 13; Android 14 está garantizado sujeto a la viabilidad técnica.

    El modelo CT45 XP aprovecha la última tecnología Wi-Fi 6 para facilitar el acceso a información esencial con un bajo grado de latencia, incluso en un entorno conectado de alta densidad. Los trabajadores de reparto ahora pueden acceder de forma eficiente a la red fuera de las 4 paredes mediante el uso de tecnología avanzada 4G-LTE, lo que mantiene a los trabajadores móviles de primera línea conectados en todo momento a la información importante para realizar pedidos, comprobar existencias, buscar el estado de los pedidos o escanear artículos en cualquier lugar y en cualquier momento.

    Al estar totalmente integrada con la solución Honeywell Operational Intelligence, disponible con las opciones de escaneado FlexRange™ y 7th Generation, una cámara frontal de 8 megapíxeles y un conjunto completo de accesorios sellados, la familia de productos CT45 amplía la usabilidad de un dispositivo de clase empresarial al ofrecer una solución convergente para satisfacer la demanda de recuento de ciclos, entrega bajo demanda, gestión de activos, etc. Además de una pantalla de alta definición completa de 1920x1080p, mejora significativamente la experiencia del usuario.

    Specifications

    Características

    • Posición de la cámara
      • Delantero y trasero
    • Cámara
      • Cámara frontal de 8 megapíxeles
      • Cámara trasera de 13 megapíxeles

    Scanning Specifications

    • Capacidad de decodificación
      • Honeywell FlexRange, Honeywell S0703 (simbologías de código de barras 1D/2D), Honeywell SDK para Android

    Network

    • Especificaciones de WWAN
      • Compatible con AT&T FirstNet
      • Enlace ascendente CAT5 LTE de hasta 75 Mbps
      • Enlace descendente CAT13 LTE de hasta 390 Mbps
      • LTE - Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71
      • Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)
      • SIM: eSIM y NanoSIM (CT45XP) o 2 Nano SIM (CT45)
      • Soporte avanzado de LTE
      • UMTS/HSPA+ (3G) - Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
    • Especificaciones de WLAN
      • CT45 XP WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax y 2*2 MU-MIMO
      • Seguridad WLAN: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (personal y empresarial)
      • Todas las SKU: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
      • Todas las demás configuraciones: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
      • WLAN: Con certificación Wi-Fi
    • Especificaciones de RFID
      • Lector NFC integrado, compatible con ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K/44K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (tipo F)
    • Especificaciones de GPS
      • 850, 900, 1800, 1900 (bandas Quad)
      • Protocolos compatibles con GPS: Soporte de receptor GNSS simultáneo para GPS, GLONASS, Galileo y Beidou, GPS asistido
    • Especificaciones de Bluetooth
      • Segundo BLE disponible solo con el modelo CT45 XP
      • V5.1 Bluetooth y BLE

    Software & Firmware

    • Tipo de sistema operativo
      • Android
    • Sistema operativo
      • Se garantiza cada versión de Android de 11 a al menos 13, compatibilidad garantizada con Android 14 y 15 pendiente de viabilidad

    Memory & Data

    • Memoria
      • RAM DDR4x de 6 GB, Flash UFS de 64 GB (CT45XP); RAM DDR4x de 4 GB, Flash UFS de 64 GB (CT45)
      • Tarjeta microSD accesible al usuario de hasta 512 GB (compatible con SDXC/SDHC/ SDIO)

    Hardware

    • Tamaño de la pantalla
      • 12.7 cm
    • Resolución de pantalla
      • Alta definición completa (1920 x 1080) (CT45XP); alta definición (1280 x 720) (CT45)
    • Procesador
      • Qualcomm QCS4290/QCM4290 de ocho núcleos, 2.0 GHz

    Electrical

    • Tipo de batería
      • Compatible con Quick Charge 3.0; menos de 3 horas para cargarse por completo.
      • Iones de litio, 3.85 V, 4020 mAh; batería inteligente con herramientas de diagnóstico integradas

    Environmental

    • Temperatura de operación
      • -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
    • Rango de temperatura de almacenamiento
      • -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
    • Humedad de funcionamiento
      • 5% a 95% (sin condensación)

    Standards & Approvals

    • Especificaciones de sacudidas
      • Excede las 1,500 veces a 1 m (3.28 pies) según la especificación IEC 60068-2-32
    • Especificaciones de caída
      • Múltiples caídas de 1,8 m (6 pies) sobre hormigón a -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F) por MIL-STD-810H; múltiples caídas sobre hormigón de 2,4 m (8 pies) con cubierta protectora a -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F) por MIL-STD-810H

    Service Terms

    • Duración de la garantía
      • Un año de garantía de fábrica

    ERP

    • Marca
      • Honeywell

    Características

    • Posición de la cámara
      • Delantero y trasero
    • Cámara
      • Cámara frontal de 8 megapíxeles
      • Cámara trasera de 13 megapíxeles

    Scanning Specifications

    • Capacidad de decodificación
      • Honeywell FlexRange, Honeywell S0703 (simbologías de código de barras 1D/2D), Honeywell SDK para Android

    Network

    • Especificaciones de WWAN
      • Compatible con AT&T FirstNet
      • Enlace ascendente CAT5 LTE de hasta 75 Mbps
      • Enlace descendente CAT13 LTE de hasta 390 Mbps
      • LTE - Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71
      • Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)
      • SIM: eSIM y NanoSIM (CT45XP) o 2 Nano SIM (CT45)
      • Soporte avanzado de LTE
      • UMTS/HSPA+ (3G) - Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
    • Especificaciones de WLAN
      • CT45 XP WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax y 2*2 MU-MIMO
      • Seguridad WLAN: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (personal y empresarial)
      • Todas las SKU: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
      • Todas las demás configuraciones: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
      • WLAN: Con certificación Wi-Fi
    • Especificaciones de RFID
      • Lector NFC integrado, compatible con ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K/44K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (tipo F)
    • Especificaciones de GPS
      • 850, 900, 1800, 1900 (bandas Quad)
      • Protocolos compatibles con GPS: Soporte de receptor GNSS simultáneo para GPS, GLONASS, Galileo y Beidou, GPS asistido
    • Especificaciones de Bluetooth
      • Segundo BLE disponible solo con el modelo CT45 XP
      • V5.1 Bluetooth y BLE

    Software & Firmware

    • Tipo de sistema operativo
      • Android
    • Sistema operativo
      • Se garantiza cada versión de Android de 11 a al menos 13, compatibilidad garantizada con Android 14 y 15 pendiente de viabilidad

    Memory & Data

    • Memoria
      • RAM DDR4x de 6 GB, Flash UFS de 64 GB (CT45XP); RAM DDR4x de 4 GB, Flash UFS de 64 GB (CT45)
      • Tarjeta microSD accesible al usuario de hasta 512 GB (compatible con SDXC/SDHC/ SDIO)

    Hardware

    • Tamaño de la pantalla
      • 12.7 cm
    • Resolución de pantalla
      • Alta definición completa (1920 x 1080) (CT45XP); alta definición (1280 x 720) (CT45)
    • Procesador
      • Qualcomm QCS4290/QCM4290 de ocho núcleos, 2.0 GHz

    Electrical

    • Tipo de batería
      • Compatible con Quick Charge 3.0; menos de 3 horas para cargarse por completo.
      • Iones de litio, 3.85 V, 4020 mAh; batería inteligente con herramientas de diagnóstico integradas

    Environmental

    • Temperatura de operación
      • -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
    • Rango de temperatura de almacenamiento
      • -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
    • Humedad de funcionamiento
      • 5% a 95% (sin condensación)

    Standards & Approvals

    • Especificaciones de sacudidas
      • Excede las 1,500 veces a 1 m (3.28 pies) según la especificación IEC 60068-2-32
    • Especificaciones de caída
      • Múltiples caídas de 1,8 m (6 pies) sobre hormigón a -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F) por MIL-STD-810H; múltiples caídas sobre hormigón de 2,4 m (8 pies) con cubierta protectora a -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F) por MIL-STD-810H

    Service Terms

    • Duración de la garantía
      • Un año de garantía de fábrica

    ERP

    • Marca
      • Honeywell
    • Posición de la cámara : Delantero y trasero
    • Cámara : Cámara frontal de 8 megapíxeles|Cámara trasera de 13 megapíxeles
    • Capacidad de decodificación : Honeywell FlexRange, Honeywell S0703 (simbologías de código de barras 1D/2D), Honeywell SDK para Android
    • Especificaciones de WWAN : Compatible con AT&T FirstNet|Enlace ascendente CAT5 LTE de hasta 75 Mbps|Enlace descendente CAT13 LTE de hasta 390 Mbps|LTE - Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71|Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)|SIM: eSIM y NanoSIM (CT45XP) o 2 Nano SIM (CT45)|Soporte avanzado de LTE|UMTS/HSPA+ (3G) - Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
    • Especificaciones de WLAN : CT45 XP WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax y 2*2 MU-MIMO|Seguridad WLAN: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (personal y empresarial)|Todas las SKU: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc|Todas las demás configuraciones: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac|WLAN: Con certificación Wi-Fi
    • Especificaciones de RFID : Lector NFC integrado, compatible con ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K/44K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (tipo F)
    • Especificaciones de GPS : 850, 900, 1800, 1900 (bandas Quad)|Protocolos compatibles con GPS: Soporte de receptor GNSS simultáneo para GPS, GLONASS, Galileo y Beidou, GPS asistido
    • Especificaciones de Bluetooth : Segundo BLE disponible solo con el modelo CT45 XP|V5.1 Bluetooth y BLE
    • Tipo de sistema operativo : Android
    • Sistema operativo : Se garantiza cada versión de Android de 11 a al menos 13, compatibilidad garantizada con Android 14 y 15 pendiente de viabilidad
    • Memoria : RAM DDR4x de 6 GB, Flash UFS de 64 GB (CT45XP); RAM DDR4x de 4 GB, Flash UFS de 64 GB (CT45)|Tarjeta microSD accesible al usuario de hasta 512 GB (compatible con SDXC/SDHC/ SDIO)
    • Tamaño de la pantalla : 12.7 cm
    • Resolución de pantalla : Alta definición completa (1920 x 1080) (CT45XP); alta definición (1280 x 720) (CT45)
    • Procesador : Qualcomm QCS4290/QCM4290 de ocho núcleos, 2.0 GHz
    • Tipo de batería : Compatible con Quick Charge 3.0; menos de 3 horas para cargarse por completo.|Iones de litio, 3.85 V, 4020 mAh; batería inteligente con herramientas de diagnóstico integradas
    • Temperatura de operación : -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
    • Rango de temperatura de almacenamiento : -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
    • Humedad de funcionamiento : 5% a 95% (sin condensación)
    • Especificaciones de sacudidas : Excede las 1,500 veces a 1 m (3.28 pies) según la especificación IEC 60068-2-32
    • Especificaciones de caída : Múltiples caídas de 1,8 m (6 pies) sobre hormigón a -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F) por MIL-STD-810H; múltiples caídas sobre hormigón de 2,4 m (8 pies) con cubierta protectora a -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F) por MIL-STD-810H
    • Duración de la garantía : Un año de garantía de fábrica
    • Marca : Honeywell
    Ficha técnica
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Honeywell CT45 XP/CT45 Datasheet
    application/pdf 81.68 KB
    12/13/2023
    81.68 KB
    Manuales y Guía
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    application/pdf 407.77 KB
    8/18/2025
    407.77 KB
    Decode-Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
    application/pdf 181.21 KB
    10/15/2025
    181.21 KB
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    application/pdf 1.35 MB
    10/15/2025
    1.35 MB
    User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev D)
    application/pdf 3.14 MB
    3/9/2026
    3.14 MB
    User Guide: CT45/CT45 XP Mobile Computer – English (CT45-A-EN-UG-01 Rev K)
    application/pdf 3.42 MB
    8/14/2026
    3.42 MB
    CT4X Universal and Booted Accessories
    application/pdf 3.67 MB
    10/29/2024
    3.67 MB
    Quick Start Guide: CT45/CT45 XP Series Mobile Computer - English (CT45-A-EN-QS-01 Rev G)
    application/pdf 1.79 MB
    3/11/2026
    1.79 MB
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    application/pdf 397.98 KB
    11/26/2025
    397.98 KB
    User Guide for Honeywell eSIM Provisioning 26-11-25
    application/pdf 217.89 KB
    11/26/2025
    217.89 KB
    Cleaning Guide: General Purpose Devices without DRH (CLEAN-GP-EN-IN-01 Rev G) 8/26/2026
    application/pdf 105.91 KB
    8/26/2026
    105.91 KB
    Quick Start Guide: CT45/CT45 XP Series Mobile Computer - Arabic (CT45-A-AR-QS-01 Rev C)
    application/pdf 1.81 MB
    3/11/2026
    1.81 MB
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    application/pdf 438.97 KB
    11/26/2025
    438.97 KB
    User Guide: UEMConnect Settings (UEMConnect-EN-UG-1 Rev N) 8/17/26
    application/pdf 1 MB
    8/17/2026
    1 MB
    Basic Terminal Emulation for Honeywell Computers with Android (BTE-A-EN-UG-01 Rev E)
    application/pdf 1.76 MB
    3/9/2026
    1.76 MB
    User Guide: Launcher for Android (934-087-006 Rev D)
    application/pdf 306.76 KB
    3/9/2026
    306.76 KB
    User Guide: Scanner Edge for Honeywell Mobile Computers (SE-HM-A-EN-UG-01 Rev A)
    application/pdf 323.54 KB
    9/17/2025
    323.54 KB
    Información regulatoria
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Regulatory Sheet: CT45 Mobile Computer (CT45-ML-RS-10 Rev A)
    application/pdf 1.75 MB
    2/2/2026
    1.75 MB
    Battery Pack Information: Model CT50-BTSC (CT-BTT-ML-IN-05 Rev A)
    application/pdf 378.32 KB
    8/27/2026
    378.32 KB
    Regulatory Sheet: CT45 XP Mobile Computer (CT45XP-ML-RS-10 Rev A)
    application/pdf 1.86 MB
    2/2/2026
    1.86 MB
    Regulatory Sheet: CK6x/CT3x/CT4x/CT6x/CT70/CW45 Accessories and EDA52 Display/Ethernet Docks (CT40-ACC-ML-RS-14 Rev A)
    application/pdf 1.64 MB
    12/16/2025
    1.64 MB
    Battery Pack Information: Models CT4X-BTSC/BTEC/BTNA/BTWC (CT4X-BTSC-ML-IN-06 Rev A)
    application/pdf 485.8 KB
    2/2/2026
    485.8 KB
    Hearing Aid Compliant (HAC) Device Listings (ALLHAC-ENUS-HC-01 Rev A) 12-august 26
    application/pdf 53.74 KB
    8/12/2026
    53.74 KB
    Libro blanco
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    application/pdf 332.35 KB
    10/22/2025
    332.35 KB
    Catálogo
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    CT45, CT45 XP, CT40 & CT40 XP Mobile Computer Accessories Guide
    application/pdf 1010.38 KB
    8/23/2023
    1010.38 KB
    Resumen
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    application/pdf 70.58 KB
    10/22/2025
    70.58 KB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    application/pdf 70.58 KB
    10/22/2025
    70.58 KB
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    application/pdf 407.77 KB
    8/18/2025
    407.77 KB
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    application/pdf 332.35 KB
    10/22/2025
    332.35 KB
    Regulatory Sheet: CT45 Mobile Computer (CT45-ML-RS-10 Rev A)
    application/pdf 1.75 MB
    2/2/2026
    1.75 MB
    Decode-Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
    application/pdf 181.21 KB
    10/15/2025
    181.21 KB
    Honeywell CT45 XP/CT45 Datasheet
    application/pdf 81.68 KB
    12/13/2023
    81.68 KB
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    application/pdf 1.35 MB
    10/15/2025
    1.35 MB
    CT45, CT45 XP, CT40 & CT40 XP Mobile Computer Accessories Guide
    application/pdf 1010.38 KB
    8/23/2023
    1010.38 KB
    User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev D)
    application/pdf 3.14 MB
    3/9/2026
    3.14 MB
    Battery Pack Information: Model CT50-BTSC (CT-BTT-ML-IN-05 Rev A)
    application/pdf 378.32 KB
    8/27/2026
    378.32 KB
    User Guide: CT45/CT45 XP Mobile Computer – English (CT45-A-EN-UG-01 Rev K)
    application/pdf 3.42 MB
    8/14/2026
    3.42 MB
    CT4X Universal and Booted Accessories
    application/pdf 3.67 MB
    10/29/2024
    3.67 MB
    Regulatory Sheet: CT45 XP Mobile Computer (CT45XP-ML-RS-10 Rev A)
    application/pdf 1.86 MB
    2/2/2026
    1.86 MB
    Regulatory Sheet: CK6x/CT3x/CT4x/CT6x/CT70/CW45 Accessories and EDA52 Display/Ethernet Docks (CT40-ACC-ML-RS-14 Rev A)
    application/pdf 1.64 MB
    12/16/2025
    1.64 MB
    Quick Start Guide: CT45/CT45 XP Series Mobile Computer - English (CT45-A-EN-QS-01 Rev G)
    application/pdf 1.79 MB
    3/11/2026
    1.79 MB
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    application/pdf 397.98 KB
    11/26/2025
    397.98 KB
    User Guide for Honeywell eSIM Provisioning 26-11-25
    application/pdf 217.89 KB
    11/26/2025
    217.89 KB
    Cleaning Guide: General Purpose Devices without DRH (CLEAN-GP-EN-IN-01 Rev G) 8/26/2026
    application/pdf 105.91 KB
    8/26/2026
    105.91 KB
    Battery Pack Information: Models CT4X-BTSC/BTEC/BTNA/BTWC (CT4X-BTSC-ML-IN-06 Rev A)
    application/pdf 485.8 KB
    2/2/2026
    485.8 KB
    Quick Start Guide: CT45/CT45 XP Series Mobile Computer - Arabic (CT45-A-AR-QS-01 Rev C)
    application/pdf 1.81 MB
    3/11/2026
    1.81 MB
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    application/pdf 438.97 KB
    11/26/2025
    438.97 KB
    User Guide: UEMConnect Settings (UEMConnect-EN-UG-1 Rev N) 8/17/26
    application/pdf 1 MB
    8/17/2026
    1 MB
    Basic Terminal Emulation for Honeywell Computers with Android (BTE-A-EN-UG-01 Rev E)
    application/pdf 1.76 MB
    3/9/2026
    1.76 MB
    User Guide: Launcher for Android (934-087-006 Rev D)
    application/pdf 306.76 KB
    3/9/2026
    306.76 KB
    Hearing Aid Compliant (HAC) Device Listings (ALLHAC-ENUS-HC-01 Rev A) 12-august 26
    application/pdf 53.74 KB
    8/12/2026
    53.74 KB
    User Guide: Scanner Edge for Honeywell Mobile Computers (SE-HM-A-EN-UG-01 Rev A)
    application/pdf 323.54 KB
    9/17/2025
    323.54 KB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Honeywell CT45 XP/CT45 Datasheet
    81.68 KB
    12/13/2023
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    407.77 KB
    8/18/2025
    Decode-Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
    181.21 KB
    10/15/2025
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    1.35 MB
    10/15/2025
    User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev D)
    3.14 MB
    3/9/2026
    User Guide: CT45/CT45 XP Mobile Computer – English (CT45-A-EN-UG-01 Rev K)
    3.42 MB
    8/14/2026
    CT4X Universal and Booted Accessories
    3.67 MB
    10/29/2024
    Quick Start Guide: CT45/CT45 XP Series Mobile Computer - English (CT45-A-EN-QS-01 Rev G)
    1.79 MB
    3/11/2026
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    397.98 KB
    11/26/2025
    User Guide for Honeywell eSIM Provisioning 26-11-25
    217.89 KB
    11/26/2025
    Cleaning Guide: General Purpose Devices without DRH (CLEAN-GP-EN-IN-01 Rev G) 8/26/2026
    105.91 KB
    8/26/2026
    Quick Start Guide: CT45/CT45 XP Series Mobile Computer - Arabic (CT45-A-AR-QS-01 Rev C)
    1.81 MB
    3/11/2026
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    438.97 KB
    11/26/2025
    User Guide: UEMConnect Settings (UEMConnect-EN-UG-1 Rev N) 8/17/26
    1 MB
    8/17/2026
    Basic Terminal Emulation for Honeywell Computers with Android (BTE-A-EN-UG-01 Rev E)
    1.76 MB
    3/9/2026
    User Guide: Launcher for Android (934-087-006 Rev D)
    306.76 KB
    3/9/2026
    User Guide: Scanner Edge for Honeywell Mobile Computers (SE-HM-A-EN-UG-01 Rev A)
    323.54 KB
    9/17/2025
    Regulatory Sheet: CT45 Mobile Computer (CT45-ML-RS-10 Rev A)
    1.75 MB
    2/2/2026
    Battery Pack Information: Model CT50-BTSC (CT-BTT-ML-IN-05 Rev A)
    378.32 KB
    8/27/2026
    Regulatory Sheet: CT45 XP Mobile Computer (CT45XP-ML-RS-10 Rev A)
    1.86 MB
    2/2/2026
    Regulatory Sheet: CK6x/CT3x/CT4x/CT6x/CT70/CW45 Accessories and EDA52 Display/Ethernet Docks (CT40-ACC-ML-RS-14 Rev A)
    1.64 MB
    12/16/2025
    Battery Pack Information: Models CT4X-BTSC/BTEC/BTNA/BTWC (CT4X-BTSC-ML-IN-06 Rev A)
    485.8 KB
    2/2/2026
    Hearing Aid Compliant (HAC) Device Listings (ALLHAC-ENUS-HC-01 Rev A) 12-august 26
    53.74 KB
    8/12/2026
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    332.35 KB
    10/22/2025
    CT45, CT45 XP, CT40 & CT40 XP Mobile Computer Accessories Guide
    1010.38 KB
    8/23/2023
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    70.58 KB
    10/22/2025

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    3007-3408-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-9
    3007-3408-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-9
    3007-4681-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-9
    3007-4681-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-9
    CT40-CB-UVB-0
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-9
    CT40-CB-UVB-0
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-9
    CT45-5CB-UVB-1
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-9
    CT45-5CB-UVB-1
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-9
    CT45-5CB-UVN-1
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-9
    CT45-5CB-UVN-1
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-9
    CT45-5CB-UVN-BAT-A
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-9
    CT45-5CB-UVN-BAT-A
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-9
    CT45-BAT-CUP
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-9
    CT45-BAT-CUP
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-9
    CT45-IST-50
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-9
    CT45-IST-50
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-9
    CT45-L0N-27D100G
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-9
    CT45-L0N-27D100G
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-9
    CT45-L0N-27D100V
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-9
    CT45-L0N-27D100V
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-9