/content/sps/mx/es/search-results.html

    rugged handheld

    Granit XP 1991iXLR

    Escáner ultrarresistente de largo alcance Granit™ XP 1991iXLR

    Overview
    El Granit™ XP 1991iXLR está diseñado para ofrecer un rendimiento de escaneo de primera calidad y profundidad de escaneo de rango completo para impulsar la eficiencia y la confiabilidad en aplicaciones de misión crítica. Su alta durabilidad admite un bajo TCO (Costo total de propiedad). El nuevo Granit™ XLR se adapta a diversas aplicaciones de flujo de trabajo, desde escaneo de campo cercano sin sacrificios hasta operaciones de escaneo de largo alcance extremo que mejoran la productividad del flujo de trabajo.
    • El modelo Granit™ XP XLR es ideal para operaciones de escaneo de campo cercano normal en códigos de barras 1D y 2D, además del escaneo de rango máximo de UPC de hasta 2 m (6.6 ft) y códigos de 100 mil hasta 24 m (79 ft).
    • Granit™ XP proporciona un escaneo de rendimiento superior, incluso en códigos de barras dañados y de baja calidad. Los códigos de barras de alta calidad se escanean y transmiten rápidamente.
    • El modelo XLR proporciona una visibilidad superior de la orientación en interiores y exteriores. El orientador más luminoso y visible ofrece una orientación más precisa e intuitiva en la gama típica de condiciones de iluminación. El sistema de orientación a la luz del día ofrece una orientación precisa a plena luz del sol.
    • Construido para sobrevivir a tratamientos severos, incluyendo caídas de 3 m (10 ft), 7,000 sacudidas de 1 m (3.3 ft), temperaturas de funcionamiento de -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) y sellado IP67, Granit XLR ayuda a reducir los costos de servicio y aumenta el tiempo de actividad del dispositivo.
    Esta generación de escáneres Granit™ XP continúa ampliando las capacidades y la redefinición del escaneo ultrarresistente. Con una especificación para caídas de 3 metros (10 ft), el Granit™ XP está diseñado para seguir funcionando después del impacto de las caídas desde muelles de carga, montacargas y camiones de recolección. La prueba de sacudidas de 1 metro (3.3 ft) indica durabilidad a largo plazo con golpes y caídas diarias desde la estación de trabajo o la altura de la cintura.
    La mejor especificación para 7,000 sacudidas de su clase ayuda a garantizar que los escáneres Granit™ estarán listos para funcionar a largo plazo. Además, el sellado contra polvo y humedad IP67 protege el desempeño de escaneo bajo tratamientos intensivos. El modelo Granit™ 1991iXLR comienza con un escaneo de campo cercano sin sacrificios y se amplía para leer códigos UPC a etiquetas de bastidor de 2 m (6.6 ft) y 100 mil (2.54 mm) a 24 m (79 ft). El orientador láser XLR, repleto de funciones esenciales de orientación confiables, es visible en múltiples condiciones de iluminación. El sistema de orientación a la luz del día ofrece una orientación precisa a la luz solar brillante con una solución de orientación verde fácil de ver. El escáner Granit™ XP 1991iXLR, creado para aplicaciones en las que se necesita un escaneo de alta velocidad de alcance lejano para maximizar la productividad y en las que la durabilidad no es negociable para ayudar a reducir el costo total de propiedad, ofrece la solución óptima.
    Specifications

    Características

    • Aplicación
      • Escáner industrial

    Dimensiones

    • Dimensiones totales
      • 192 mm x 76 mm x 100 mm
      • 7.6 in x 3.0 in x 3.9 in

    Scanning Specifications

    • Brillo
      • 0 a 100,000 lux
    • Capacidad de decodificación
      • 1D
      • 2D
    • Tolerancia al movimiento
      • Hasta 4500 mm/s (177 in/s)
    • Profundidad de campo
      • Gama XLR
    • Cantidad de escaneos
      • Hasta 50.000 escaneos por carga
    • Patrón de escaneo
      • Generador de imágenes de área cercana de 1280 x 800 pixeles
      • Generador de imágenes de área lejana de 1920 x 1080 pixeles

    Network

    • Especificaciones de Bluetooth
      • 2.4 GHz Banda ISM Bluetooth® v4.2 con salto de frecuencia adaptativa
    • Bluetooth
      • Sí

    Hardware

    • Tipo de conector de alimentación
      • Inalámbrico
    • Interfaz del sistema principal
      • Cuña del teclado
      • RS-232 TTL
      • USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
    • Tipo de apuntador
      • Láser
    • Inalámbricos
      • Sí

    Electrical

    • Corriente de operación
      • 5 W 1000 mA @ 5 VDC
    • Batería inteligente
      • Sí
    • Voltaje de entrada
      • 4.0 V CC a 5.5 V CC
    • Tipos de batería
      • Iones de litio

    Environmental

    • Rango de temperatura de almacenamiento
      • -40 °F a 158 °F
      • De -40 °C a 70 °C
    • Temperatura de operación
      • -20 °C a 50 °C
      • -4 °F a 122 °F
    • Humedad de funcionamiento
      • Hasta 95 % de humedad relativa (sin condensación)

    Standards & Approvals

    • Especificaciones de sacudidas
      • 7,000 sacudidas de 1 m (3.3 ft)
    • Especificaciones de caída
      • 2 m (6.5 ft): 50 caídas de -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F), HR sin control
      • 2.4 m (8 ft): 20 caídas de 25 °C a 77 °C (32 °F a 122 °F), 55 % RH
      • 3 m (10 ft): MIL-STD-810G, 25 °C (77 °F), 55 % RH
    • Grados de protección
      • IP65
      • IP67

    Service Terms

    • Duración de la garantía
      • Tres años de garantía de fábrica

    Características

    • Aplicación
      • Escáner industrial

    Dimensiones

    • Dimensiones totales
      • 192 mm x 76 mm x 100 mm
      • 7.6 in x 3.0 in x 3.9 in

    Scanning Specifications

    • Brillo
      • 0 a 100,000 lux
    • Capacidad de decodificación
      • 1D
      • 2D
    • Tolerancia al movimiento
      • Hasta 4500 mm/s (177 in/s)
    • Profundidad de campo
      • Gama XLR
    • Cantidad de escaneos
      • Hasta 50.000 escaneos por carga
    • Patrón de escaneo
      • Generador de imágenes de área cercana de 1280 x 800 pixeles
      • Generador de imágenes de área lejana de 1920 x 1080 pixeles

    Network

    • Especificaciones de Bluetooth
      • 2.4 GHz Banda ISM Bluetooth® v4.2 con salto de frecuencia adaptativa
    • Bluetooth
      • Sí

    Hardware

    • Tipo de conector de alimentación
      • Inalámbrico
    • Interfaz del sistema principal
      • Cuña del teclado
      • RS-232 TTL
      • USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
    • Tipo de apuntador
      • Láser
    • Inalámbricos
      • Sí

    Electrical

    • Corriente de operación
      • 5 W 1000 mA @ 5 VDC
    • Batería inteligente
      • Sí
    • Voltaje de entrada
      • 4.0 V CC a 5.5 V CC
    • Tipos de batería
      • Iones de litio

    Environmental

    • Rango de temperatura de almacenamiento
      • -40 °F a 158 °F
      • De -40 °C a 70 °C
    • Temperatura de operación
      • -20 °C a 50 °C
      • -4 °F a 122 °F
    • Humedad de funcionamiento
      • Hasta 95 % de humedad relativa (sin condensación)

    Standards & Approvals

    • Especificaciones de sacudidas
      • 7,000 sacudidas de 1 m (3.3 ft)
    • Especificaciones de caída
      • 2 m (6.5 ft): 50 caídas de -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F), HR sin control
      • 2.4 m (8 ft): 20 caídas de 25 °C a 77 °C (32 °F a 122 °F), 55 % RH
      • 3 m (10 ft): MIL-STD-810G, 25 °C (77 °F), 55 % RH
    • Grados de protección
      • IP65
      • IP67

    Service Terms

    • Duración de la garantía
      • Tres años de garantía de fábrica
    • Aplicación : Escáner industrial
    • Dimensiones totales : 192 mm x 76 mm x 100 mm|7.6 in x 3.0 in x 3.9 in
    • Brillo : 0 a 100,000 lux
    • Capacidad de decodificación : 1D|2D
    • Tolerancia al movimiento : Hasta 4500 mm/s (177 in/s)
    • Profundidad de campo : Gama XLR
    • Cantidad de escaneos : Hasta 50.000 escaneos por carga
    • Patrón de escaneo : Generador de imágenes de área cercana de 1280 x 800 pixeles|Generador de imágenes de área lejana de 1920 x 1080 pixeles
    • Especificaciones de Bluetooth : 2.4 GHz Banda ISM Bluetooth® v4.2 con salto de frecuencia adaptativa
    • Bluetooth : Sí
    • Tipo de conector de alimentación : Inalámbrico
    • Interfaz del sistema principal : Cuña del teclado|RS-232 TTL|USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
    • Tipo de apuntador : Láser
    • Inalámbricos : Sí
    • Corriente de operación : 5 W 1000 mA @ 5 VDC
    • Batería inteligente : Sí
    • Voltaje de entrada : 4.0 V CC a 5.5 V CC
    • Tipos de batería : Iones de litio
    • Rango de temperatura de almacenamiento : -40 °F a 158 °F|De -40 °C a 70 °C
    • Temperatura de operación : -20 °C a 50 °C|-4 °F a 122 °F
    • Humedad de funcionamiento : Hasta 95 % de humedad relativa (sin condensación)
    • Especificaciones de sacudidas : 7,000 sacudidas de 1 m (3.3 ft)
    • Especificaciones de caída : 2 m (6.5 ft): 50 caídas de -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F), HR sin control|2.4 m (8 ft): 20 caídas de 25 °C a 77 °C (32 °F a 122 °F), 55 % RH|3 m (10 ft): MIL-STD-810G, 25 °C (77 °F), 55 % RH
    • Grados de protección : IP65|IP67
    • Duración de la garantía : Tres años de garantía de fábrica
    Ficha técnica
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Granit XP 1991iXLR Scanner Datasheet
    application/pdf 77.13 KB
    3/6/2023
    77.13 KB
    Manuales y Guía
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    User Guide: Granit XP Industrial Area-Imaging Scanner (199x-EN-UG-01 Rev H)
    application/pdf 6.47 MB
    3/9/2026
    6.47 MB
    Installation Guide: COB02, Charge-Only Base (COB02-INST Rev C)
    application/pdf 889.83 KB
    11/15/2022
    889.83 KB
    Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Arabic (1991-AR-QS-01 Rev C)
    application/pdf 284.47 KB
    4/16/2025
    284.47 KB
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base (GRNTBASE-INST Rev D)
    application/pdf 508.08 KB
    3/7/2024
    508.08 KB
    Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
    application/pdf 171.01 KB
    4/18/2025
    171.01 KB
    User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (NS-SC-EN-SG-01 Rev B)
    application/pdf 1.17 MB
    10/14/2025
    1.17 MB
    Quick Start Guide: Access Point (ACC-PT-QS Rev E)
    application/pdf 654.1 KB
    3/15/2024
    654.1 KB
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base - Hebrew (GRNTBASE-HEBR-INST Rev B)
    application/pdf 610.23 KB
    4/24/2025
    610.23 KB
    Granit XP 1991i Cordless Industrial Area-Imaging Scanner Quick Start Guide
    application/pdf 456.21 KB
    11/15/2022
    456.21 KB
    Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Hebrew (1991-HE-QS-01 Rev B)
    application/pdf 339.79 KB
    4/16/2025
    339.79 KB
    Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Turkish (1991-TR-QS-01 Rev B)
    application/pdf 254.75 KB
    4/16/2025
    254.75 KB
    Información regulatoria
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Regulatory Sheet: CCB02-100, CCB05-100 (CCB02-MULT-RS-05 Rev B)
    application/pdf 1.64 MB
    2/18/2025
    1.64 MB
    Regulatory Sheet: Granit XP 1991i Series (1991-ML-RS-05 Rev B)
    application/pdf 4.88 MB
    11/15/2022
    4.88 MB
    Battery Pack Information: Model BAT-SCN05 (BAT-SCN05-ML-IN-03 Rev A)
    application/pdf 512.41 KB
    10/16/2025
    512.41 KB
    Battery Insert: BAT-SCN01 (BAT-SCN01-INSERT-2 Rev A)
    application/pdf 484.51 KB
    12/15/2025
    484.51 KB
    Libro blanco
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    application/pdf 332.35 KB
    10/22/2025
    332.35 KB
    Catálogo
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Granit XP Scanner Accessories Guide
    application/pdf 418.78 KB
    11/8/2022
    418.78 KB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    User Guide: Granit XP Industrial Area-Imaging Scanner (199x-EN-UG-01 Rev H)
    application/pdf 6.47 MB
    3/9/2026
    6.47 MB
    Regulatory Sheet: CCB02-100, CCB05-100 (CCB02-MULT-RS-05 Rev B)
    application/pdf 1.64 MB
    2/18/2025
    1.64 MB
    Granit XP Scanner Accessories Guide
    application/pdf 418.78 KB
    11/8/2022
    418.78 KB
    Installation Guide: COB02, Charge-Only Base (COB02-INST Rev C)
    application/pdf 889.83 KB
    11/15/2022
    889.83 KB
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    application/pdf 332.35 KB
    10/22/2025
    332.35 KB
    Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Arabic (1991-AR-QS-01 Rev C)
    application/pdf 284.47 KB
    4/16/2025
    284.47 KB
    Regulatory Sheet: Granit XP 1991i Series (1991-ML-RS-05 Rev B)
    application/pdf 4.88 MB
    11/15/2022
    4.88 MB
    Battery Pack Information: Model BAT-SCN05 (BAT-SCN05-ML-IN-03 Rev A)
    application/pdf 512.41 KB
    10/16/2025
    512.41 KB
    Battery Insert: BAT-SCN01 (BAT-SCN01-INSERT-2 Rev A)
    application/pdf 484.51 KB
    12/15/2025
    484.51 KB
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base (GRNTBASE-INST Rev D)
    application/pdf 508.08 KB
    3/7/2024
    508.08 KB
    Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
    application/pdf 171.01 KB
    4/18/2025
    171.01 KB
    Granit XP 1991iXLR Scanner Datasheet
    application/pdf 77.13 KB
    3/6/2023
    77.13 KB
    User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (NS-SC-EN-SG-01 Rev B)
    application/pdf 1.17 MB
    10/14/2025
    1.17 MB
    Quick Start Guide: Access Point (ACC-PT-QS Rev E)
    application/pdf 654.1 KB
    3/15/2024
    654.1 KB
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base - Hebrew (GRNTBASE-HEBR-INST Rev B)
    application/pdf 610.23 KB
    4/24/2025
    610.23 KB
    Granit XP 1991i Cordless Industrial Area-Imaging Scanner Quick Start Guide
    application/pdf 456.21 KB
    11/15/2022
    456.21 KB
    Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Hebrew (1991-HE-QS-01 Rev B)
    application/pdf 339.79 KB
    4/16/2025
    339.79 KB
    Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Turkish (1991-TR-QS-01 Rev B)
    application/pdf 254.75 KB
    4/16/2025
    254.75 KB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Granit XP 1991iXLR Scanner Datasheet
    77.13 KB
    3/6/2023
    User Guide: Granit XP Industrial Area-Imaging Scanner (199x-EN-UG-01 Rev H)
    6.47 MB
    3/9/2026
    Installation Guide: COB02, Charge-Only Base (COB02-INST Rev C)
    889.83 KB
    11/15/2022
    Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Arabic (1991-AR-QS-01 Rev C)
    284.47 KB
    4/16/2025
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base (GRNTBASE-INST Rev D)
    508.08 KB
    3/7/2024
    Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
    171.01 KB
    4/18/2025
    User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (NS-SC-EN-SG-01 Rev B)
    1.17 MB
    10/14/2025
    Quick Start Guide: Access Point (ACC-PT-QS Rev E)
    654.1 KB
    3/15/2024
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base - Hebrew (GRNTBASE-HEBR-INST Rev B)
    610.23 KB
    4/24/2025
    Granit XP 1991i Cordless Industrial Area-Imaging Scanner Quick Start Guide
    456.21 KB
    11/15/2022
    Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Hebrew (1991-HE-QS-01 Rev B)
    339.79 KB
    4/16/2025
    Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Turkish (1991-TR-QS-01 Rev B)
    254.75 KB
    4/16/2025
    Regulatory Sheet: CCB02-100, CCB05-100 (CCB02-MULT-RS-05 Rev B)
    1.64 MB
    2/18/2025
    Regulatory Sheet: Granit XP 1991i Series (1991-ML-RS-05 Rev B)
    4.88 MB
    11/15/2022
    Battery Pack Information: Model BAT-SCN05 (BAT-SCN05-ML-IN-03 Rev A)
    512.41 KB
    10/16/2025
    Battery Insert: BAT-SCN01 (BAT-SCN01-INSERT-2 Rev A)
    484.51 KB
    12/15/2025
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    332.35 KB
    10/22/2025
    Granit XP Scanner Accessories Guide
    418.78 KB
    11/8/2022

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1991IXLR-3-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-7
    1991IXLR-3-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-7
    1991IXLR-3SER-5-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-7
    1991IXLR-3SER-5-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-7
    1991IXLR-3USB-5-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-7
    1991IXLR-3USB-5-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-7
    SVC1991XLR-SG1R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-7
    SVC1991XLR-SG1R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-7
    SVC1991XLR-SG3N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-7
    SVC1991XLR-SG3N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-7
    SVC1991XLR-SG5N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-7
    SVC1991XLR-SG5N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-7
    SVC1991XLR-SP1R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-7
    SVC1991XLR-SP1R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-7
    SVC1991XLR-SP3N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-7
    SVC1991XLR-SP3N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-7
    SVC1991XLR-SP5N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-7
    SVC1991XLR-SP5N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-7