/content/sps/mx/es/search-results.html

    presentation scanners

    Escáner en modo manos libres QuantumT 3580

    Escáner en modo manos libres QuantumT 3580

    Overview

    El escáner en modo manos libres QuantumT™: 3580 de Honeywell le brinda a los minoristas un desempeño de escaneo omnidireccional líder en la industria y un escaneo de línea sencilla opcional en un factor de forma compacto.

    • Modo omnidireccional/de una sola línea: Alterne entre 20 líneas de escaneo para el escaneo omnidireccional y una única línea de escaneo para el escaneo de menús.
    • Modo de suspensión con activación por IR: Los múltiples modos de suspensión reducen el consumo de energía, prolongan la vida útil y reducen el costo de funcionamiento.
    • Tamaño pequeño: Mantiene libre el valioso espacio del mostrador.
    • Soportes opcionales: Personalice la altura del escáner para aplicaciones únicas.
    • Compatible con sistemas OPOS y JPOS: Fácilmente adaptable a cualquier entorno de usuario final.

    El escáner láser omnidireccional QuantumT 3580 es ideal para el escaneo de presentaciones en entornos minoristas de volumen moderado, como tiendas de conveniencia, licorerías y farmacias.El escáner QuantumT ocupa un espacio pequeño y tiene numerosas opciones de soporte para minimizar el espacio requerido en el mostrador, así incrementando el espacio para las mercancías y anuncios publicitarios. Además, la carcasa de goma resistente del dispositivo proporciona la protección necesaria para el uso diario.La excepcional capacidad de 1,650 escaneos/segundo proporciona un escaneo agresivo de primer paso, lo que reduce el tiempo que se tarda en escanear los productos, así aumentando la satisfacción del cliente y la eficiencia del empleado. Personalice el patrón de escaneo y úselo de forma manual o en modo manos libres. Monte el escáner en una pared o un mostrador, encima de uno de los cuatro soportes opcionales o manténgalo de pie para un uso manual sencillo. La función de escaneo de una sola línea, que se activa con solo pulsar un botón, ahorra tiempo y reduce los escaneos no deseados en códigos de estilo menú al proporcionar un escaneo dirigido a través de la tecnología patentada CodeGate™: de Honeywell. El funcionamiento manual garantiza un escaneo sencillo de productos más grandes y voluminosos que no se pueden presentar fácilmente a los escáneres fijos. Otras características clave incluyen el modo de activación por IR patentado de Honeywell, cables Powerlink sustituibles por el usuario y memoria Flash.

    Specifications
    Información regulatoria
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Regulatory Sheet for Omni-Directional Scanners: IS3480 QuantumE, QuantumT 3580, Orbit 7120/7180, Solaris 7820, MS7600 Horizon (RegSht-Omni-04 Rev A)
    application/pdf 1.35 MB
    2/11/2026
    1.35 MB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Regulatory Sheet for Omni-Directional Scanners: IS3480 QuantumE, QuantumT 3580, Orbit 7120/7180, Solaris 7820, MS7600 Horizon (RegSht-Omni-04 Rev A)
    application/pdf 1.35 MB
    2/11/2026
    1.35 MB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Regulatory Sheet for Omni-Directional Scanners: IS3480 QuantumE, QuantumT 3580, Orbit 7120/7180, Solaris 7820, MS7600 Horizon (RegSht-Omni-04 Rev A)
    1.35 MB
    2/11/2026

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    46-00288
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-3580-primary-image-2
    46-00288
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-3580-primary-image-2
    46-00289
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-3580-primary-image-2
    46-00289
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-3580-primary-image-2
    46-00355-3-R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-3580-primary-image-2
    46-00355-3-R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-3580-primary-image-2
    5S-5S235-3
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-3580-primary-image-2
    5S-5S235-3
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-3580-primary-image-2
    MK3580-31A38
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-3580-primary-image-2
    MK3580-31A38
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-3580-primary-image-2
    MK3580-31C41
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-3580-primary-image-2
    MK3580-31C41
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-3580-primary-image-2
    MS3580-41
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-3580-primary-image-2
    MS3580-41
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-3580-primary-image-2
    SVC3580-EXW1R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-3580-primary-image-2
    SVC3580-EXW1R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-3580-primary-image-2
    SVC3580-SG1R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-3580-primary-image-2
    SVC3580-SG1R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-3580-primary-image-2