/content/sps/mx/es/search-results.html

    presentation scanners

    Genesis XP 7680g

    Escáner de presentación flexible Genesis XP 7680g

    Overview

    El Honeywell Genesis™ XP 7680g es un escáner de presentación manos libres que no solo ofrece al cliente una impresionante experiencia, sino que aumenta la productividad del negocio. Con tecnología de escaneo “XP” de rendimiento extremo en un diseño flexible que se adapta a múltiples flujos de trabajo. El diseño compacto y moderno presenta líneas limpias e iluminación cálida y blanca, y su pequeño tamaño es ideal para entornos contemporáneos de ventas al menudeo.

    GRAN VALOR EN UN EMPAQUE PEQUEÑO

    • MAYOR PRODUCTIVIDAD. El escáner Genesis XP es un 20 % más rápido y tiene mayor área de escaneo que productos anteriores. La tecnología XP de Honeywell probada en el terreno maneja fácilmente los códigos de barras dañados o mal impresos. Con un generador de imágenes de 1 megapíxel completo y un procesador rápido, el Genesis XP lee rápidamente los códigos de barras con un alto nivel de tolerancia al movimiento, lo que reduce las repeticiones de escaneos y mantiene la productividad y la eficiencia de los empleados.
    • FANTÁSTICA EXPERIENCIA DE USUARIO. El compacto y moderno diseño ofrece una experiencia contemporánea y ocupa un espacio mínimo en el mostrador. El anillo LED de 360 colores resalta el área objetivo de escaneo y ofrece comentarios claros, brindando una experiencia intuitiva tanto para los empleados como para los clientes. La experiencia del usuario con el escaneo es clave para lograr una agradable interacción del cliente. La iluminación cálida y de luz blanca es más agradable a la vista, y las detecciones automáticas de objetos desactivan la iluminación por completo entre escaneos, por lo que el escáner no es una distracción.
    • FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD. El Genesis XP se diseñó con la flexibilidad en mente, para permitirle adaptarse sin dificultad a los flujos de trabajo actuales y futuros. Además del soporte compacto y ajustable estándar, Genesis XP dispone de accesorios de colocación inteligente. Estos nuevos accesorios de montaje admiten instalaciones de montaje de pared, punto de venta y de orientación hacia abajo, lo que permite colocar el producto casi en cualquier lugar. Un botón montado en la parte superior tiene la ubicación ideal para aplicaciones de escaneo manual con disparador. Un puerto de expansión auxiliar integrado admitirá futuros accesorios inteligentes, para cualquier necesidad y condición futuras.
    Specifications

    Características

    • Funcionalidades
      • Fantástica experiencia de usuario
      • Flexibilidad y adaptabilidad
      • Mayor productividad
    • Factor de forma
      • Manos libres
    • Aplicación
      • Manos libres, escaneo de presentaciones

    Dimensiones

    • Altura total
      • 145 mm (con soporte) inch
      • 5.7 in (con soporte) inch
    • Profundidad total
      • 1.6 in inch
    • Peso
      • 12 oz keg
      • 340 g keg
    • Dimensiones totales
      • 3.2 in x 1.6 in x 4.1 in (sin soporte); 3.2 in x 1.6 in x 5.7 in (con soporte)
      • 80 mm x 40 mm x 105 mm (sin soporte); 80 mm x 40 mm x 145 mm (con soporte)
    • Ancho total
      • 3.2 in
      • 80 mm

    Scanning Specifications

    • Ángulo horizontal
      • 65°
    • Tolerancia al movimiento
      • 400 cm/s para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
    • Rango de escaneo
      • 0 - 260 mm
      • 0" - 10.2"
      • Rango estándar (SR)
    • Pitch [Paso]
      • 65°
    • Patrón de escaneo
      • Imagen de área de 1,280 x 800 pixeles
    • Contraste de impresión
      • Diferencia de reflectancia mínima 20 %
    • Capacidad de decodificación
      • 1D, 2D, PDF, 2D, Dotcode symbologies, Digimarc supported
      • 1D/2D
    • Brillo máximo
      • 100.000 lux

    Hardware

    • Tipo de motor
      • 1D/2D
    • Tipo de conector de alimentación
      • AC PLUG, LEVEL VI 5.2V1A
      • Con cable
    • Interfaz del sistema principal
      • USB, RS-232, cuña del teclado, IBM 46xx (RS-485)

    Electrical

    • Voltaje de entrada
      • 5.0V DC Típico
    • Corriente de operación
      • 2.0 W (400 mA @ 5V)

    Environmental

    • Temperatura de operación
      • 0 °C a 50 °C
      • 32° F a 122° F
    • Rango de temperatura de almacenamiento
      • -40° F a 158° F
      • De -40 °C a 70 °C
    • Humedad de funcionamiento
      • 0 % a 95 % de humedad relativa, sin condensación

    Service Terms

    • Duración de la garantía
      • 3 años

    ERP

    • Marca
      • Honeywell

    Características

    • Funcionalidades
      • Fantástica experiencia de usuario
      • Flexibilidad y adaptabilidad
      • Mayor productividad
    • Factor de forma
      • Manos libres
    • Aplicación
      • Manos libres, escaneo de presentaciones

    Dimensiones

    • Altura total
      • 145 mm (con soporte) inch
      • 5.7 in (con soporte) inch
    • Profundidad total
      • 1.6 in inch
    • Peso
      • 12 oz keg
      • 340 g keg
    • Dimensiones totales
      • 3.2 in x 1.6 in x 4.1 in (sin soporte); 3.2 in x 1.6 in x 5.7 in (con soporte)
      • 80 mm x 40 mm x 105 mm (sin soporte); 80 mm x 40 mm x 145 mm (con soporte)
    • Ancho total
      • 3.2 in
      • 80 mm

    Scanning Specifications

    • Ángulo horizontal
      • 65°
    • Tolerancia al movimiento
      • 400 cm/s para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
    • Rango de escaneo
      • 0 - 260 mm
      • 0" - 10.2"
      • Rango estándar (SR)
    • Pitch [Paso]
      • 65°
    • Patrón de escaneo
      • Imagen de área de 1,280 x 800 pixeles
    • Contraste de impresión
      • Diferencia de reflectancia mínima 20 %
    • Capacidad de decodificación
      • 1D, 2D, PDF, 2D, Dotcode symbologies, Digimarc supported
      • 1D/2D
    • Brillo máximo
      • 100.000 lux

    Hardware

    • Tipo de motor
      • 1D/2D
    • Tipo de conector de alimentación
      • AC PLUG, LEVEL VI 5.2V1A
      • Con cable
    • Interfaz del sistema principal
      • USB, RS-232, cuña del teclado, IBM 46xx (RS-485)

    Electrical

    • Voltaje de entrada
      • 5.0V DC Típico
    • Corriente de operación
      • 2.0 W (400 mA @ 5V)

    Environmental

    • Temperatura de operación
      • 0 °C a 50 °C
      • 32° F a 122° F
    • Rango de temperatura de almacenamiento
      • -40° F a 158° F
      • De -40 °C a 70 °C
    • Humedad de funcionamiento
      • 0 % a 95 % de humedad relativa, sin condensación

    Service Terms

    • Duración de la garantía
      • 3 años

    ERP

    • Marca
      • Honeywell
    • Funcionalidades : Fantástica experiencia de usuario|Flexibilidad y adaptabilidad|Mayor productividad
    • Factor de forma : Manos libres
    • Aplicación : Manos libres, escaneo de presentaciones
    • Altura total : 145 mm (con soporte) inch|5.7 in (con soporte) inch
    • Profundidad total : 1.6 in inch
    • Peso : 12 oz keg|340 g keg
    • Dimensiones totales : 3.2 in x 1.6 in x 4.1 in (sin soporte); 3.2 in x 1.6 in x 5.7 in (con soporte)|80 mm x 40 mm x 105 mm (sin soporte); 80 mm x 40 mm x 145 mm (con soporte)
    • Ancho total : 3.2 in|80 mm
    • Ángulo horizontal : 65°
    • Tolerancia al movimiento : 400 cm/s para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
    • Rango de escaneo : 0 - 260 mm|0" - 10.2"|Rango estándar (SR)
    • Pitch [Paso] : 65°
    • Patrón de escaneo : Imagen de área de 1,280 x 800 pixeles
    • Contraste de impresión : Diferencia de reflectancia mínima 20 %
    • Capacidad de decodificación : 1D, 2D, PDF, 2D, Dotcode symbologies, Digimarc supported|1D/2D
    • Brillo máximo : 100.000 lux
    • Tipo de motor : 1D/2D
    • Tipo de conector de alimentación : AC PLUG, LEVEL VI 5.2V1A|Con cable
    • Interfaz del sistema principal : USB, RS-232, cuña del teclado, IBM 46xx (RS-485)
    • Voltaje de entrada : 5.0V DC Típico
    • Corriente de operación : 2.0 W (400 mA @ 5V)
    • Temperatura de operación : 0 °C a 50 °C|32° F a 122° F
    • Rango de temperatura de almacenamiento : -40° F a 158° F|De -40 °C a 70 °C
    • Humedad de funcionamiento : 0 % a 95 % de humedad relativa, sin condensación
    • Duración de la garantía : 3 años
    • Marca : Honeywell
    Ficha técnica
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Genesis XP 7680g Scanner Datasheet
    application/pdf 146.28 KB
    5/12/2022
    146.28 KB
    Manuales y Guía
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    User Guide: Genesis XP 7680g (7680-EN-UG-01 Rev C)
    application/pdf 7.69 MB
    11/29/2022
    7.69 MB
    Open Source Licensing Information: Genesis XP 7680g (7680-EN-OSL-01 Rev A)
    application/pdf 408.03 KB
    7/17/2021
    408.03 KB
    Genesis XP 7680g Accessories User Guide (7680-ACC-EN-UG-01 Rev A)
    application/pdf 977.58 KB
    11/17/2023
    977.58 KB
    Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
    application/pdf 171.01 KB
    4/18/2025
    171.01 KB
    General Purpose Disinfectant - Ready Housing Devices Cleaning Guide 10-25
    application/pdf 1.74 MB
    11/26/2025
    1.74 MB
    Linux Keyboard Layouts for Honeywell scanners (KBDCTY-L-EN-AD-01 Rev C)
    application/pdf 197.41 KB
    4/21/2025
    197.41 KB
    Genesis XP 7680g Quick Start Guide – Latin American Spanish (7680-LS-QS-01 Rev A)
    application/pdf 634.64 KB
    7/17/2021
    634.64 KB
    User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (NS-SC-EN-SG-01 Rev B)
    application/pdf 1.17 MB
    10/14/2025
    1.17 MB
    Genesis XP 7680g Quick Start Guide (7680-EN-QS-01 Rev C)
    application/pdf 635.41 KB
    7/17/2021
    635.41 KB
    Información regulatoria
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Regulatory Sheet: Genesis XP 7680g (7680-ML-RS-03 Rev A)
    application/pdf 1.06 MB
    12/10/2025
    1.06 MB
    Catálogo
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    GENESIS XP 7680G Barcode Scanner Accessories Guide (Rev A)
    application/pdf 379.69 KB
    7/3/2023
    379.69 KB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    User Guide: Genesis XP 7680g (7680-EN-UG-01 Rev C)
    application/pdf 7.69 MB
    11/29/2022
    7.69 MB
    Open Source Licensing Information: Genesis XP 7680g (7680-EN-OSL-01 Rev A)
    application/pdf 408.03 KB
    7/17/2021
    408.03 KB
    Genesis XP 7680g Accessories User Guide (7680-ACC-EN-UG-01 Rev A)
    application/pdf 977.58 KB
    11/17/2023
    977.58 KB
    Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
    application/pdf 171.01 KB
    4/18/2025
    171.01 KB
    General Purpose Disinfectant - Ready Housing Devices Cleaning Guide 10-25
    application/pdf 1.74 MB
    11/26/2025
    1.74 MB
    Regulatory Sheet: Genesis XP 7680g (7680-ML-RS-03 Rev A)
    application/pdf 1.06 MB
    12/10/2025
    1.06 MB
    Linux Keyboard Layouts for Honeywell scanners (KBDCTY-L-EN-AD-01 Rev C)
    application/pdf 197.41 KB
    4/21/2025
    197.41 KB
    Genesis XP 7680g Quick Start Guide – Latin American Spanish (7680-LS-QS-01 Rev A)
    application/pdf 634.64 KB
    7/17/2021
    634.64 KB
    GENESIS XP 7680G Barcode Scanner Accessories Guide (Rev A)
    application/pdf 379.69 KB
    7/3/2023
    379.69 KB
    User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (NS-SC-EN-SG-01 Rev B)
    application/pdf 1.17 MB
    10/14/2025
    1.17 MB
    Genesis XP 7680g Quick Start Guide (7680-EN-QS-01 Rev C)
    application/pdf 635.41 KB
    7/17/2021
    635.41 KB
    Genesis XP 7680g Scanner Datasheet
    application/pdf 146.28 KB
    5/12/2022
    146.28 KB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Genesis XP 7680g Scanner Datasheet
    146.28 KB
    5/12/2022
    User Guide: Genesis XP 7680g (7680-EN-UG-01 Rev C)
    7.69 MB
    11/29/2022
    Open Source Licensing Information: Genesis XP 7680g (7680-EN-OSL-01 Rev A)
    408.03 KB
    7/17/2021
    Genesis XP 7680g Accessories User Guide (7680-ACC-EN-UG-01 Rev A)
    977.58 KB
    11/17/2023
    Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
    171.01 KB
    4/18/2025
    General Purpose Disinfectant - Ready Housing Devices Cleaning Guide 10-25
    1.74 MB
    11/26/2025
    Linux Keyboard Layouts for Honeywell scanners (KBDCTY-L-EN-AD-01 Rev C)
    197.41 KB
    4/21/2025
    Genesis XP 7680g Quick Start Guide – Latin American Spanish (7680-LS-QS-01 Rev A)
    634.64 KB
    7/17/2021
    User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (NS-SC-EN-SG-01 Rev B)
    1.17 MB
    10/14/2025
    Genesis XP 7680g Quick Start Guide (7680-EN-QS-01 Rev C)
    635.41 KB
    7/17/2021
    Regulatory Sheet: Genesis XP 7680g (7680-ML-RS-03 Rev A)
    1.06 MB
    12/10/2025
    GENESIS XP 7680G Barcode Scanner Accessories Guide (Rev A)
    379.69 KB
    7/3/2023

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    SVC7680G-EXW4
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-7680g-primary-image-2
    SVC7680G-EXW4
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-7680g-primary-image-2