/content/sps/mx/es/search-results.html

    general purpose handheld

    HH492 Escáner portátil 2D de alto rendimiento para imágenes de área

    El escáner HH492 está diseñado para entornos empresariales que requieren una solución de escaneado rápida con una durabilidad de nivel industrial que ofrezca unas capacidades de escaneado óptimas.

    Overview
    Como escáner inalámbrico de imagen 2D de nueva generación de Honeywell, el HH492 integra la plataforma GEN7 y el módulo 1472 para descodificar todos los códigos de barras 1D/2D estándar. La base permite la transmisión de datos a través del módulo BLE a la vez que carga el dispositivo. Estas características clave convierten al HH492 en un valioso activo para la gestión de inventarios en departamentos gubernamentales, centros de distribución, puntos de entrega exprés y comercios minoristas, donde se requiere un rápido escaneado e identificación de códigos de barras.

    El HH492 de Honeywell facilita y agiliza el escaneado ayudando a los usuarios a obtener datos rápidamente y minimizando los errores de introducción, lo que permite aumentar la productividad y simplificar el flujo de trabajo.
    Specifications

    Características

    • Factor de forma
      • Cargador/Base de comunicación: 130 mm x 86 mm x 85 mm (5,1 in x 3,4 in x 3,3 in)
      • Dimensiones (L x A x A): 64 mm x 166 mm x 84 mm (2,5 in x 6,5 in x 3,3 in
    • Para uso con
      • Base de carga y comunicación
      • Dongle USB
    • Aplicación
      • Fabricación
      • T&L
      • Venta al por menor

    Dimensiones

    • Dimensiones totales
      • Cargador/Base de comunicación: 130 mm x 86 mm x 85 mm (5,1 in x 3,4 in x 3,3 in)
      • Dimensiones (L x A x A): 64 mm x 166 mm x 84 mm (2,5 in x 6,5 in x 3,3 in

    Scanning Specifications

    • Capacidad de decodificación
      • 1D
      • 2D
      • Código de puntos
      • PDF
    • Tolerancia al movimiento
      • 25cm/s (9,8in/s) para 13 mil UPC en enfoque óptimo
    • Profundidad de campo
      • Hasta 400 mm para UPC de 13 mil
    • Cantidad de escaneos
      • Hasta 50.000 escaneos por carga
    • Patrón de escaneo
      • Area Imager CMOS (matriz de 1040 x 720 píxeles)
    • Rango de escaneo
      • Máx: 400mm para 13 mil UPC
      • Mín: 5 mm para 20 mil QR

    Network

    • Bluetooth
      • Sí
    • Especificaciones de Bluetooth
      • 5.0

    Hardware

    • Tipo de conector de alimentación
      • Base de carga y comunicación
      • Dongle USB
    • Interfaz del sistema principal
      • HID
      • USB
    • Tipo de apuntador
      • Area Imager
    • Tipo de motor
      • Area Imager Scanning
    • Inalámbricos
      • Sí

    Electrical

    • Capacidad de la batería
      • 2730 mAh
    • Corriente de operación
      • 2,5 W (500 mA @ 5 V entrada USB)
      • 5W (1000mA @ 5V entrada Adaptador)
    • Tipos de batería
      • Li-Ion

    Environmental

    • Rango de temperatura de almacenamiento
      • Escáner/Base de comunicación: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)
    • Temperatura de operación
      • Base de comunicación: Cargando: 5°C a 40°C (41°F a 104°F) Sin carga: 0°C a 50°C (32°F a 122°F)
      • Escáner: Cargando: 5°C a 40°C (41°F a 104°F) Sin carga: -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
    • Humedad de funcionamiento
      • De 0% a 95% de humedad relativa

    Standards & Approvals

    • Especificaciones de caída
      • Base de comunicación: Suelo de hormigón de 1,0 m (3,3 pies)
      • Escáner: Suelo de hormigón de 1,5 m.
    • Grados de protección
      • IP40

    Service Terms

    • Duración de la garantía
      • 3 años

    Características

    • Factor de forma
      • Cargador/Base de comunicación: 130 mm x 86 mm x 85 mm (5,1 in x 3,4 in x 3,3 in)
      • Dimensiones (L x A x A): 64 mm x 166 mm x 84 mm (2,5 in x 6,5 in x 3,3 in
    • Para uso con
      • Base de carga y comunicación
      • Dongle USB
    • Aplicación
      • Fabricación
      • T&L
      • Venta al por menor

    Dimensiones

    • Dimensiones totales
      • Cargador/Base de comunicación: 130 mm x 86 mm x 85 mm (5,1 in x 3,4 in x 3,3 in)
      • Dimensiones (L x A x A): 64 mm x 166 mm x 84 mm (2,5 in x 6,5 in x 3,3 in

    Scanning Specifications

    • Capacidad de decodificación
      • 1D
      • 2D
      • Código de puntos
      • PDF
    • Tolerancia al movimiento
      • 25cm/s (9,8in/s) para 13 mil UPC en enfoque óptimo
    • Profundidad de campo
      • Hasta 400 mm para UPC de 13 mil
    • Cantidad de escaneos
      • Hasta 50.000 escaneos por carga
    • Patrón de escaneo
      • Area Imager CMOS (matriz de 1040 x 720 píxeles)
    • Rango de escaneo
      • Máx: 400mm para 13 mil UPC
      • Mín: 5 mm para 20 mil QR

    Network

    • Bluetooth
      • Sí
    • Especificaciones de Bluetooth
      • 5.0

    Hardware

    • Tipo de conector de alimentación
      • Base de carga y comunicación
      • Dongle USB
    • Interfaz del sistema principal
      • HID
      • USB
    • Tipo de apuntador
      • Area Imager
    • Tipo de motor
      • Area Imager Scanning
    • Inalámbricos
      • Sí

    Electrical

    • Capacidad de la batería
      • 2730 mAh
    • Corriente de operación
      • 2,5 W (500 mA @ 5 V entrada USB)
      • 5W (1000mA @ 5V entrada Adaptador)
    • Tipos de batería
      • Li-Ion

    Environmental

    • Rango de temperatura de almacenamiento
      • Escáner/Base de comunicación: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)
    • Temperatura de operación
      • Base de comunicación: Cargando: 5°C a 40°C (41°F a 104°F) Sin carga: 0°C a 50°C (32°F a 122°F)
      • Escáner: Cargando: 5°C a 40°C (41°F a 104°F) Sin carga: -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
    • Humedad de funcionamiento
      • De 0% a 95% de humedad relativa

    Standards & Approvals

    • Especificaciones de caída
      • Base de comunicación: Suelo de hormigón de 1,0 m (3,3 pies)
      • Escáner: Suelo de hormigón de 1,5 m.
    • Grados de protección
      • IP40

    Service Terms

    • Duración de la garantía
      • 3 años
    • Factor de forma : Cargador/Base de comunicación: 130 mm x 86 mm x 85 mm (5,1 in x 3,4 in x 3,3 in)|Dimensiones (L x A x A): 64 mm x 166 mm x 84 mm (2,5 in x 6,5 in x 3,3 in
    • Para uso con : Base de carga y comunicación|Dongle USB
    • Aplicación : Fabricación|T&L|Venta al por menor
    • Dimensiones totales : Cargador/Base de comunicación: 130 mm x 86 mm x 85 mm (5,1 in x 3,4 in x 3,3 in)|Dimensiones (L x A x A): 64 mm x 166 mm x 84 mm (2,5 in x 6,5 in x 3,3 in
    • Capacidad de decodificación : 1D|2D|Código de puntos|PDF
    • Tolerancia al movimiento : 25cm/s (9,8in/s) para 13 mil UPC en enfoque óptimo
    • Profundidad de campo : Hasta 400 mm para UPC de 13 mil
    • Cantidad de escaneos : Hasta 50.000 escaneos por carga
    • Patrón de escaneo : Area Imager CMOS (matriz de 1040 x 720 píxeles)
    • Rango de escaneo : Máx: 400mm para 13 mil UPC|Mín: 5 mm para 20 mil QR
    • Bluetooth : Sí
    • Especificaciones de Bluetooth : 5.0
    • Tipo de conector de alimentación : Base de carga y comunicación|Dongle USB
    • Interfaz del sistema principal : HID|USB
    • Tipo de apuntador : Area Imager
    • Tipo de motor : Area Imager Scanning
    • Inalámbricos : Sí
    • Capacidad de la batería : 2730 mAh
    • Corriente de operación : 2,5 W (500 mA @ 5 V entrada USB)|5W (1000mA @ 5V entrada Adaptador)
    • Tipos de batería : Li-Ion
    • Rango de temperatura de almacenamiento : Escáner/Base de comunicación: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)
    • Temperatura de operación : Base de comunicación: Cargando: 5°C a 40°C (41°F a 104°F) Sin carga: 0°C a 50°C (32°F a 122°F)|Escáner: Cargando: 5°C a 40°C (41°F a 104°F) Sin carga: -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
    • Humedad de funcionamiento : De 0% a 95% de humedad relativa
    • Especificaciones de caída : Base de comunicación: Suelo de hormigón de 1,0 m (3,3 pies)|Escáner: Suelo de hormigón de 1,5 m.
    • Grados de protección : IP40
    • Duración de la garantía : 3 años
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
    50177360-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-hh492-primary-2
    50177360-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-hh492-primary-2
    HH492-2USB-5
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-hh492-primary-2
    HH492-2USB-5
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-hh492-primary-2
    HH492-R1-1USB
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-hh492-primary-2
    HH492-R1-1USB
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-hh492-primary-2
    HH492-R1-1USB-5
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-hh492-primary-2
    HH492-R1-1USB-5
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-hh492-primary-2
    SVCHH492-EXW1R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-1200g-primary-image-2
    SVCHH492-EXW1R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-1200g-primary-image-2
    SVCHH492-EXW4
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-1200g-primary-image-2
    SVCHH492-EXW4
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-1200g-primary-image-2
    SVCHH492-EXW5
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-1200g-primary-image-2
    SVCHH492-EXW5
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-1200g-primary-image-2
    SVCHH492-SG1R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-1200g-primary-image-2
    SVCHH492-SG1R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-1200g-primary-image-2
    SVCHH492-SG3N
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-1200g-primary-image-2
    SVCHH492-SG3N
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-1200g-primary-image-2