/content/sps/mx/es/search-results.html

    supplied air respirators sar

    Respirador Honeywell Panther™ Hip-Pac con suministro de aire a presión (PD-SAR) y arnés de nylon

    Respirador Honeywell Panther™ Hip-Pac con suministro de aire a presión (PD-SAR) y arnés de nylon

    Overview
    La incorporación más reciente a nuestra familia de respiradores PD-SAR Honeywell Panther, el Hip-Pac con arnés de nylon, es una alternativa económica ideal para sus trabajos rápidos y sucios. El Honeywell Panther PD-SAR es un respirador de aire combinado con escape para uso en muchas industrias y aplicaciones. Toda la familia Hip-Pac, ahora con la NUEVA versión de arnés de nylon, proporciona el más alto nivel de intercambiabilidad, protección y facilidad de uso.

    Características y beneficios:
    • El arnés de nylon económico es duradero y fácil de descontaminar, se limpia y reemplaza después de su uso en entornos extremos.
    • El arnés ligero es cómodo y fácil de usar.
    • Cinturón de talla ajustable para todos los tamaños.
    • Opción de cilindro de aluminio de 2216 psi para 5 minutos, o cilindro de fibra de vidrio de aro de 3000 psi para 10 minutos,
    • Opciones de careta disponibles para todas las necesidades: careta Twenty/20+ y campana PUMA.
    • Incluye regulador de demanda de presión Air Klic con activación de la primera respiración.
    • Para uso en atmósferas peligrosas, incluidas aquellas identificadas como inmediatamente peligrosas para la vida o la salud (IDLH): entornos con poco o ningún oxígeno, con altas concentraciones de contaminantes o donde se desconocen las concentraciones de contaminantes.
    • Aprobado por NIOSH.
    Specifications

    Otros

    • Tipo de acoplador
      • Acero inoxidable Hasten
      • Foster
      • Hansen
      • Schrader
    • Tipo de presión del cilindro
      • Baja presión
    • Duración del cilindro
      • 10 minute (time unit)
      • 5 minute (time unit)

    Otros

    • Tipo de acoplador
      • Acero inoxidable Hasten
      • Foster
      • Hansen
      • Schrader
    • Tipo de presión del cilindro
      • Baja presión
    • Duración del cilindro
      • 10 minute (time unit)
      • 5 minute (time unit)
    • Tipo de acoplador : Acero inoxidable Hasten|Foster|Hansen|Schrader
    • Tipo de presión del cilindro : Baja presión
    • Duración del cilindro : 10 minute (time unit)|5 minute (time unit)
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list