/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    supplied air respirators sar

    Acoplador para usar con conjuntos CF-SAR de la serie CF

    Acopladores para uso con conjuntos de respiradores de aire suministrado por flujo constante (CF-SAR)

    Overview
    Características y beneficios:
    • Acopladores para usar con conjuntos de respiradores con suministro de aire de flujo constante de la serie CF (CF-SAR)
    • Disponible en varios estilos, incluyendo Cejn (C), Foster (F), Hansen (H), Schrader (S), y Snap-Tite (ST)
    • Los componentes de un respirador de aire completo aprobado por el NIOSH incluyen conjuntos de desconexión rápida y mangueras de aire de respiración. La sustitución de estos componentes por otros que no formen parte del respirador aprobado por el NIOSH anula la aprobación del NIOSH, todas las garantías de Honeywell, NO cumplirán con la norma OSHA 29 CFR 1910.134 y CSA Z94.4-11, y expondrán al usuario al riesgo de lesiones graves, enfermedad o muerte.
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    880040C
    Acoplador hembra Honeywell de 38 Diam Int North® Cejn
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-880040c
    880040C
    Acoplador hembra Honeywell de 38 Diam Int North® Cejn
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-880040c
    880040H
    Acoplador hembra, Hansen. Para conectar la manguera de 38 de diámetro interior al tapón macho del tubo de respiración, y con rosca hembra para la fuente de aire con rosca macho de 14 NPT. Aprobado con mangueras AH9000.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-880040h
    880040H
    Acoplador hembra, Hansen. Para conectar la manguera de 38 de diámetro interior al tapón macho del tubo de respiración, y con rosca hembra para la fuente de aire con rosca macho de 14 NPT. Aprobado con mangueras AH9000.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-880040h
    880040S
    Acoplador hembra, Schrader. Para conectar la manguera de 38 de diámetro interior al tapón macho del tubo de respiración, y con rosca hembra para la fuente de aire con rosca macho de 14 NPT. Aprobado con mangueras AH9000.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-880040s
    880040S
    Acoplador hembra, Schrader. Para conectar la manguera de 38 de diámetro interior al tapón macho del tubo de respiración, y con rosca hembra para la fuente de aire con rosca macho de 14 NPT. Aprobado con mangueras AH9000.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-880040s
    880040ST
    Acoplador hembra, Snap-Tite Para conectar la manguera de 38'' de D.I. al enchufe macho en el tubo de respiración, y con rosca hembra para fuente de aire con rosca macho de 14'' NPT. Aprobado con mangueras AH9000.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-880040st
    880040ST
    Acoplador hembra, Snap-Tite Para conectar la manguera de 38'' de D.I. al enchufe macho en el tubo de respiración, y con rosca hembra para fuente de aire con rosca macho de 14'' NPT. Aprobado con mangueras AH9000.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-880040st
    880041H
    Acoplador hembra, Hansen. Con rosca macho para fuente de aire con rosca hembra de 14 NPT. Aprobado con mangueras AH9000.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-880041h
    880041H
    Acoplador hembra, Hansen. Con rosca macho para fuente de aire con rosca hembra de 14 NPT. Aprobado con mangueras AH9000.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-880041h
    880041S
    Acoplador hembra, Schrader. Con rosca macho para fuente de aire con rosca hembra de 14 NPT. Aprobado con mangueras AH9000.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-880041s
    880041S
    Acoplador hembra, Schrader. Con rosca macho para fuente de aire con rosca hembra de 14 NPT. Aprobado con mangueras AH9000.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-880041s
    880060C
    Acoplador hembra, Cejn. Para conectar una manguera de 12'' de D.I. al tapón macho del tubo de respiración, y con rosca hembra para fuente de aire con rosca macho de 38'' NPT. Aprobado con mangueras AH9000.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-880060c
    880060C
    Acoplador hembra, Cejn. Para conectar una manguera de 12'' de D.I. al tapón macho del tubo de respiración, y con rosca hembra para fuente de aire con rosca macho de 38'' NPT. Aprobado con mangueras AH9000.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-880060c
    880060F
    Acoplador hembra, Foster. Para conectar una manguera de 12'' de D.I. al tapón macho del tubo de respiración, y con rosca hembra para fuente de aire con rosca macho de 38'' NPT. Aprobado con mangueras AH9000.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-880060f
    880060F
    Acoplador hembra, Foster. Para conectar una manguera de 12'' de D.I. al tapón macho del tubo de respiración, y con rosca hembra para fuente de aire con rosca macho de 38'' NPT. Aprobado con mangueras AH9000.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-880060f
    880060H
    Acoplador hembra, Hansen. Para conectar una manguera de 12'' de D.I. al tapón macho del tubo de respiración, y con rosca hembra para fuente de aire con rosca macho de 38'' NPT. Aprobado con mangueras AH9000.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-880060h
    880060H
    Acoplador hembra, Hansen. Para conectar una manguera de 12'' de D.I. al tapón macho del tubo de respiración, y con rosca hembra para fuente de aire con rosca macho de 38'' NPT. Aprobado con mangueras AH9000.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-880060h
    880060S
    Acoplador hembra, Schrader. Para conectar una manguera de 12'' de D.I. al tapón macho del tubo de respiración, y con rosca hembra para fuente de aire con rosca macho de 38'' NPT. Aprobado con mangueras AH9000.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-880060s
    880060S
    Acoplador hembra, Schrader. Para conectar una manguera de 12'' de D.I. al tapón macho del tubo de respiración, y con rosca hembra para fuente de aire con rosca macho de 38'' NPT. Aprobado con mangueras AH9000.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-880060s