/content/sps/mx/es/search-results.html

    supplied air respirators sar

    Bioline Airline Breathing Apparatus

    Bioline Airline Breathing Apparatus

    Overview
    Key Features
    • Ultra-light weight.
    • Easy and fast donning
    • Multiple external air supply sources are possible
    • Air supply hose fixed on the belt: the mask cannot be accidentally torn off in case of a strong traction
    • Automatic switching device on the air cylinder of the breathing apparatus and integrated alarm whistle (Bioline Automatic Secours)
    • 10 or 15 minutes duration cylinder in case of escape (Bioline Automatic Secours)

    Recommended Industries/Use
    • Chemical
    • Construction
    • Fire Protection
    • Manufacturing
    • Mining
    • Oil and Gas
    • Steel and Metals
    • Utilities

    Hazards
    • Airborne Particulates
    • Biohazard
    • Chemical
    • Confined Space
    • Contamination
    • Gas, Vapors, Smoke

    Regulations
    • EN 139 (Bioline) & EN 402 (B.A.S.): Full-face mask EN 136 Class III

    Historical Brand

    Fenzy
    Specifications

    Otros

    • Piezas incluidas
      • Cinturón, mascarilla facial completa
    • Tipo de protección respiratoria
      • Aparato respiratorio de suministro de aire
      • Aparato respiratorio de suministro de aire
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 4.1801
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1900
    • Colores de los guantes
      • Negro, Amarillo, Transparente

    Otros

    • Piezas incluidas
      • Cinturón, mascarilla facial completa
    • Tipo de protección respiratoria
      • Aparato respiratorio de suministro de aire
      • Aparato respiratorio de suministro de aire
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 4.1801
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1900
    • Colores de los guantes
      • Negro, Amarillo, Transparente
    • Piezas incluidas : Cinturón, mascarilla facial completa
    • Tipo de protección respiratoria : Aparato respiratorio de suministro de aire|Aparato respiratorio de suministro de aire
    • Peso (lbs) (lbs per pair) : 4.1801
    • Peso (lbs) (g per pair) : 1900
    • Colores de los guantes : Negro, Amarillo, Transparente
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list