self contained breathing apparatus scba
Anteojos industriales SCBA Survivair Panther (tipo 1977) (NIOSH)
Sistema SCBA industrial para aplicaciones de alta temperatura
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Mochila Might-Light con acolchado lumbar para una comodidad superior y mayor soporte en la espalda.
- Regulador de segunda etapa con Air Klic® y liberación de la primera respiración.
- Conforme con NFPA 1981, Edición 1997. No cumple con la norma NFPA actual.
- Careta Classic opcional con accesorio de soldadura.
| Número de artículo | Descripción del artículo |
| SCBA configurado | Configure su SCBA Panther de forma personalizada. Las opciones incluyen
|
| 491121 | SCBA Panther. El conjunto completo incluye una alarma de campana: Cilindro de aluminio de 30 minutos, 2216 psig, roscado: Careta mediana Twenty/20+ con arnés para la cabeza de 5 correas. |
| 493121 | SCBA Panther. El conjunto completo incluye alarma de gorjeo: Cilindro de aluminio de 30 minutos, 2216 psig, roscado: Capucha Puma con copa nasal mediana. |
| 499121 | SCBA Panther. El conjunto completo incluye una alarma de campana: Cilindro de aluminio de 60 minutos, 4500 psig, roscado: Careta mediana Twenty/20+ con arnés para la cabeza de 5 correas. |
APLICACIONES:
- Brigadas de bomberos
- Refinerías petroleras
- Operaciones de fundición
- Material peligroso
Otros
- Tipo de acoplador
- Hansen
- Cascos, capuchas o piezas faciales compatibles
- Clásico
- TwentyTwenty Plus
- Tamaño de la copa de la nariz
- Grande
- Intermedio
- Pequeño
- Alertas del sistema de alarma
- Alarma de campana
- Silbato simple
- Silbido gorjeante
- Número máximo de cilindros
- 1
- Regulador de segunda etapa
- Válvula piloto
- Tipo de arnés de cabeza
- Kevlar
- Silicona
- Duración del cilindro
- 30 minute (time unit)
- 45 minute (time unit)
- 60 minute (time unit)
- Presión del cilindro
- 2216 pounds per square inch
- 3000 pounds per square inch
- 4500 pounds per square inch
- Material del cilindro
- Aluminio
- Carbono
- Material de la careta
- Silicona
- Tamaño de la careta
- Grande
- Intermedio
- Pequeño
Otros
- Tipo de acoplador
- Hansen
- Cascos, capuchas o piezas faciales compatibles
- Clásico
- TwentyTwenty Plus
- Tamaño de la copa de la nariz
- Grande
- Intermedio
- Pequeño
- Alertas del sistema de alarma
- Alarma de campana
- Silbato simple
- Silbido gorjeante
- Número máximo de cilindros
- 1
- Regulador de segunda etapa
- Válvula piloto
- Tipo de arnés de cabeza
- Kevlar
- Silicona
- Duración del cilindro
- 30 minute (time unit)
- 45 minute (time unit)
- 60 minute (time unit)
- Presión del cilindro
- 2216 pounds per square inch
- 3000 pounds per square inch
- 4500 pounds per square inch
- Material del cilindro
- Aluminio
- Carbono
- Material de la careta
- Silicona
- Tamaño de la careta
- Grande
- Intermedio
- Pequeño
- Tipo de acoplador : Hansen
- Cascos, capuchas o piezas faciales compatibles : Clásico|TwentyTwenty Plus
- Tamaño de la copa de la nariz : Grande|Intermedio|Pequeño
- Alertas del sistema de alarma : Alarma de campana|Silbato simple|Silbido gorjeante
- Número máximo de cilindros : 1
- Regulador de segunda etapa : Válvula piloto
- Tipo de arnés de cabeza : Kevlar|Silicona
- Duración del cilindro : 30 minute (time unit)|45 minute (time unit)|60 minute (time unit)
- Presión del cilindro : 2216 pounds per square inch|3000 pounds per square inch|4500 pounds per square inch
- Material del cilindro : Aluminio|Carbono
- Material de la careta : Silicona
- Tamaño de la careta : Grande|Intermedio|Pequeño
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión