/content/sps/mx/es/search-results.html

    self contained breathing apparatus scba

    SCBA Survivair Cougar (NIOSH)

    El SCBA industrial ofrece comodidad y confiabilidad para un uso frecuente y ocasional.

    Overview
    Cuando necesite un SCBA lo suficientemente resistente como para usarlo con frecuencia y lo suficientemente cómodo como para llevarlo mientras realiza sus tareas, la respuesta son los SCBA Cougar y Puma de Honeywell. Ambos se pueden configurar de forma personalizada para satisfacer sus necesidades o se pueden pedir preconfigurados en las configuraciones más populares. La campana Puma es ideal para los trabajadores que usan anteojos graduados o sienten claustrofobia con caretas estándar.
    • Cómodo para uso frecuente.
    • Mochila ligera, ligera y fácil de usar.
    • Regulador de segunda etapa con Air Klic® y liberación de la primera respiración.
    • La campana Puma opcional es fácil de poner, se puede llevar con anteojos graduados.
    • Careta Classic opcional con accesorio de soldadura.
    Número de artículoDescripción del artículo
    SCBA configurado
    Configure su SCBA Cougar personalizado. Las opciones incluyen
    • Presión baja (2216 psig) o alta (4500 psig):
    • Silbato regular, silbato o campana ululantes:
    • Cilindro de 30, 45 o 60 minutos, roscado
    • Careta Twenty/20+ con una red de malla de nylon o un arnés para la cabeza de 5 correas, campana Puma, o una careta clásica con accesorio de soldadura:
    • Sistemas de comunicación:
    • Respirador en duo y línea de aire auxiliar:
    Para ver todas las opciones y crear su configuración única, haga clic aquí
    888888
    SCBA Cougar. El conjunto completo incluye una alarma de campana:
    Cilindro de aluminio de 30 minutos, 2216 psig, roscado:
    Careta mediana Twenty/20+ con arnés para la cabeza de 5 correas.
    555555
    SCBA Cougar. El conjunto completo incluye una alarma de campana:
    Cilindro de aluminio de 60 minutos, 4500 psig, roscado:
    Careta mediana Twenty/20+ con arnés para la cabeza de 5 correas.
    481121
    SCBA Cougar. El conjunto completo incluye una alarma de campana:
    Cilindro de aluminio de 30 minutos, 2216 psig, roscado:
    Careta mediana Twenty/20+ con arnés para la cabeza de 5 correas:
    Respirador para duo (sobre el hombro) con válvula de retención SAR:
    Estuche para transporte.
    483121
    SCBA Cougar. El conjunto completo incluye una alarma de campana:
    Cilindro de carbono de 30 minutos, 2216 psig, roscado:
    Careta mediana Twenty/20+ con arnés para la cabeza de 5 correas:
    Respirador para duo (sobre el hombro) con válvula de retención SAR:
    Estuche para transporte.
    486121
    SCBA Cougar. El conjunto completo incluye una alarma de campana:
    Cilindro de carbono de 30 minutos, 4500 psig, roscado:
    Careta mediana Twenty/20+ con arnés para la cabeza de 5 correas:
    Respirador para duo (sobre el hombro) con válvula de retención SAR:
    Estuche para transporte.

    APLICACIONES:
    • Industrian en general
    • Soldadura
    • Material peligroso
    • Espacio confinado
    • Plantas de tratamiento de agua
    • Fabricación de productos químicos
    Specifications

    Otros

    • Tipo de acoplador
      • Hansen
    • Cascos, capuchas o piezas faciales compatibles
      • Clásico
      • TwentyTwenty Plus
    • Tamaño de la copa de la nariz
      • Grande
      • Intermedio
      • Pequeño
    • Alertas del sistema de alarma
      • Alarma de campana
      • Silbato simple
      • Silbido gorjeante
    • Número máximo de cilindros
      • 1
    • Regulador de segunda etapa
      • Válvula piloto
    • Tipo de arnés de cabeza
      • Redecilla de malla de kevlar
      • Silicona
    • Duración del cilindro
      • 30 minute (time unit)
      • 45 minute (time unit)
      • 60 minute (time unit)
    • Presión del cilindro
      • 2216 pounds per square inch
      • 3000 pounds per square inch
      • 4500 pounds per square inch
    • Material del cilindro
      • Aluminio
      • Carbono
    • Material de la careta
      • Silicona
    • Tamaño de la careta
      • Grande
      • Intermedio
      • Pequeño

    Otros

    • Tipo de acoplador
      • Hansen
    • Cascos, capuchas o piezas faciales compatibles
      • Clásico
      • TwentyTwenty Plus
    • Tamaño de la copa de la nariz
      • Grande
      • Intermedio
      • Pequeño
    • Alertas del sistema de alarma
      • Alarma de campana
      • Silbato simple
      • Silbido gorjeante
    • Número máximo de cilindros
      • 1
    • Regulador de segunda etapa
      • Válvula piloto
    • Tipo de arnés de cabeza
      • Redecilla de malla de kevlar
      • Silicona
    • Duración del cilindro
      • 30 minute (time unit)
      • 45 minute (time unit)
      • 60 minute (time unit)
    • Presión del cilindro
      • 2216 pounds per square inch
      • 3000 pounds per square inch
      • 4500 pounds per square inch
    • Material del cilindro
      • Aluminio
      • Carbono
    • Material de la careta
      • Silicona
    • Tamaño de la careta
      • Grande
      • Intermedio
      • Pequeño
    • Tipo de acoplador : Hansen
    • Cascos, capuchas o piezas faciales compatibles : Clásico|TwentyTwenty Plus
    • Tamaño de la copa de la nariz : Grande|Intermedio|Pequeño
    • Alertas del sistema de alarma : Alarma de campana|Silbato simple|Silbido gorjeante
    • Número máximo de cilindros : 1
    • Regulador de segunda etapa : Válvula piloto
    • Tipo de arnés de cabeza : Redecilla de malla de kevlar|Silicona
    • Duración del cilindro : 30 minute (time unit)|45 minute (time unit)|60 minute (time unit)
    • Presión del cilindro : 2216 pounds per square inch|3000 pounds per square inch|4500 pounds per square inch
    • Material del cilindro : Aluminio|Carbono
    • Material de la careta : Silicona
    • Tamaño de la careta : Grande|Intermedio|Pequeño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    90006-H5
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HS_survivair_cougar_scba_(niosh)_hon_sva_cougar_scba
    90006-H5
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HS_survivair_cougar_scba_(niosh)_hon_sva_cougar_scba