/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    self contained breathing apparatus scba

    Equipo de respiración autónoma Honeywell TITAN™ SCBA

    El estándar de comodidad y durabilidad

    Overview
    Honeywell desarrolló la SCBA TITAN® con funcionalidad avanzada para seguridad, confiabilidad y usabilidad, mediante una amplia colaboración y pruebas con bomberos. El TITAN es intuitivo y fácil de usar, además, ofrece comodidad y flexibilidad para moverse con usted. La misma experiencia electrónica de Honeywell utilizada en Honeywell Aerospace se dedicó a TITAN para obtener una confiabilidad y durabilidad excelentes.

    Características y ventajas

    Ergonómico
    • El diseño de bastidor trasero giratorio y pivotante permite que el SCBA se mueva con usted en todas las posiciones
    • Se asienta firmemente sobre las caderas, quita todo el peso de los hombros
    • Las correas curvadas para los hombros permiten una total libertad de movimiento de los brazos y se mantienen seguras, sin necesidad de una correa para el pecho. Pero ofrecemos uno como opción.
    Inteligente
    • Los sensores de doble movimiento minimizan las alertas falsas de personas caídas.
    • ThermAlert™, estándar en todos los TITAN, alarmas cuando se alcanza un punto crítico en una curva de tiempo-temperatura.
    • La verificación de bienestar proporciona una alarma sonora y visual en caso de que haya un problema con algún componente electrónico en el SCBA.
    Intuitivo
    • Las asas grandes son fáciles de encontrar y usar cuando se usan guantes en las manos.
    • El regulador de segunda etapa Air Klic se bloquea en su lugar primero y siempre.
    Bajo mantenimiento
    • Fácil acceso a todos los componentes principales.
    • Las mangueras están enrutadas para facilitar el acceso.
    • Baterías tamaño C estándar, no requiere baterías especiales que cargar y sustituir.
    Fabricado en EE. UU.
    Cumple con la norma 1981, 2013 NFPA.

    Número de artículoDescripción del artículo
    SCBA configurado
    Configure su TITAN SCBA de forma personalizada. Las opciones incluyen
    • Presión baja (2216 psig) o alta (4500 psig):
    • Silbato de guerra o alarma de campana:
    • Cilindro de 30, 45 o 60 minutos, rosca o conexión rápida:
    • Careta con red para la cabeza de malla Kevlar® o arnés para la cabeza con 5 correas:
    • Sistemas de comunicación CommCommand:
    • Respirador en duo y línea de aire auxiliar:
    • Cualquier combinación de anillos utilitarios en D pequeños y grandes:
    Para ver todas las opciones y crear su configuración única, haga clic aquí
    995139
    SCBA TITAN 2013. El conjunto completo incluye una alarma de gorjeo:
    Cilindro de carbono de 30 minutos, 2216 psig, roscado:
    Más de 20 minutos con red de malla Kevlar® para la cabeza:
    PASA, respiradero de camarada, anillos en D utilitarios, anillos en D deslizantes.
    995144
    SCBA TITAN 2013. El conjunto completo incluye una alarma de gorjeo:
    Cilindro de carbono de 45 minutos, 4500 psig, roscado:
    Más de 20 minutos con red de malla Kevlar® para la cabeza:
    PASA, respiradero de camarada, anillos en D utilitarios, anillos en D deslizantes.
    995244
    SCBA TITAN 2013. El conjunto completo incluye una alarma de gorjeo:
    Cilindro de carbono de 60 minutos, 4500 psig, roscado:
    Más de 20 minutos con red de malla Kevlar® para la cabeza:
    PASA, respiradero de camarada, anillos en D utilitarios, anillos en D deslizantes.
    995035
    SCBA TITAN 2013. El conjunto completo incluye una alarma de gorjeo:
    Cilindro de carbono de 30 minutos, 2216 psig, roscado:
    Más de 20 minutos con red de malla Kevlar® para la cabeza:
    PASS, respirador en duo, anillos utilitarios en D, anillos en D deslizantes:
    Sistema de amplificación de voz CommCommand (VAS):
    Estuche de transporte
    995036
    SCBA TITAN 2013. El conjunto completo incluye una alarma de gorjeo:
    Cilindro de carbono de 30 minutos, 4500 psig, roscado:
    Más de 20 minutos con red de malla Kevlar® para la cabeza:
    PASS, respirador en duo, anillos utilitarios en D, anillos en D deslizantes:
    Sistema de amplificación de voz CommCommand (VAS):
    Estuche de transporte
    995048
    SCBA TITAN 2013. El conjunto completo incluye una alarma de gorjeo:
    Cilindro de carbono de 30 minutos, 2216 psig, roscado
    Sistema de localización Pathfinder® (el rastreador se vende por separado)
    Más de 20 minutos con red de malla Kevlar® para la cabeza:
    PASS, respirador en duo, anillos utilitarios en D, anillos en D deslizantes:
    Sistema de amplificación de voz CommCommand (VAS):
    Estuche de transporte

    Aplicaciones
    • Servicio de bomberos
    • Brigadas de bomberos
    • Aplicaciones de alta temperatura
    Specifications

    Otros

    • Alertas del sistema de alarma
      • Alarma de campana
      • Silbato simple
      • Silbido gorjeante
    • Tipo de elemento
      • Respirador autónomo con demanda de presión de circuito cerrado
    • Tipo de arnés de cabeza
      • Redecilla de malla de kevlar
    • Tipo de acoplador
      • Hansen
    • Tamaño de la copa de la nariz
      • Grande
      • Intermedio
      • Pequeño
    • Tamaño de la careta
      • Grande
      • Intermedio
      • Pequeño
    • Número máximo de cilindros
      • 1
    • Material del cilindro
      • Aluminio
      • Carbono
    • Material de la careta
      • Hule de clorobutilo
    • Duración del cilindro
      • 30 minute (time unit)
      • 45 minute (time unit)
      • 60 minute (time unit)

    Otros

    • Alertas del sistema de alarma
      • Alarma de campana
      • Silbato simple
      • Silbido gorjeante
    • Tipo de elemento
      • Respirador autónomo con demanda de presión de circuito cerrado
    • Tipo de arnés de cabeza
      • Redecilla de malla de kevlar
    • Tipo de acoplador
      • Hansen
    • Tamaño de la copa de la nariz
      • Grande
      • Intermedio
      • Pequeño
    • Tamaño de la careta
      • Grande
      • Intermedio
      • Pequeño
    • Número máximo de cilindros
      • 1
    • Material del cilindro
      • Aluminio
      • Carbono
    • Material de la careta
      • Hule de clorobutilo
    • Duración del cilindro
      • 30 minute (time unit)
      • 45 minute (time unit)
      • 60 minute (time unit)
    • Alertas del sistema de alarma : Alarma de campana|Silbato simple|Silbido gorjeante
    • Tipo de elemento : Respirador autónomo con demanda de presión de circuito cerrado
    • Tipo de arnés de cabeza : Redecilla de malla de kevlar
    • Tipo de acoplador : Hansen
    • Tamaño de la copa de la nariz : Grande|Intermedio|Pequeño
    • Tamaño de la careta : Grande|Intermedio|Pequeño
    • Número máximo de cilindros : 1
    • Material del cilindro : Aluminio|Carbono
    • Material de la careta : Hule de clorobutilo
    • Duración del cilindro : 30 minute (time unit)|45 minute (time unit)|60 minute (time unit)
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list