/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    half masks

    Mascarilla respiratoria de media careta North 5500 series MC/P100. venta al por menor

    Respirador reutilizable multiusos Honeywell MC/P100. paquete práctico de media mascarilla de elastómero grande o mediano, cartucho/filtros MC/P100

    Overview
    El respirador con media mascarilla reutilizable multiusos Honeywell MC/P100 proporciona la máxima comodidad y protección confiable contra los irritantes peligrosos del aire.
    Esta versátil mascarilla respiratoria es una excelente opción tanto para contratistas profesionales como para bricolaje.
    Cuenta con un reborde de sellado contorneado para ayudar a eliminar los puntos de presión en la cara y está hecho con una mezcla de elastómero/silicón suave y no alergénica para llevarla cómodamente todo el día. El nuevo cartucho de perfil bajo proporciona un campo de visión más amplio, lo que resulta especialmente útil para el trabajo detallado. Este práctico pack incluye cartuchos multicontaminantes y filtros P100. Los cartuchos y filtros son reemplazables, lo que hace que este respirador P100 sea fácil de reutilizar una y otra vez.
    • Media careta de elastómero - RWS-54032 (tamaño grande), RWS-54031 (talla M)
    • Listo para llevar la comodidad: Incluye 2 combinaciones de cartucho/filtro P100 multicontaminante para una excelente protección contra gases, vapores y partículas, solución de respiración económica y segura que no compromete las características
    • El costo de la rentabilidad de la rentabilidad: Los cartuchos y filtros se sustituyen fácilmente para que la mascarilla pueda reutilizarse, compatible con todos nuestros tipos de cartuchos de la serie N para otros usos en el hogar, la mascarilla sin látex no es alergénica, resistente y duradera
    • Ajuste seguro: Sello de cara contorneado con grosor variable para un sellado óptimo en todas las zonas faciales, se adapta a la mayoría de formas y tamaños de cara, los conectores de cartucho roscados evitan la desconexión accidental, el cartucho de perfil bajo permite un mayor campo de visión
    • COMODIDAD PROLONGADA:. La válvula de exhalación estratégicamente colocada mantiene la mascarilla fresca y cómoda, fuerte soporte alrededor de la zona de la barbilla y buena flexibilidad en el puente de la nariz, la tira superior tiene un mínimo de para proporcionar un fuerte soporte durante el uso prolongado en el trabajo
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    RWS-54031
    HSP 5500 MCP100 MED
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-54031-main
    RWS-54031
    HSP 5500 MCP100 MED
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-54031-main
    RWS-54031-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-54031-main
    RWS-54031-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-54031-main
    RWS-54032
    HSP 5500 MCP100 LARGE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-rws-54032
    RWS-54032
    HSP 5500 MCP100 LARGE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-rws-54032
    RWS-54032-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-54031-main
    RWS-54032-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-54031-main