/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    full facepieces

    Careta de doble capa HONEYWEL para venta al menudeo

    Un innovador diseño de cubierta facial de tela con funcionalidad mejorada. Debidamente ajustada, la cubierta facial de doble capa Honeywell junto con el bloque de filtro ≥95% de partículas de 3 micras (BFE) y partículas de 0.1 micras (PFE).

    Overview
    El CDC recomienda que las caretas faciales se utilicen en todos los entornos públicos donde las medidas de distanciamiento social sean difíciles de mantener.
    Toma medidas para protegerse a sí mismo y a los demás sin renunciar a la comodidad con la cubierta facial de doble capa Honeywell con filtros reemplazables de alta calidad. Cuando se utilizan juntos, la cubierta facial de doble capa Honeywell y los filtros bloquean la penetración y proporcionan una filtración mejorada de las gotas de aerosol de forma más eficaz que las cubiertas faciales de tela comunes.
    La cubierta facial de doble capa Honeywell es un innovador diseño de cubierta facial de tela con funcionalidad mejorada. No todas las cubiertas faciales proporcionan el mismo nivel de filtración.
    La eficiencia de filtración es la relación del número de aerosoles bacterianos que desafían una máscara frente a la cantidad que puede penetrar en los anteojos. Las relaciones de eficiencia de filtración bacteriana (BFE) y eficiencia de filtración de partículas (PFE) evalúan la capacidad de una cubierta facial para mantener las gotas de aerosol (causadas por el habla de los demás), toser y estornudar (alejarse de la boca y la nariz del usuario), así como la capacidad de evitar que los aerosoles de la boca del usuario lleguen al entorno.
    • La cubierta facial de doble capa Honeywell junto con su filtro bloquea ≥ 95% de partículas de 3 micras (BFE) y partículas de 0.1 micras (PFE).
    El contenido del producto varía según la configuración de SKU. El SKU del filtro de repuesto puede adquirirse por separado.
    RWS-50104........ Cubierta facial con clip rojo oscuro/12 filtros (inglés/español) 12 unidades PDQ
    RWS-50105........ Filtros de repuesto de cubierta facial de doble capa, paquete de 12 (12 unidades PDQ)
    RWS-50106........ Fundas y filtros faciales de doble capa (4 caretas de clip rojas gris oscuro/48 filtros) (caja principal)
    • La confección tejido tridimensional sin costuras proporciona espacios elásticos en 4 direcciones y mejora la comodidad general.
    • Las presillas ajustables para las orejas y el clip nasal ayudan a mejorar la comodidad y funcionalidad de la mascarilla para la mayoría de las formas y tamaños de rostro de adultos.
    • Bolsillo oculto diseñado para facilitar la extracción y sustitución del filtro Honeywell.
    • El diseño con contorno destaca sobre la cara para mejorar la transpirabilidad.
    • La careta mantiene la función y la forma después de varios lavados.
    • NO APROBADO POR LA FDA: No indicado para uso médico, no probado contra COVID-19. Los filtros son desechables, filtros de un solo uso que se desechan después de un día de uso. Están diseñados para que pueda empezar con un filtro nuevo cada día. Deseche los filtros correctamente después de su uso. Retire los filtros antes del lavado.
    Producto en desarrollo.. Al igual que con todos nuestros productos y servicios, Honeywell se adherirá a su compromiso con la integridad y el cumplimiento dentro de su cadena de suministro global, cumplirá con los estándares legales, científicos y de la industria pertinentes, corroborará las afirmaciones, y obtendrá las aprobaciones regulatorias necesarias a medida que los productos avancen a través del proceso de desarrollo.
    Material de cobertura: Nylon, poliéster y Spandex
    Material de las correas: Poliéster y Spandex
    .
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    RWS-50104
    MASCARILLAS TEJIDAS 3D con 12 FILTROS DK GR ES
    RWS-50104
    MASCARILLAS TEJIDAS 3D con 12 FILTROS DK GR ES
    RWS-50105
    Filtros de repuesto de cubierta facial de doble capa (contiene 12bolsa)
    RWS-50105
    Filtros de repuesto de cubierta facial de doble capa (contiene 12bolsa)
    RWS-50105-CA
    Filtros de repuesto inglésfrancés
    RWS-50105-CA
    Filtros de repuesto inglésfrancés
    RWS-50105-EC
    RWS-50105-EC
    RWS-50107
    RWS-50107
    RWS-50107-CA
    RWS-50107-CA
    RWS-50107-EC
    RWS-50107-EC
    RWS-50110
    RWS-50110
    RWS-50110-CA
    RWS-50110-CA
    RWS-50110-EC
    RWS-50110-EC