/content/sps/mx/es/search-results.html

    disposable respirators

    SAF-T-FIT Plus (NIOSH)

    SAF-T-FIT Plus (NIOSH)

    Overview
    Los respiradores desechables con copa moldeada SAF-T-FIT Plus ofrecen la mayor variedad de protección: tamaño y comodidad.

    Características y beneficios:
    • Múltiples opciones de tamaño para una amplia gama y un ajuste mejorado.
    • Diseño de copa moldeada.
    • Se ofrece con válvula y sin válvula.
    • Incorpora medios filtrantes resistentes a la humedad.
    • Baja resistencia respiratoria.
    • Diseño ligero.
    • Correas de suspensión duraderas.
    • Sello nasal en forma de boomerang opcional o sellado facial completo para un ajuste seguro y cómodo.
    • El vapor orgánico o las molestias del gas ácido están disponibles en los modelos N95 y P95.
    • Protección a elegir entre N95, N99, P95 o P100.
    • El clip de la nariz está codificado por colores para un reconocimiento visible del tamaño.
    • Empacado para mantener la integridad del producto en el entorno de trabajo.
    Specifications

    Otros

    • Estándares
      • NIOSH 42 CFR 84
    • Tipo de mascarilla
      • Copa moldeada
    • Tipo de filtración
      • N95
      • N99
      • P100
      • P95

    Otros

    • Estándares
      • NIOSH 42 CFR 84
    • Tipo de mascarilla
      • Copa moldeada
    • Tipo de filtración
      • N95
      • N99
      • P100
      • P95
    • Estándares : NIOSH 42 CFR 84
    • Tipo de mascarilla : Copa moldeada
    • Tipo de filtración : N95|N99|P100|P95