/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    disposable respirators

    Mascarilla desechable Saf-T-Fit Plus N95, para venta al menudeo

    Mascarilla respiratoria para lijado y esmerilado desechable Honeywell N95

    Overview
    La máscara respiratoria Honeywell N95 aprobada por NIOSH con válvula de exhalación para partículas en el aire proporciona un 95% de eficiencia de filtro frente a partículas sólidas y líquidas en el aire. Esto incluye irritantes relacionados con el trabajo, como el polvo, el aserrín y los alérgenos aéreos. Como una mascarilla N95, está recomendada por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (Center for Disease Control and Prevention, CDC) para la protección contra pandemias que se extienden fácilmente en zonas congestionadas como aviones, trenes, autobuses, centros comerciales y otras zonas congestionadas. Esto también hace que la mascarilla sea ideal para los trabajadores de primeros auxilios y servicios médicos de emergencia. Ligera, fácil de llevar y desechable, cuenta con un medio filtrante sin látex para reducir la resistencia a la respiración. La válvula respiratoria de la mascarilla de respiración libera el exceso de calor para facilitar la respiración, y el medio filtrante resiste la humedad para un rendimiento cómodo en la mayoría de los entornos. El diseño de dos correas permite una colocación rápida, mientras que el sellado ajustable de la nariz de boomerang significa que un tamaño se ajusta a la mayoría de las caras. Esta careta es un respirador de clase N que está aprobado por el NIOSH para su uso con partículas sólidas y líquidas, sin incluir aceites.
    • PROTECCIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE APLICACIONES PARA EL HOGAR/TRABAJO DURANTE UNA PANDEMIA: Ideal para molienda, lijado, carpintería, yeso, mampostería, jardinería, etc., recomendado por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para la protección contra pandemias
    • PROTECCIÓN APROBADA POR NIOSH: La protección N95 aprobada por NIOSH proporciona un 95% de eficiencia de filtro frente a partículas sólidas y líquidas, sin incluir aceites
    • COMODIDAD PROLONGADA: La construcción ligera y el diseño moldeado de la copa ofrecen comodidad de larga duración, el sello de nariz Boomerang ajustable y las correas de suspensión duraderas proporcionan un ajuste seguro y personalizado, el diseño de tamaño único se adapta a la mayoría de las caras
    • RESPIRACIÓN FÁCIL: La válvula respiratoria libera el exceso de calor para facilitar la respiración, los medios filtrantes resistentes a la humedad ofrecen una menor resistencia a la respiración, patentado, no alergénico, diseño sin látex, aprobado por NIOSH y TC-84A-3789
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
    RWS-54002
    SFT+, N1105, N95
    RWS-54002
    SFT+, N1105, N95
    RWS-54002-EC
    RWS-54002-EC
    RWS-54003
    WSW,SFT+,N1105 ML,20
    RWS-54003
    WSW,SFT+,N1105 ML,20
    RWS-54003-EC
    RWS-54003-EC
    RWS-54003C
    RWS-54003C
    RWS-54006
    SSW,SFT+,N95,WVALVE,N,1
    RWS-54006
    SSW,SFT+,N95,WVALVE,N,1
    RWS-54006-EC
    RWS-54006-EC