/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualmente estamos trabajando para mejorar su experiencia. Es posible que se produzcan interrupciones temporales durante este período. Agradecemos su paciencia y comprensión.

    disposable respirators

    Saf-T-Fit Plus N1139

    Saf-T-Fit Plus N1139

    Overview
    El respirador para partículas desechable North® by Honeywell N99 SAF-T-FIT® Plus N1139 Premium con borde nasal viene con una válvula espiratoria que facilita la respiración y ofrece una comodidad excepcional durante el uso prolongado. Proporciona una eficiencia del 99% frente a las partículas sin aceite y es excelente para la industria general, soldadura, soldadura, corte de metal, colada de metal, corte de antorcha y otras operaciones de alta temperatura o polvo. El respirador no contiene látex y ofrece protección N99 combinada con una brida de sellado completo para el mejor ajuste y protección disponibles.
    Características y beneficios:
    • Múltiples opciones de tamaño para una amplia gama y un ajuste mejorado.
    • Brida de sellado total para un mejor ajuste y comodidad
    • Protector nasal codificado por colores para el reconocimiento del tamaño
    • Diseño de copa moldeada.
    • Válvula de exhalación para una comodidad extrema.
    • Protección N99
    • Correas de suspensión duraderas
    • Baja resistencia a la respiración
    • Medio filtrante resistente a la humedad
    • Libre de látex
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
    14110402
    Respirador de partículas desechable Honeywell N99 pequeño con válvula respiratoria
    14110402
    Respirador de partículas desechable Honeywell N99 pequeño con válvula respiratoria
    14110404
    Respirador de partículas desechable Honeywell X-Large N99 con válvula respiratoria
    14110404
    Respirador de partículas desechable Honeywell X-Large N99 con válvula respiratoria
    14110427
    14110427