/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    disposable respirators

    DF100 H901 N95 Flatfold Disposable Respirator

    H901 FF DISP IND WRP N95 20BX

    Overview
    The Honeywell DF100 is a filtering facepiece respirator with better comfort and fit in mask design. The multilayered absorption media repels moisture and features a smooth inner lining for added comfort. Full seal nose pad will provide better fit and more safety.
    .
    • Designed to fit most faces comfortably and accommodate the user’s facial movements
    • Multilayered absorption media with a smooth inner lining for added comfort
    • Latex free, comfort stretch head straps are welded for a secure fit
    • Concealed, adjustable nose clip and soft foam nose cushion help provide a custom secure seal
    • Humidity and moisture resistance filter media that repels moisture for a longer lasting respirator
    • Box package for 20 units
    .
    Specifications

    Otros

    • Empaque
      • Caja
    • Capacidad de reutilización
      • No
    • Especificaciones cumplidas
      • NIOSH
    • Material de la careta
      • No tejido, perforado en el medio
    • Tamaño de la careta
      • Uniforme de talla única
    • Tipo de filtración
      • N95
    • Tipo de mascarilla
      • Plegado plano
    • Serie de productos
      • DF100
    • Filtrar material
      • Fundido
    • Estilo de correa
      • Correas de cabeza soldadas
    • Estándares
      • NIOSH
    • Ventajas
      • Partículas en el aire

    Otros

    • Empaque
      • Caja
    • Capacidad de reutilización
      • No
    • Especificaciones cumplidas
      • NIOSH
    • Material de la careta
      • No tejido, perforado en el medio
    • Tamaño de la careta
      • Uniforme de talla única
    • Tipo de filtración
      • N95
    • Tipo de mascarilla
      • Plegado plano
    • Serie de productos
      • DF100
    • Filtrar material
      • Fundido
    • Estilo de correa
      • Correas de cabeza soldadas
    • Estándares
      • NIOSH
    • Ventajas
      • Partículas en el aire
    • Empaque : Caja
    • Capacidad de reutilización : No
    • Especificaciones cumplidas : NIOSH
    • Material de la careta : No tejido, perforado en el medio
    • Tamaño de la careta : Uniforme de talla única
    • Tipo de filtración : N95
    • Tipo de mascarilla : Plegado plano
    • Serie de productos : DF100
    • Filtrar material : Fundido
    • Estilo de correa : Correas de cabeza soldadas
    • Estándares : NIOSH
    • Ventajas : Partículas en el aire
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
    DF100H9012
    DF100H9012