disposable respirators
DC370 Surgical N95 Respirator
Surgical N95 Respirator for Dental - ASTM 160 mmHg
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
NIOSH-certified Surgical N95 (NIOSH 42 CFR 84)
FDA registered
- Fluid-resistant ASTM F1862 160 mmHg.........
- Moisture-resistant inner lining
- Protection from aerosolization (as a NIOSH N95)
- Designed with comfort in mind
- Dye-free and non-sensitizing
- Materials feel smooth and soft next to the skin
- Flexible, light-weight construction conforms gently to the face, minimizing pressure points
- Durable, dual-welded straps are easy to don and doff and provide a secure and comfortable fit
- Adjustable nosepiece for a customizable fit
- Multi-layer absorption media designed for lower breathing resistance
- Cup-shape with spacious breathing chamber
- One size
Otros
- Empaque
- 20 por caja/10 cajas por caja/200 por caja
- Capacidad de reutilización
- No
- Especificaciones cumplidas
- ASTM 160 mmHg
- Material de la careta
- Polipropileno no tejido
- Tamaño de la careta
- Talla única
- Tipo de filtración
- N95
- Tipo de dispensador
- 20 por caja
- Tipo de mascarilla
- Taza
- Serie de productos
- DC300
- Filtrar material
- Medios de filtración soplados y fundidos
- Estilo de correa
- Correas para la cabeza
- Estándares
- NIOSH 42 CFR 84
- Ventajas
- Respirador quirúrgico N95 de alta resistencia a fluidos para profesionales dentales
Otros
- Empaque
- 20 por caja/10 cajas por caja/200 por caja
- Capacidad de reutilización
- No
- Especificaciones cumplidas
- ASTM 160 mmHg
- Material de la careta
- Polipropileno no tejido
- Tamaño de la careta
- Talla única
- Tipo de filtración
- N95
- Tipo de dispensador
- 20 por caja
- Tipo de mascarilla
- Taza
- Serie de productos
- DC300
- Filtrar material
- Medios de filtración soplados y fundidos
- Estilo de correa
- Correas para la cabeza
- Estándares
- NIOSH 42 CFR 84
- Ventajas
- Respirador quirúrgico N95 de alta resistencia a fluidos para profesionales dentales
- Empaque : 20 por caja/10 cajas por caja/200 por caja
- Capacidad de reutilización : No
- Especificaciones cumplidas : ASTM 160 mmHg
- Material de la careta : Polipropileno no tejido
- Tamaño de la careta : Talla única
- Tipo de filtración : N95
- Tipo de dispensador : 20 por caja
- Tipo de mascarilla : Taza
- Serie de productos : DC300
- Filtrar material : Medios de filtración soplados y fundidos
- Estilo de correa : Correas para la cabeza
- Estándares : NIOSH 42 CFR 84
- Ventajas : Respirador quirúrgico N95 de alta resistencia a fluidos para profesionales dentales
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Otros
data-sheet
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión