/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    wb 34 series

    Oliver 34 Series Black 6 Inch Leather Chelsea Steel Toe EH

    Oliver 34 Series Black 6' Leather Chelsea Steel Toe EH

    Overview
    • Water resistant full grain leather.
    • Footbed treated with eco-friendly Odorban™ Control Technology to absorb odour for optimum freshness & hygiene.
    • COMFORTcushion® Impact Absorption System with PORON® protects the heel and ball of the foot.
    • Comfort footbed with perforated air channels to enhance natural airflow. NATUREform®
    • Steel toe cap with a wide profile for greater comfort.
    • GRIPthane® dual density polyurethane sole with lightweight shock absorbing PU midsole and hard wearing outsole for superior durability; resistant to 130˚C surface contact.
    • Excellent slip resistant sole; SRC slip resistant classification.
    • Electrical Hazard (EH) resistant sole.
    • Sole resistant to mineral & organic oils & acids. Cut, split and crack resistant.
    • Application : Building & Construction / Manufacturing / Hospitality / Commercial Kitchens / Food Processing / Essential Services / Security / Transport & Logistics / Mining & Quarrying / Storage & Warehouse
    Specifications

    Otros

    • Riesgos
      • Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos
      • Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado)
      • Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado)
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • Ninguno
    • Acabado del material de revestimiento
      • Antibacteriano, Transpirable
    • Acabado del material de la caña
      • Flor
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero plena flor
    • Acabado material de palmilla
      • 2d
    • Característica de la suela
      • Antimicrobiana, Er, Absorción de golpes, Amovible
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Construcción y edificación, Industria alimenticia, Preparación de alimentos, Hospitality, Explotación de canteras, Logística, Fabricación, Industria minera, SERVICES, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Tecnología de la suela
      • Inyectada
    • Material de la palmilla
      • PU
    • Colores de los guantes
      • Negro
    • Puntera de seguridad
      • Acero inoxidable
    • Material de la suela
      • PU
      • PU mono densidad
      • PU mono densidad
    • Material de la caña
      • Piel
    • Normas extranjeras
      • ASTM F2413
    • Material del forro
      • Textil
    • Familia de Riesgo
      • Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido
    • Tipo de producto
      • Botas
    • Tipo de Producto
      • 34620-BLK
    • Beneficios
      • Amortiguación del talón

    Otros

    • Riesgos
      • Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos
      • Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado)
      • Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado)
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • Ninguno
    • Acabado del material de revestimiento
      • Antibacteriano, Transpirable
    • Acabado del material de la caña
      • Flor
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero plena flor
    • Acabado material de palmilla
      • 2d
    • Característica de la suela
      • Antimicrobiana, Er, Absorción de golpes, Amovible
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Construcción y edificación, Industria alimenticia, Preparación de alimentos, Hospitality, Explotación de canteras, Logística, Fabricación, Industria minera, SERVICES, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Tecnología de la suela
      • Inyectada
    • Material de la palmilla
      • PU
    • Colores de los guantes
      • Negro
    • Puntera de seguridad
      • Acero inoxidable
    • Material de la suela
      • PU
      • PU mono densidad
      • PU mono densidad
    • Material de la caña
      • Piel
    • Normas extranjeras
      • ASTM F2413
    • Material del forro
      • Textil
    • Familia de Riesgo
      • Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido
    • Tipo de producto
      • Botas
    • Tipo de Producto
      • 34620-BLK
    • Beneficios
      • Amortiguación del talón
    • Riesgos : Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos|Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado)|Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado)
    • Inserto antiperforación (pierce resistance) : Ninguno
    • Acabado del material de revestimiento : Antibacteriano, Transpirable
    • Acabado del material de la caña : Flor
    • Punta de Absorción de Energía : 200 J
    • Material y acabado de la caña : Cuero plena flor
    • Acabado material de palmilla : 2d
    • Característica de la suela : Antimicrobiana, Er, Absorción de golpes, Amovible
    • Aplicaciones de Honeywell : Construcción y edificación, Industria alimenticia, Preparación de alimentos, Hospitality, Explotación de canteras, Logística, Fabricación, Industria minera, SERVICES, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Resistencia al agua (WR) : WRU
    • Tecnología de la suela : Inyectada
    • Material de la palmilla : PU
    • Colores de los guantes : Negro
    • Puntera de seguridad : Acero inoxidable
    • Material de la suela : PU|PU mono densidad|PU mono densidad
    • Material de la caña : Piel
    • Normas extranjeras : ASTM F2413
    • Material del forro : Textil
    • Familia de Riesgo : Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido
    • Tipo de producto : Botas
    • Tipo de Producto : 34620-BLK
    • Beneficios : Amortiguación del talón
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
    34620-BLK-110
    Calzado de seguridad de piel Chelsea con punta de acero de 6 contra riesgos eléctricos de la serie Oliver 34 en Negro talla 11
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-34620-main
    34620-BLK-110
    Calzado de seguridad de piel Chelsea con punta de acero de 6 contra riesgos eléctricos de la serie Oliver 34 en Negro talla 11
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-34620-main
    34620-BLK-115
    Calzado de seguridad de piel Chelsea con punta de acero de 6 contra riesgos eléctricos de la serie Oliver 34 en Negro talla 11.5
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-34620-main
    34620-BLK-115
    Calzado de seguridad de piel Chelsea con punta de acero de 6 contra riesgos eléctricos de la serie Oliver 34 en Negro talla 11.5
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-34620-main
    34620-BLK-120
    Calzado de seguridad de piel Chelsea con punta de acero de 6 contra riesgos eléctricos de la serie Oliver 34 en Negro talla 12
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-34620-main
    34620-BLK-120
    Calzado de seguridad de piel Chelsea con punta de acero de 6 contra riesgos eléctricos de la serie Oliver 34 en Negro talla 12
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-34620-main
    34620-BLK-140
    Calzado de seguridad de piel Chelsea con punta de acero de 6 contra riesgos eléctricos de la serie Oliver 34 en Negro talla 14
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-34620-main
    34620-BLK-140
    Calzado de seguridad de piel Chelsea con punta de acero de 6 contra riesgos eléctricos de la serie Oliver 34 en Negro talla 14
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-34620-main