/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualmente estamos trabajando para mejorar su experiencia. Es posible que se produzcan interrupciones temporales durante este período. Agradecemos su paciencia y comprensión.

    at45 series

    Oliver 45 Series Black 6 Inch Leather Lace-Up Composite Toe EH

    Oliver 45 Series Black 6' Leather Lace-Up Composite Toe EH

    Overview
    Con una construcción completamente libre de metales, las botas de trabajo de piel con casquillo de material compuesto Oliver Serie 45 de 6' para hombre cuentan con punteras compuestas que son un 40% más ligeras que las de acero. La tecnología de suela de doble densidad de estas botas de seguridad para hombre consiste en una entresuela ligera de PU de baja densidad que absorbe los impactos y una suela de TPU de alta densidad duradera. La suela exterior de estas botas con casquillo de material compuesto también tiene clasificación EH para su uso en entornos de trabajo eléctricos. Estas botas de trabajo para hombre están confeccionadas para ofrecer comodidad durante todo el día y cuentan con un forro completo con cuellos y lengüetas acolchados para una amortiguación adicional.
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
    45645Z-BLK-090
    Calzado de seguridad de piel de choclo a cintas con punta de compuestos de 6 contra riesgos eléctricos de la serie Oliver 45 en Negro talla 9
    45645Z-BLK-090
    Calzado de seguridad de piel de choclo a cintas con punta de compuestos de 6 contra riesgos eléctricos de la serie Oliver 45 en Negro talla 9
    45645Z-BLK-100
    Calzado de seguridad de piel de choclo a cintas con punta de compuestos de 6 contra riesgos eléctricos de la serie Oliver 45 en Negro talla 10
    45645Z-BLK-100
    Calzado de seguridad de piel de choclo a cintas con punta de compuestos de 6 contra riesgos eléctricos de la serie Oliver 45 en Negro talla 10
    45645Z-BLK-110
    Calzado de seguridad de piel de choclo a cintas con punta de compuestos de 6 contra riesgos eléctricos de la serie Oliver 45 en Negro talla 11
    45645Z-BLK-110
    Calzado de seguridad de piel de choclo a cintas con punta de compuestos de 6 contra riesgos eléctricos de la serie Oliver 45 en Negro talla 11
    45645Z-BLK-115
    Calzado de seguridad de piel de choclo a cintas con punta de compuestos de 6 contra riesgos eléctricos de la serie Oliver 45 en Negro talla 11.5
    45645Z-BLK-115
    Calzado de seguridad de piel de choclo a cintas con punta de compuestos de 6 contra riesgos eléctricos de la serie Oliver 45 en Negro talla 11.5
    45645Z-BLK-120
    Calzado de seguridad de piel de choclo a cintas con punta de compuestos de 6 contra riesgos eléctricos de la serie Oliver 45 en Negro talla 12
    45645Z-BLK-120
    Calzado de seguridad de piel de choclo a cintas con punta de compuestos de 6 contra riesgos eléctricos de la serie Oliver 45 en Negro talla 12
    45645Z-BLK-130
    Calzado de seguridad de piel de choclo a cintas con punta de compuestos de 6 contra riesgos eléctricos de la serie Oliver 45 en Negro talla 13
    45645Z-BLK-130
    Calzado de seguridad de piel de choclo a cintas con punta de compuestos de 6 contra riesgos eléctricos de la serie Oliver 45 en Negro talla 13