/content/sps/mx/es/search-results.html

    ultimate steel

    Bacou Cerata

    S3 HI CI SRC

    Overview
    100% non-metallic toe cap
    Mid-cut style
    Suede upper
    3D mesh with foam lining
    Stainless steel anti-perforation interlayer
    Heel reinforcement
    Dual-density polyurethane outsole
    Antibacterial, antistatic and removable, the ergonomic insole provides effective water absorption
    Additional insoles available (as an accessory), changing the footwear volume for a customizable fit
    EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC
    Specifications

    Otros

    • Acabado del material de la caña
      • Flor, Hidrófugo, Engrasado
    • Tipo de producto
      • Corte medio
    • Tipo de Producto
      • 6246102-/7
    • Tallas
      • 35-49
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.76
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 3.52
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1.600
    • Peso (g per shoes)
      • 800
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero plena flor
    • Material del forro
      • Mesh
    • Material de la suela
      • PU multidensidad
      • PU multidensidad
      • PU, 2d
    • Material de la palmilla
      • PU
    • Material de la caña
      • Piel
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • Acero inoxidable
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Colores de los guantes
      • Negro, Marrón, Azul
    • Característica de la suela
      • Antimicrobiana, Antiestática, Er, Amovible
    • Característica de la puntera
      • Grande
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Beneficios
      • Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Fabricado en Europa
    • Acabado material de palmilla
      • 2d, Espuma
    • Acabado del material de revestimiento
      • 3D, Antibacteriano

    Otros

    • Acabado del material de la caña
      • Flor, Hidrófugo, Engrasado
    • Tipo de producto
      • Corte medio
    • Tipo de Producto
      • 6246102-/7
    • Tallas
      • 35-49
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.76
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 3.52
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1.600
    • Peso (g per shoes)
      • 800
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero plena flor
    • Material del forro
      • Mesh
    • Material de la suela
      • PU multidensidad
      • PU multidensidad
      • PU, 2d
    • Material de la palmilla
      • PU
    • Material de la caña
      • Piel
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • Acero inoxidable
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Colores de los guantes
      • Negro, Marrón, Azul
    • Característica de la suela
      • Antimicrobiana, Antiestática, Er, Amovible
    • Característica de la puntera
      • Grande
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Beneficios
      • Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Fabricado en Europa
    • Acabado material de palmilla
      • 2d, Espuma
    • Acabado del material de revestimiento
      • 3D, Antibacteriano
    • Acabado del material de la caña : Flor, Hidrófugo, Engrasado
    • Tipo de producto : Corte medio
    • Tipo de Producto : 6246102-/7
    • Tallas : 35-49
    • Sistema de ajuste : Cordones
    • Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Resistencia al agua (WR) : WRU
    • Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad : Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía : 200 J
    • Peso US (lbs per shoes) : 1.76
    • Peso (lbs) (lbs per pair) : 3.52
    • Peso (lbs) (g per pair) : 1.600
    • Peso (g per shoes) : 800
    • Material y acabado de la caña : Cuero plena flor
    • Material del forro : Mesh
    • Material de la suela : PU multidensidad|PU multidensidad|PU, 2d
    • Material de la palmilla : PU
    • Material de la caña : Piel
    • Inserto antiperforación (pierce resistance) : Acero inoxidable
    • Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Colores de los guantes : Negro, Marrón, Azul
    • Característica de la suela : Antimicrobiana, Antiestática, Er, Amovible
    • Característica de la puntera : Grande
    • Caracteristicas de la suela : Botón
    • Beneficios : Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Fabricado en Europa
    • Acabado material de palmilla : 2d, Espuma
    • Acabado del material de revestimiento : 3D, Antibacteriano