ultimate steel
Bacou Caleo
S3 HI CI SRC
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Low-cut style
Suede upper
3D mesh with foam lining
Stainless steel anti-perforation interlayer
Heel reinforcement
Dual-density polyurethane outsole
Antibacterial, antistatic and removable, the ergonomic insole provides effective water absorption
Additional insoles available (as an accessory), changing the footwear volume for a customizable fit
EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC
Otros
- Acabado del material de la caña
- Flor, Hidrófugo, Engrasado
- Tipo de producto
- Corte bajo
- Tipo de Producto
- 6246101-/7
- Tecnología de la suela
- Inyectada
- Tallas
- 35-49
- Sistema de ajuste
- Cordones
- Riesgos
- Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Resistencia al agua (WR)
- WRU
- Resistencia a la perforación
- 1100 Newtons
- Puntera de seguridad
- Material compuesto
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Peso US (lbs per shoes)
- 1.6061
- Peso (lbs) (lbs per pair)
- 3.2121
- Peso (lbs) (g per pair)
- 1460
- Peso (g per shoes)
- 730
- Peso
- Pesado (>1300g )
- Material y acabado de la caña
- Cuero y textil
- Material del forro
- Microfibra
- Material de la suela
- PU multidensidad
- PU multidensidad
- PU, 2d
- Material de la palmilla
- PU
- Material de la caña
- Piel, Textil
- Inserto antiperforación (pierce resistance)
- Acero inoxidable
- Familia de Riesgo
- Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
- Colores de los guantes
- Negro, Azul, Rojo, Caqui
- Característica de la suela
- Antimicrobiana, Antiestática, Amovible
- Característica de la puntera
- Grande
- Caracteristicas de la suela
- Botón
- Beneficios
- Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Fabricado en Europa, Flexibilidad
- Altura de la caña en talla 42 (cm)
- 23.4
- Acabado material de palmilla
- 2d, TPU
- Acabado del material de revestimiento
- 3D, Antibacteriano
Otros
- Acabado del material de la caña
- Flor, Hidrófugo, Engrasado
- Tipo de producto
- Corte bajo
- Tipo de Producto
- 6246101-/7
- Tecnología de la suela
- Inyectada
- Tallas
- 35-49
- Sistema de ajuste
- Cordones
- Riesgos
- Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Resistencia al agua (WR)
- WRU
- Resistencia a la perforación
- 1100 Newtons
- Puntera de seguridad
- Material compuesto
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Peso US (lbs per shoes)
- 1.6061
- Peso (lbs) (lbs per pair)
- 3.2121
- Peso (lbs) (g per pair)
- 1460
- Peso (g per shoes)
- 730
- Peso
- Pesado (>1300g )
- Material y acabado de la caña
- Cuero y textil
- Material del forro
- Microfibra
- Material de la suela
- PU multidensidad
- PU multidensidad
- PU, 2d
- Material de la palmilla
- PU
- Material de la caña
- Piel, Textil
- Inserto antiperforación (pierce resistance)
- Acero inoxidable
- Familia de Riesgo
- Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
- Colores de los guantes
- Negro, Azul, Rojo, Caqui
- Característica de la suela
- Antimicrobiana, Antiestática, Amovible
- Característica de la puntera
- Grande
- Caracteristicas de la suela
- Botón
- Beneficios
- Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Fabricado en Europa, Flexibilidad
- Altura de la caña en talla 42 (cm)
- 23.4
- Acabado material de palmilla
- 2d, TPU
- Acabado del material de revestimiento
- 3D, Antibacteriano
- Acabado del material de la caña : Flor, Hidrófugo, Engrasado
- Tipo de producto : Corte bajo
- Tipo de Producto : 6246101-/7
- Tecnología de la suela : Inyectada
- Tallas : 35-49
- Sistema de ajuste : Cordones
- Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Resistencia al agua (WR) : WRU
- Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
- Puntera de seguridad : Material compuesto
- Punta de Absorción de Energía : 200 J
- Peso US (lbs per shoes) : 1.6061
- Peso (lbs) (lbs per pair) : 3.2121
- Peso (lbs) (g per pair) : 1460
- Peso (g per shoes) : 730
- Peso : Pesado (>1300g )
- Material y acabado de la caña : Cuero y textil
- Material del forro : Microfibra
- Material de la suela : PU multidensidad|PU multidensidad|PU, 2d
- Material de la palmilla : PU
- Material de la caña : Piel, Textil
- Inserto antiperforación (pierce resistance) : Acero inoxidable
- Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
- Colores de los guantes : Negro, Azul, Rojo, Caqui
- Característica de la suela : Antimicrobiana, Antiestática, Amovible
- Característica de la puntera : Grande
- Caracteristicas de la suela : Botón
- Beneficios : Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Fabricado en Europa, Flexibilidad
- Altura de la caña en talla 42 (cm) : 23.4
- Acabado material de palmilla : 2d, TPU
- Acabado del material de revestimiento : 3D, Antibacteriano
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión