m climber
ISERAN HIGH BLACK FLEX ONTEX
FLEX S3 REF.: 16149
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Waterproof On Tex Kenzo® membrane lining
Bellows padded tongue
Composite 200 joules Light System® toe cap
Padded On Steam® ankle protection
Composite Flex System® midsole
Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial insole
PU/TPU EXTREM 4 sole
EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-5-1:2016 / DGUV 112-19
Otros
- Peso
- Pesado (>1300g )
- DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas)
- sí
- Acabado del material de la caña
- Hidrófugo
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Material y acabado de la caña
- Cuero hidrófugo
- Resistencia a la perforación
- 1100 Newtons
- Caracteristicas de la suela
- Botón
- Peso (lbs) (lbs per pair)
- 3.9601
- Resistencia al agua (WR)
- WRU
- Peso US (lbs per shoes)
- 1.9801
- Peso (lbs) (g per pair)
- 1800
- EN 61340-5-1:2016 (ESD)
- sí
- Colores de los guantes
- Negro, Gris
- Puntera de seguridad
- Material compuesto
- Material de la suela
- TPU
- Material de la caña
- Piel
- Peso (g per shoes)
- 900
- Sistema de ajuste
- Cordones
- Familia de Riesgo
- Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Antiestática, EDS
- Tipo de producto
- Corte Alto
- Tipo de Producto
- 1113803
- Beneficios
- EDS, Amortiguación del talón, Compatible con plantilla ortopédica
- Riesgos
- Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, EDS, EDS
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Tallas
- 38-48
Otros
- Peso
- Pesado (>1300g )
- DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas)
- sí
- Acabado del material de la caña
- Hidrófugo
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Material y acabado de la caña
- Cuero hidrófugo
- Resistencia a la perforación
- 1100 Newtons
- Caracteristicas de la suela
- Botón
- Peso (lbs) (lbs per pair)
- 3.9601
- Resistencia al agua (WR)
- WRU
- Peso US (lbs per shoes)
- 1.9801
- Peso (lbs) (g per pair)
- 1800
- EN 61340-5-1:2016 (ESD)
- sí
- Colores de los guantes
- Negro, Gris
- Puntera de seguridad
- Material compuesto
- Material de la suela
- TPU
- Material de la caña
- Piel
- Peso (g per shoes)
- 900
- Sistema de ajuste
- Cordones
- Familia de Riesgo
- Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Antiestática, EDS
- Tipo de producto
- Corte Alto
- Tipo de Producto
- 1113803
- Beneficios
- EDS, Amortiguación del talón, Compatible con plantilla ortopédica
- Riesgos
- Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, EDS, EDS
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Tallas
- 38-48
- Peso : Pesado (>1300g )
- DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas) : sí
- Acabado del material de la caña : Hidrófugo
- Punta de Absorción de Energía : 200 J
- Material y acabado de la caña : Cuero hidrófugo
- Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
- Caracteristicas de la suela : Botón
- Peso (lbs) (lbs per pair) : 3.9601
- Resistencia al agua (WR) : WRU
- Peso US (lbs per shoes) : 1.9801
- Peso (lbs) (g per pair) : 1800
- EN 61340-5-1:2016 (ESD) : sí
- Colores de los guantes : Negro, Gris
- Puntera de seguridad : Material compuesto
- Material de la suela : TPU
- Material de la caña : Piel
- Peso (g per shoes) : 900
- Sistema de ajuste : Cordones
- Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Antiestática, EDS
- Tipo de producto : Corte Alto
- Tipo de Producto : 1113803
- Beneficios : EDS, Amortiguación del talón, Compatible con plantilla ortopédica
- Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, EDS, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Tallas : 38-48
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión