boots
Sprinter Yellow S3
Sprinter Yellow S3
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Sprinter Yellow S3 SRC ESD
• Low-cut style
• Lighter composite, fiberglass toecap
• Flexible stretched textile with knitted upper
• 3D Mesh lining
• EVA midsole and rubber outsole
• Patent-pending Wear-off indicators
• EN 61340-5-1:2016 - ESD marking (electrical resistance)
• EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
• Two DGUV 112-191 certified insocks
• Premium antibacterial insock
Otros
- Acabado del material de revestimiento
- Transpirable
- Tipo de producto
- Corte bajo
- Tipo de Producto
- 6250120
- Tallas
- 35-49
- Sistema de ajuste
- Sin cordones
- Riesgos
- Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, EDS, EDS
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Resistencia al agua (WR)
- WRU
- Resistencia a la perforación
- 1100 Newtons
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Peso US (lbs per shoes)
- 0.066
- Peso (lbs) (lbs per pair)
- 0.132
- Peso (lbs) (g per pair)
- 60
- Peso (g per shoes)
- 30
- No metálico
- sí
- Material y acabado de la caña
- Textil
- Material del forro
- Mesh
- Material de la suela
- Caucho
- Caucho
- Goma
- Material de la palmilla
- PU
- Material de la caña
- Textil
- Inserto antiperforación (pierce resistance)
- No metálico
- Familia de Riesgo
- Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Antiestática, EDS
- EN 61340-5-1:2016 (ESD)
- sí
- DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas)
- sí
- Colores de los guantes
- Negro, Amarillo
- Caracteristicas de la suela
- Botón
- Beneficios
- EDS, Sin metales, Amortiguación del talón, Compatible con plantilla ortopédica, Flexibilidad
Otros
- Acabado del material de revestimiento
- Transpirable
- Tipo de producto
- Corte bajo
- Tipo de Producto
- 6250120
- Tallas
- 35-49
- Sistema de ajuste
- Sin cordones
- Riesgos
- Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, EDS, EDS
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Resistencia al agua (WR)
- WRU
- Resistencia a la perforación
- 1100 Newtons
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Peso US (lbs per shoes)
- 0.066
- Peso (lbs) (lbs per pair)
- 0.132
- Peso (lbs) (g per pair)
- 60
- Peso (g per shoes)
- 30
- No metálico
- sí
- Material y acabado de la caña
- Textil
- Material del forro
- Mesh
- Material de la suela
- Caucho
- Caucho
- Goma
- Material de la palmilla
- PU
- Material de la caña
- Textil
- Inserto antiperforación (pierce resistance)
- No metálico
- Familia de Riesgo
- Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Antiestática, EDS
- EN 61340-5-1:2016 (ESD)
- sí
- DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas)
- sí
- Colores de los guantes
- Negro, Amarillo
- Caracteristicas de la suela
- Botón
- Beneficios
- EDS, Sin metales, Amortiguación del talón, Compatible con plantilla ortopédica, Flexibilidad
- Acabado del material de revestimiento : Transpirable
- Tipo de producto : Corte bajo
- Tipo de Producto : 6250120
- Tallas : 35-49
- Sistema de ajuste : Sin cordones
- Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, EDS, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
- Resistencia al agua (WR) : WRU
- Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
- Punta de Absorción de Energía : 200 J
- Peso US (lbs per shoes) : 0.066
- Peso (lbs) (lbs per pair) : 0.132
- Peso (lbs) (g per pair) : 60
- Peso (g per shoes) : 30
- No metálico : sí
- Material y acabado de la caña : Textil
- Material del forro : Mesh
- Material de la suela : Caucho|Caucho|Goma
- Material de la palmilla : PU
- Material de la caña : Textil
- Inserto antiperforación (pierce resistance) : No metálico
- Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Antiestática, EDS
- EN 61340-5-1:2016 (ESD) : sí
- DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas) : sí
- Colores de los guantes : Negro, Amarillo
- Caracteristicas de la suela : Botón
- Beneficios : EDS, Sin metales, Amortiguación del talón, Compatible con plantilla ortopédica, Flexibilidad
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión