/content/sps/mx/es/search-results.html

    boots

    Sprinter Yellow S1P

    Sprinter Yellow S1P

    Overview
    Workers need safe, yet comfortable footwear for long shifts to help keep them safe and prevent foot fatigue. That’s why we constructed Honeywell Agile with a flexible and lighter design. Influenced by the look and feel of sports shoes, we built this range with an ergonomic design that mimics the foot’s natural movement.

    Sprinter Yellow S1P SRC ESD

    • Low-cut style
    • Lighter composite, fiberglass toecap
    • Flexible stretched textile with knitted upper
    • 3D Mesh lining
    • External heel counter
    • EVA midsole and rubber outsole
    • Patent-pending Wear-off indicators
    • EN 61340-5-1:2016 - ESD marking (electrical resistance)
    • EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
    • Two DGUV 112-191 certified insocks
     
    Specifications

    Otros

    • Beneficios
      • EDS, Amortiguación del talón, Compatible con plantilla ortopédica
    • Tipo de producto
      • Corte bajo
    • Tipo de Producto
      • 6250118
    • Tallas
      • 35-49
    • Sistema de ajuste
      • Sin cordones
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, EDS, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
    • Resistencia al agua (WR)
      • Ninguno
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Textil
    • Material del forro
      • Textil, Mallas 3D
    • Material de la suela
      • Dos capas : Caucho/EVA
      • Dos capas : Caucho/EVA
      • Goma, EVA
    • Material de la caña
      • Textil
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • No metálico
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Deslizarse en liquido, Calor, Antiestática, EDS
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD)
    • DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas)
    • Colores de los guantes
      • blanco, Amarillo, Gris

    Otros

    • Beneficios
      • EDS, Amortiguación del talón, Compatible con plantilla ortopédica
    • Tipo de producto
      • Corte bajo
    • Tipo de Producto
      • 6250118
    • Tallas
      • 35-49
    • Sistema de ajuste
      • Sin cordones
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, EDS, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
    • Resistencia al agua (WR)
      • Ninguno
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Textil
    • Material del forro
      • Textil, Mallas 3D
    • Material de la suela
      • Dos capas : Caucho/EVA
      • Dos capas : Caucho/EVA
      • Goma, EVA
    • Material de la caña
      • Textil
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • No metálico
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Deslizarse en liquido, Calor, Antiestática, EDS
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD)
    • DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas)
    • Colores de los guantes
      • blanco, Amarillo, Gris
    • Beneficios : EDS, Amortiguación del talón, Compatible con plantilla ortopédica
    • Tipo de producto : Corte bajo
    • Tipo de Producto : 6250118
    • Tallas : 35-49
    • Sistema de ajuste : Sin cordones
    • Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, EDS, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)|Resistencia a la perforación, Impacto, Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
    • Resistencia al agua (WR) : Ninguno
    • Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad : Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía : 200 J
    • Material y acabado de la caña : Textil
    • Material del forro : Textil, Mallas 3D
    • Material de la suela : Dos capas : Caucho/EVA|Dos capas : Caucho/EVA|Goma, EVA
    • Material de la caña : Textil
    • Inserto antiperforación (pierce resistance) : No metálico
    • Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Deslizarse en liquido, Calor, Antiestática, EDS
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD) : sí
    • DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas) : sí
    • Colores de los guantes : blanco, Amarillo, Gris