/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el sábado 30 de mayo de 12:00 a. m. EST a 06:00 a. m. EST (sábado 30 de mayo de 04:00 a. m. UTC a 10:00 a. m. UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    boots

    Sprinter Blue S3

    Sprinter Blue S3

    Overview
    Workers need safe, yet comfortable footwear for long shifts to help keep them safe and prevent foot fatigue. That’s why we constructed Honeywell Agile with a flexible and lighter design. Influenced by the look and feel of sports shoes, we built this range with an ergonomic design that mimics the foot’s natural movement.

    Sprinter Blue S3 SRC ESD
     
    • Low-cut style
    • Lighter composite, fiberglass toecap
    • Flexible stretched textile with knitted upper
    • 3D Mesh lining
    • EVA midsole and rubber outsole
    • Patent-pending Wear-off indicators
    • EN 61340-5-1:2016 - ESD marking (electrical resistance)
    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
    • Two DGUV 112-191 certified insocks
    • Premium antibacterial insock

     
    Specifications

    Otros

    • Acabado del material de revestimiento
      • Transpirable
    • Tipo de producto
      • Corte bajo
    • Tipo de Producto
      • 6250121
    • Tallas
      • 35-49
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, EDS, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • No metálico
    • Material y acabado de la caña
      • Textil
    • Material del forro
      • Mesh
    • Material de la suela
      • Caucho
      • Caucho
      • Goma
    • Material de la caña
      • Textil
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • No metálico
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Antiestática, EDS
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD)
    • DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas)
    • Colores de los guantes
      • Negro, Azul
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Beneficios
      • EDS, Sin metales, Amortiguación del talón, Compatible con plantilla ortopédica, Flexibilidad

    Otros

    • Acabado del material de revestimiento
      • Transpirable
    • Tipo de producto
      • Corte bajo
    • Tipo de Producto
      • 6250121
    • Tallas
      • 35-49
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, EDS, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • No metálico
    • Material y acabado de la caña
      • Textil
    • Material del forro
      • Mesh
    • Material de la suela
      • Caucho
      • Caucho
      • Goma
    • Material de la caña
      • Textil
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • No metálico
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Antiestática, EDS
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD)
    • DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas)
    • Colores de los guantes
      • Negro, Azul
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Beneficios
      • EDS, Sin metales, Amortiguación del talón, Compatible con plantilla ortopédica, Flexibilidad
    • Acabado del material de revestimiento : Transpirable
    • Tipo de producto : Corte bajo
    • Tipo de Producto : 6250121
    • Tallas : 35-49
    • Sistema de ajuste : Cordones
    • Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, EDS, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
    • Resistencia al agua (WR) : WRU
    • Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad : Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía : 200 J
    • No metálico : sí
    • Material y acabado de la caña : Textil
    • Material del forro : Mesh
    • Material de la suela : Caucho|Caucho|Goma
    • Material de la caña : Textil
    • Inserto antiperforación (pierce resistance) : No metálico
    • Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Antiestática, EDS
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD) : sí
    • DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas) : sí
    • Colores de los guantes : Negro, Azul
    • Caracteristicas de la suela : Botón
    • Beneficios : EDS, Sin metales, Amortiguación del talón, Compatible con plantilla ortopédica, Flexibilidad
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list