/content/sps/mx/es/search-results.html

    boots

    Runner Mid Yellow S3

    Runner Mid Yellow S3

    Overview
    Workers need safe, yet comfortable footwear for long shifts to help keep them safe and prevent foot fatigue. That’s why we constructed Honeywell Agile with a flexible and lighter design. Influenced by the look and feel of sports shoes, we built this range with an ergonomic design that mimics the foot’s natural movement.

    Runner Mid Yellow S3 SRC ESD

    • Mid-cut style
    • Lighter composite, fiberglass toecap
    • Flexible Nylon textile with TPU film upper
    • 3D Mesh lining
    • EVA midsole and rubber outsole
    • Patent-pending Wear-off indicators
    • EN 61340-5-1:2016 - ESD marking (electrical resistance)
    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
    • Two DGUV 112-191 certified insock
    • Premium antibacterial insock

     
    Specifications

    Otros

    • Beneficios
      • EDS, Amortiguación del talón, Compatible con plantilla ortopédica
    • Tipo de producto
      • Corte medio
    • Tipo de Producto
      • 6250124
    • Tallas
      • 35-49
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, EDS, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.232
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 2.464
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1120
    • Peso (g per shoes)
      • 560
    • Peso
      • Mediano (entre 1000g and 1300g)
    • Material y acabado de la caña
      • TPU / Textil
    • Material del forro
      • Textil, Mallas 3D
    • Material de la suela
      • Dos capas : Caucho/EVA
      • Dos capas : Caucho/EVA
      • Goma, EVA
    • Material de la caña
      • Textil, TPU
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • No metálico
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Antiestática, EDS
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD)
    • DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas)
    • Colores de los guantes
      • Negro, Amarillo
    • Característica de la suela
      • Antimicrobiana
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón

    Otros

    • Beneficios
      • EDS, Amortiguación del talón, Compatible con plantilla ortopédica
    • Tipo de producto
      • Corte medio
    • Tipo de Producto
      • 6250124
    • Tallas
      • 35-49
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, EDS, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.232
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 2.464
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1120
    • Peso (g per shoes)
      • 560
    • Peso
      • Mediano (entre 1000g and 1300g)
    • Material y acabado de la caña
      • TPU / Textil
    • Material del forro
      • Textil, Mallas 3D
    • Material de la suela
      • Dos capas : Caucho/EVA
      • Dos capas : Caucho/EVA
      • Goma, EVA
    • Material de la caña
      • Textil, TPU
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • No metálico
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Antiestática, EDS
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD)
    • DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas)
    • Colores de los guantes
      • Negro, Amarillo
    • Característica de la suela
      • Antimicrobiana
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Beneficios : EDS, Amortiguación del talón, Compatible con plantilla ortopédica
    • Tipo de producto : Corte medio
    • Tipo de Producto : 6250124
    • Tallas : 35-49
    • Sistema de ajuste : Cordones
    • Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, EDS, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
    • Resistencia al agua (WR) : WRU
    • Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad : Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía : 200 J
    • Peso US (lbs per shoes) : 1.232
    • Peso (lbs) (lbs per pair) : 2.464
    • Peso (lbs) (g per pair) : 1120
    • Peso (g per shoes) : 560
    • Peso : Mediano (entre 1000g and 1300g)
    • Material y acabado de la caña : TPU / Textil
    • Material del forro : Textil, Mallas 3D
    • Material de la suela : Dos capas : Caucho/EVA|Dos capas : Caucho/EVA|Goma, EVA
    • Material de la caña : Textil, TPU
    • Inserto antiperforación (pierce resistance) : No metálico
    • Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Antiestática, EDS
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD) : sí
    • DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas) : sí
    • Colores de los guantes : Negro, Amarillo
    • Característica de la suela : Antimicrobiana
    • Caracteristicas de la suela : Botón