boots
Oliver Serie 45 color negro de 7 casquillo de material compuesto con agujetas EH
Oliver Serie 45 color negro de 7' casquillo de material compuesto con agujetas EH
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Características y beneficios:
- Cuero resistente a los líquidos.
- La protección contra impactos compuesta del casquillo es un 40% más ligera que el casquillo de acero tradicional: para menos fatiga cuando se usa todo el día.
- Tecnologías NANOlite y COMFORTcushion para ayudar a reducir la fatiga de las piernas y mejorar la comodidad.
- La tecnología de suela de TPU todoterreno consiste en una entresuela ligera de PU (poliuretano) de baja densidad que absorbe los impactos y amortigua el pie con cada paso para una comodidad excelente.
- El diseño de la suela exterior Oliver es antideslizante para ayudar a evitar resbalones y caídas del trabajador y es resistente al calor a temperaturas de hasta 130 °C (266 °F).
Otros
- Material
- Cuero
- Protección del metatarsiano
- No
- Material de la suela
- TPU
- Resistencia al agua
- Ninguno
- Tamaño del zapato
- Hombres completo 6-14
- hombres medio 7.5 -11.5
- Material superior
- Cuero
- Color del zapato
- Negro
- Sexo de zapato
- Hombres
Otros
- Material
- Cuero
- Protección del metatarsiano
- No
- Material de la suela
- TPU
- Resistencia al agua
- Ninguno
- Tamaño del zapato
- Hombres completo 6-14
- hombres medio 7.5 -11.5
- Material superior
- Cuero
- Color del zapato
- Negro
- Sexo de zapato
- Hombres
- Material : Cuero
- Protección del metatarsiano : No
- Material de la suela : TPU
- Resistencia al agua : Ninguno
- Tamaño del zapato : Hombres completo 6-14|hombres medio 7.5 -11.5
- Material superior : Cuero
- Color del zapato : Negro
- Sexo de zapato : Hombres
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Folleto
Otros
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión