/content/sps/mx/es/search-results.html

    boots

    Bacou Smilo

    EN ISO 20345 : 2011 S3 HI CI SRC

    Overview
    • Water-resistant leather and textile upper.
    • Reinforced protection over the toecap:
    • Anti-bacterial lining with 3D structure.
    • Lateral watertight bellows.
    • Padded ankle collar and tongue.
    Specifications

    Otros

    • Tallas
      • 35-49
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • Acero inoxidable
    • Acabado del material de revestimiento
      • 3D, Antibacteriano
    • Acabado del material de la caña
      • Flor, Hidrófugo
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero y textil
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Característica de la puntera
      • Grande
    • Acabado material de palmilla
      • 2d, Espuma
    • Característica de la suela
      • Antimicrobiana, Amovible, Canales de respiración
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Material de la palmilla
      • PU
    • Colores de los guantes
      • Negro, Naranja
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Material de la suela
      • PU multidensidad
      • PU multidensidad
      • PU, 2d
    • Material de la caña
      • Piel, Textil
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto
      • Corte bajo
    • Tipo de Producto
      • 6246103-4/7
    • Beneficios
      • Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática

    Otros

    • Tallas
      • 35-49
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • Acero inoxidable
    • Acabado del material de revestimiento
      • 3D, Antibacteriano
    • Acabado del material de la caña
      • Flor, Hidrófugo
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero y textil
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Característica de la puntera
      • Grande
    • Acabado material de palmilla
      • 2d, Espuma
    • Característica de la suela
      • Antimicrobiana, Amovible, Canales de respiración
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Material de la palmilla
      • PU
    • Colores de los guantes
      • Negro, Naranja
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Material de la suela
      • PU multidensidad
      • PU multidensidad
      • PU, 2d
    • Material de la caña
      • Piel, Textil
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto
      • Corte bajo
    • Tipo de Producto
      • 6246103-4/7
    • Beneficios
      • Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Tallas : 35-49
    • Inserto antiperforación (pierce resistance) : Acero inoxidable
    • Acabado del material de revestimiento : 3D, Antibacteriano
    • Acabado del material de la caña : Flor, Hidrófugo
    • Punta de Absorción de Energía : 200 J
    • Material y acabado de la caña : Cuero y textil
    • Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
    • Característica de la puntera : Grande
    • Acabado material de palmilla : 2d, Espuma
    • Característica de la suela : Antimicrobiana, Amovible, Canales de respiración
    • Caracteristicas de la suela : Botón
    • Resistencia al agua (WR) : WRU
    • Material de la palmilla : PU
    • Colores de los guantes : Negro, Naranja
    • Puntera de seguridad : Material compuesto
    • Material de la suela : PU multidensidad|PU multidensidad|PU, 2d
    • Material de la caña : Piel, Textil
    • Sistema de ajuste : Cordones
    • Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto : Corte bajo
    • Tipo de Producto : 6246103-4/7
    • Beneficios : Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera
    • Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list