/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    boots

    Bacou Pro BTP

    EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC

    Overview
    • Water-resistant oiled leather upper
    • Poromax®: lining 3D
    • Safe Comfort Lasting System
    • PU2D outsole injected
    • SRC certified. 200J Spacium&trade: toe cap in injected polymer
    • Stainless steel anti-puncture sole
    • From 38 to 49
    Specifications

    Otros

    • Peso
      • Pesado (>1300g )
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • Acero inoxidable
    • Acabado del material de revestimiento
      • 3D
    • Acabado del material de la caña
      • Flor, Hidrófugo, Engrasado
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero plena flor
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Característica de la puntera
      • Grande
    • Acabado material de palmilla
      • 2d, Espuma
    • Característica de la suela
      • Antimicrobiana, Amovible, Canales de respiración
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 4.048
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Tecnología de la suela
      • Inyectada
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 2.024
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1840
    • Material de la palmilla
      • PU
    • Colores de los guantes
      • Negro, Marrón
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Material de la suela
      • PU multidensidad
      • PU multidensidad
      • PU, 2d
    • Material de la caña
      • Piel
    • Peso (g per shoes)
      • 920
    • Material del forro
      • Ártico®
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto
      • Corte medio
    • Beneficios
      • Corte holgado, Amortiguación del talón, Fabricado en Europa
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Frío, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Tallas
      • 38-49

    Otros

    • Peso
      • Pesado (>1300g )
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • Acero inoxidable
    • Acabado del material de revestimiento
      • 3D
    • Acabado del material de la caña
      • Flor, Hidrófugo, Engrasado
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero plena flor
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Característica de la puntera
      • Grande
    • Acabado material de palmilla
      • 2d, Espuma
    • Característica de la suela
      • Antimicrobiana, Amovible, Canales de respiración
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 4.048
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Tecnología de la suela
      • Inyectada
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 2.024
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1840
    • Material de la palmilla
      • PU
    • Colores de los guantes
      • Negro, Marrón
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Material de la suela
      • PU multidensidad
      • PU multidensidad
      • PU, 2d
    • Material de la caña
      • Piel
    • Peso (g per shoes)
      • 920
    • Material del forro
      • Ártico®
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto
      • Corte medio
    • Beneficios
      • Corte holgado, Amortiguación del talón, Fabricado en Europa
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Frío, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Tallas
      • 38-49
    • Peso : Pesado (>1300g )
    • Inserto antiperforación (pierce resistance) : Acero inoxidable
    • Acabado del material de revestimiento : 3D
    • Acabado del material de la caña : Flor, Hidrófugo, Engrasado
    • Punta de Absorción de Energía : 200 J
    • Material y acabado de la caña : Cuero plena flor
    • Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
    • Característica de la puntera : Grande
    • Acabado material de palmilla : 2d, Espuma
    • Característica de la suela : Antimicrobiana, Amovible, Canales de respiración
    • Caracteristicas de la suela : Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair) : 4.048
    • Resistencia al agua (WR) : WRU
    • Tecnología de la suela : Inyectada
    • Peso US (lbs per shoes) : 2.024
    • Peso (lbs) (g per pair) : 1840
    • Material de la palmilla : PU
    • Colores de los guantes : Negro, Marrón
    • Puntera de seguridad : Material compuesto
    • Material de la suela : PU multidensidad|PU multidensidad|PU, 2d
    • Material de la caña : Piel
    • Peso (g per shoes) : 920
    • Material del forro : Ártico®
    • Sistema de ajuste : Cordones
    • Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto : Corte medio
    • Beneficios : Corte holgado, Amortiguación del talón, Fabricado en Europa
    • Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Frío, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Tallas : 38-49
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    ACB100RG2X-RT
    ACB100RG2X-RT
    ACB100RG3X-RT
    ACB100RG3X-RT
    ACB100RG4X-RT
    ACB100RG4X-RT
    ACB100RG5X-RT
    ACB100RG5X-RT
    ACB100RGL-RT
    ACB100RGL-RT
    ACB100RGM-RT
    ACB100RGM-RT
    ACB100RGS-RT
    ACB100RGS-RT
    ACB100RGXL-RT
    ACB100RGXL-RT
    ACB40PRG2X-RT
    ACB40PRG2X-RT
    ACB40PRG3X-RT
    ACB40PRG3X-RT