/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualmente estamos trabajando para mejorar su experiencia. Es posible que se produzcan interrupciones temporales durante este período. Agradecemos su paciencia y comprensión.

    electronic earmuffs

    Sync® Stereo

    Las orejeras estéreo Sync® están diseñadas para proporcionar una calidad de sonido estéreo superior.

    Overview
    • La tecnología patentada de control de flujo de aire reduce el sonido en todas las frecuencias sin aumentar el tamaño ni el peso de las copas auditivas; incluye múltiples niveles de atenuación
    • El diseño ligero de las copas auditivas y la diadema acolchada con deslizadores reforzados proporcionan comodidad durante todo el día en el trabajo
    • Las almohadillas auditivas de inserción rápida permiten un mantenimiento y reemplazo sencillos; incluye un conector jack de entrada AUX de 3.5 mm y un cable de conexión para usar con cualquier reproductor de MP3 o dispositivo móvil
    • Clasificación de Reducción de Ruido: 25, Clasificación de Número Único: 31, Clase (L) en Canadá
     
    Recomendaciones para el Ajuste y Mantenimiento de los Protectores Auditivos
    Selección:
    • Evitar la sobreprotección en entornos de ruido mínimo: al elegir los mejores protectores auditivos para su situación, considere los niveles de ruido y su necesidad de comunicarse con los compañeros de trabajo o escuchar señales de advertencia en el trabajo
    Inspección y uso:
    • Leer y seguir todas las instrucciones para el ajuste de los protectores auditivos
    • Eliminar todo el cabello debajo de las almohadillas auditivas
    Higiene y mantenimiento:
    • Inspeccionar regularmente las copas auditivas y las almohadillas auditivas en busca de grietas y fugas; desechar si las copas auditivas están visiblemente dañadas o comprometidas
    • Limpiar regularmente las copas auditivas y las almohadillas auditivas con agua y jabón suave
    • Reemplazar las almohadillas auditivas y los insertos de espuma cada 6-8 meses bajo un uso normal, cada 3-4 meses con uso intenso o en climas húmedos/extremos
    Un ajuste incorrecto de este dispositivo reducirá su efectividad en la atenuación del ruido. Consulte las instrucciones del paquete para un ajuste adecuado.
    Industrias/Uso Recomendados
    • Agricultura, Química, Construcción, Protección contra Incendios, Silvicultura, Gobierno, Aplicación de la Ley, Fabricación, Médica, Militar, Minería, Servicios Municipales, Petróleo y Gas, Farmacéutica, Acería y Metales, Transporte, Servicios Públicos, Soldadura.
    Specifications

    Otros

    • Alta visibilidad
      • No
    • Material del armazón para las orejas
      • ABS
    • Material de la diadema
      • Alambre de Acero, EVA, PVC, Textil
    • Familia de productos
      • Sync
    • Dieléctrico
      • NO
    • Cuidado y mantenimiento
      • Ver pestaña de descripción general
    • Clasificación de reducción de ruido
      • 25 decibelios decibel

    Otros

    • Alta visibilidad
      • No
    • Material del armazón para las orejas
      • ABS
    • Material de la diadema
      • Alambre de Acero, EVA, PVC, Textil
    • Familia de productos
      • Sync
    • Dieléctrico
      • NO
    • Cuidado y mantenimiento
      • Ver pestaña de descripción general
    • Clasificación de reducción de ruido
      • 25 decibelios decibel
    • Alta visibilidad : No
    • Material del armazón para las orejas : ABS
    • Material de la diadema : Alambre de Acero, EVA, PVC, Textil
    • Familia de productos : Sync
    • Dieléctrico : NO
    • Cuidado y mantenimiento : Ver pestaña de descripción general
    • Clasificación de reducción de ruido : 25 decibelios decibel
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
    1030110
    Honeywell Howard Leight Sync® Orejeras estéreo negras sobre la cabeza
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HL_sync_1030111_1030337_hl_sync_profil1
    1030110
    Honeywell Howard Leight Sync® Orejeras estéreo negras sobre la cabeza
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HL_sync_1030111_1030337_hl_sync_profil1
    1030110-EC
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sync-stereo-mx
    1030110-EC
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sync-stereo-mx