/content/sps/mx/es/search-results.html

    electronic earmuffs

    Sync® Radio

    Las orejeras de radio Sync están diseñadas para proporcionar una atenuación óptima en todas las frecuencias sin aumentar el tamaño o el peso del auricular. Equipado con sintonización digital AM / FM que busca automáticamente estaciones de radio.

    Overview
    • Sintonización digital de AM/FM con pantalla LCD que busca automáticamente estaciones de radio
    • Volumen máximo de salida de la radio FM a 82 dBA
    • 10 estaciones preestablecidas y memoria de volumen que se puede personalizar para cada trabajador
    • Recepción de radio digital clara y nítida y calidad de sonido estéreo de alta fidelidad mantendrán a los trabajadores en sintonía durante su jornada laboral
    • Diseño ligero de las almohadillas auditivas delgadas y diadema acolchada que resulta más cómodo de llevar durante el día de trabajo
    • Presenta la tecnología patentada Air Flow Control™ para una atenuación óptima en todas las frecuencias sin aumentar el tamaño ni el peso de las almohadillas auditivas
    • Almohadillas auditivas de inserción rápida para un mantenimiento y reemplazo sencillos
    • Incluye un cable de entrada auxiliar de 3,5 mm
    • Clasificación de Reducción de Ruido: 25, Clasificación de Número Único: 29, Clase A(L) en Canadá
     
    Recomendaciones para la Ajuste y Mantenimiento de los Protectores Auditivos
     
    Selección:
    • Evitar la sobreprotección en entornos de ruido mínimo: al elegir los mejores protectores auditivos para su situación, considere los niveles de ruido y su necesidad de comunicarse con los compañeros de trabajo o escuchar señales de advertencia en el trabajo.
    Inspección y uso:
    • Leer y seguir todas las instrucciones para el ajuste de los protectores auditivos
    • Eliminar todo el cabello debajo de las almohadillas auditivas
    Higiene y mantenimiento:
    • Inspeccionar regularmente las copas auditivas y las almohadillas auditivas en busca de grietas y fugas; desechar si las copas auditivas están visiblemente dañadas o comprometidas
    • Limpiar regularmente las copas auditivas y las almohadillas auditivas con agua y jabón suave
    • Reemplazar las almohadillas auditivas y los insertos de espuma cada 6-8 meses bajo un uso normal, cada 3-4 meses con uso intenso o en climas húmedos/extremos
    Un ajuste incorrecto de este dispositivo reducirá su efectividad en la atenuación del ruido. Consulte las instrucciones del paquete para un ajuste adecuado.
     
    Industrias/Uso Recomendados
    • Agricultura, Química, Construcción, Protección contra Incendios, Silvicultura, Gobierno, Aplicación de la Ley, Fabricación, Médica, Militar, Minería, Servicios Municipales, Petróleo y Gas, Farmacéutica, Acería y Metales, Transporte, Servicios Públicos, Soldadura.
    Specifications

    Otros

    • Dieléctrico
      • NO
    • Material del armazón para las orejas
      • ABS
    • Clasificación de reducción de ruido
      • 25 decibelios decibel
    • Calificación de número único
      • 29 decibelios decibel
    • Cuidado y mantenimiento
      • Ver pestaña de descripción general
    • Material de la diadema
      • Alambre de Acero, EVA, PVC, Textil
    • Familia de productos
      • Sync
    • Alta visibilidad
      • SÍ, SKU seleccionados

    Otros

    • Dieléctrico
      • NO
    • Material del armazón para las orejas
      • ABS
    • Clasificación de reducción de ruido
      • 25 decibelios decibel
    • Calificación de número único
      • 29 decibelios decibel
    • Cuidado y mantenimiento
      • Ver pestaña de descripción general
    • Material de la diadema
      • Alambre de Acero, EVA, PVC, Textil
    • Familia de productos
      • Sync
    • Alta visibilidad
      • SÍ, SKU seleccionados
    • Dieléctrico : NO
    • Material del armazón para las orejas : ABS
    • Clasificación de reducción de ruido : 25 decibelios decibel
    • Calificación de número único : 29 decibelios decibel
    • Cuidado y mantenimiento : Ver pestaña de descripción general
    • Material de la diadema : Alambre de Acero, EVA, PVC, Textil
    • Familia de productos : Sync
    • Alta visibilidad : SÍ, SKU seleccionados
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1030331
    Sync® Radio
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-sync-radio-mx
    1030331
    Sync® Radio
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-sync-radio-mx
    1030390
    Sync® Radio HiVis
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1030390
    1030390
    Sync® Radio HiVis
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1030390