/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    electronic earmuffs

    Sync® Electo

    La orejera Sync™ Electo está diseñada para proporcionar una atenuación óptima en todas las frecuencias sin aumentar el tamaño o el peso del auricular. Equipado con sintonización digital AM / FM y función de escucha a través.

    Overview
    • Sintonización digital de FM con pantalla LCD
    • Recepción de FM de alta calidad, 10 memorias preestablecidas de estaciones
    • Entrada de audio: jack 3.5 mm, cable incluido
    • El volumen de la radio y el audio no supera los 82 dB
    • La amplificación del sonido permite a los usuarios escuchar comunicaciones importantes
    • Los micrófonos estéreo colocados de manera direccional amplifican y mejoran el sonido para una audición más natural
    • Controles separados para la amplificación del sonido y el volumen de la radio
    • Diseño ligero proporciona comodidad durante todo el día
    • Deslizadores reforzados para un ajuste fácil y cómodo
    • Cuenta con la tecnología patentada de Control de Flujo de Aire - las almohadillas para los oídos de ajuste rápido facilitan la sustitución
    • NRR: 25, SNR: 29, Clase L en Canadá (diadema); Clase B (L) (casco)
     
    Recomendaciones para la colocación y el mantenimiento de los protectores auditivos
     
    Selección:
    • Evite la sobreprotección en entornos con ruido mínimo: al seleccionar los mejores protectores auditivos para su situación, considere los niveles de ruido y su necesidad de comunicarse con compañeros de trabajo o escuchar señales de advertencia en el trabajo.
    Inspección y uso:
    • Lea y siga todas las instrucciones de colocación de los protectores auditivos.
    • Retire todo el cabello debajo de las almohadillas para los oídos.
    Higiene y mantenimiento:
    • Inspeccione regularmente las copas y las almohadillas para los oídos en busca de grietas y fugas; descártelas si las copas para los oídos están visiblemente dañadas o comprometidas.
    • Limpie las copas y las almohadillas para los oídos regularmente con agua y jabón suave.
    • Reemplace las almohadillas para los oídos e inserciones de espuma cada 6-8 meses en condiciones normales de uso, cada 3-4 meses con uso intensivo o en climas húmedos/extremos.
    Un ajuste incorrecto de este dispositivo reducirá su eficacia para atenuar el ruido. Consulte las instrucciones del paquete para un ajuste adecuado.
     
    Industrias/Usos recomendados:

    • Agricultura, Química, Construcción, Protección contra Incendios, Silvicultura, Gobierno, Aplicación de la Ley, Manufactura, Médica, Militar, Minería, Servicios Municipales, Petróleo y Gas, Farmacéutica, Acero y Metales, Transporte, Servicios Públicos, Soldadura.
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list