/content/sps/mx/es/search-results.html

    electronic earmuffs

    Sync®

    Play it. Safe.

    Overview
    Electo combina el beneficio de entretenimiento de nuestra orejera de radio FM con tecnología de amplificación de sonido avanzada que permite a los usuarios escuchar comunicaciones importantes (otros compañeros de trabajo, alarmas y señales de advertencia importantes) a un nivel amplificado de forma segura mientras escuchan la radio. Los micrófonos colocados proporcionan una audición más natural y direccional. Con tecnología de respuesta avanzada: Electo amplifica los sonidos entrantes a 82 dB: luego actúa como orejeras pasivas para sonidos superiores a 85 dB.

    Características y beneficios:

    Protección
    • La tecnología de gestión de volumen gestiona el volumen de salida de dispositivos de audio portátiles a 82 dBA
    • Proporciona una protección ideal frente a los niveles de ruido más bajos o medios
    • Ideal para usar en la productividad del trabajo y la casa
    • No hay perillas de volumen ni interruptores de alimentación para coordinar ni baterías para reemplazar
    Personalizado
    • Incluye cable de entrada de 3,5 mm: se conecta a la mayoría de los reproductores de MP3: teléfonos móviles y otros dispositivos de audio personales
    Rendimiento
    • La cámara de bajos acústicos tecnológicamente avanzada mejora los sonidos de bajos que normalmente se sacrifican en un auricular estéreo
    • El sonido equilibrado en todas las frecuencias elimina la necesidad de “subir el volumen”
    • Sonido de calidad a la par de muchos auriculares estéreo profesionales y de gama alta
    Estilo
    • Elegante diadema con diseño de diamantes de aspecto fresco: fácil de limpiar
    • Portaobjetos de horquilla reforzados con asideros para un ajuste fácil y cómodo
    • Úselo como protector auditivo pasivo o como orejeras estéreo
    • La facilidad de uso mejora al mantener el control de volumen y potencia a través del dispositivo externo
    Specifications

    Otros

    • Método de montaje
      • Diadema sobre la cabeza
    • Gestión del sonido
      • Sí

    Otros

    • Método de montaje
      • Diadema sobre la cabeza
    • Gestión del sonido
      • Sí
    • Método de montaje : Diadema sobre la cabeza
    • Gestión del sonido : Sí
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
    1030110-DISP
    Orejera con pantalla Sync Stereo, UOM = EA
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HL_sync_1030111_1030337_hl_sync_profil1
    1030110-DISP
    Orejera con pantalla Sync Stereo, UOM = EA
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HL_sync_1030111_1030337_hl_sync_profil1