/content/sps/mx/es/search-results.html

    electronic earmuffs

    Impact

    Amplificación electrónica de sonido

    Overview

    Características Importantes

    • Amplifica el sonido ambiente a 82 dB seguros: reversión de la tecnología de respuesta a una protección auditiva pasiva cuando el ruido alcanza los 82 dB
    • Las almohadillas a presión para el oído permiten una sustitución rápida y fácil
    • La amplificación de sonido permite a los usuarios oír comunicaciones importantes: alarmas, señales de advertencia, voces de los compañeros de trabajo
    • Los micrófonos direccionalmente colocados amplían y mejoran el sonido para lograr una audición más natural

    Industrias Recomendadas/Uso

    Riesgos

    Regulaciones

    • 29 CFR 1910.95 - OSHA Occupational Noise Exposure (US)
    • ANSI S3.19-1974 - Attenuation Test Protocol (US)

    marca histórica

    Bilsom

    Información de Garantía

    Se brinda un (1) año de garantía contra defectos en los materiales y en la mano de obra. La garantía no cubre los daños ocasionados por uso inadecuado, abuso o modificaciones no autorizadas. PARA OBTENER LA GARANTÍA: el distribuidor debe completar correctamente el certificado de garantía y enviarlo junto con el producto defectuoso.
    Specifications

    Otros

    • Dieléctrico
      • No

    Otros

    • Dieléctrico
      • No
    • Dieléctrico : No