/content/sps/mx/es/search-results.html

    earplugs

    Tapones auditivos de espuma de un solo uso preformados con cordón Super Leight para venta al menudeo

    Rendimiento superior de bloqueo de ruido en un tapón auditivo desechable.

    Overview
    Los tapones auditivos desechables Howard Leight de Honeywell Super Leight ofrecen la mejor protección auditiva para tirar con cualquier tapón auditivo de un solo uso (33 NRR). La espuma preformada y contorneada está diseñada para adaptarse a casi cualquier canal auditivo y ofrecer comodidad durante todo el día. Una capa exterior de celda cerrada evita que se acumule suciedad. Adecuados para usar como tapones para los oídos en el campo de tiro o para cacería tapones para los oídos en el campo. 3 pares de tapones para los oídos por paquete. o 100 pares por tubo.
    • El mayor índice de reducción de ruido de cualquier tapón de un solo uso proporciona una excelente protección auditiva para tirar
    • La forma de campana se adapta a los contornos del oído interno para garantizar la máxima reducción de ruido y resistir la tendencia a salirse del canal auditivo
    • Piel suave y resistente a la suciedad con espuma de celda cerrada ayuda a prevenir la acumulación de suciedad
    • La espuma de poliuretano mejora la comodidad, especialmente para uso prolongado, 3 pares de tapones para los oídos por paquete
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    R-01180
    Tapones auditivos de espuma de un solo uso preformados con cordón Super Leight - 3 pares
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-r-01180
    R-01180
    Tapones auditivos de espuma de un solo uso preformados con cordón Super Leight - 3 pares
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-r-01180
    R-33333
    Tapones auditivos de espuma preformados de un solo uso con cordón Super Leight - 50 pares de cubas
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-33333-main
    R-33333
    Tapones auditivos de espuma preformados de un solo uso con cordón Super Leight - 50 pares de cubas
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-33333-main
    R-33333-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-33333-main
    R-33333-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-33333-main