/content/sps/mx/es/search-results.html
    Este sitio está programado para mantenimiento planificado desde el sábado 8 de agosto a las 07:00 p. m. EST hasta el domingo 9 de agosto a las 05:00 a. m. EST (del sábado 8 de agosto a las 11:00 p. m. UTC hasta el domingo 9 de agosto a las 09:00 a. m. UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    earplugs

    Recipiente de recarga

    Todo es cuestión de elección.

    Overview
    Para garantizar que haya suficientes protectores auditivos adecuados disponibles, Howard Leight ofrece dos cómodas formas de mantener su dispensador lleno. Elija recipientes precargados de 400 tapones para los oídos: o bolsas con cierre de cremallera de 200 tapones para los oídos a fin de rellenar el dispensador.

    Los dispensadores con tapones para los oídos ofrecen una solución rentable para equipar a muchos trabajadores con protección auditiva, al ahorrar dinero y eliminar los desperdicios. Los depósitos son de plástico reciclado de nivel 7, moldeados por soplado, que pueden reciclarse como una botella de agua, lo que los convierte en una ventaja económica. Para ser más respetuoso con el medio ambiente, elija la bolsa con cremallera superior de tapones para los oídos y recargue las existencias al reutilizar el recipiente.

    RECARGA Y MONTAJE
    • Paso 1: Retire el recipiente de la caja. Voltéelo y, a continuación, retire la tapa del recipiente vacío. Cambie el recipiente vacío por un nuevo recipiente precargado.
    • Paso 2: Una vez que los recipientes se hayan cambiado, vuelva a colocar la tapa en el recipiente. Oirá un clic para asegurarse de que está de nuevo en su sitio.
    • Paso 3: Voltee el recipiente con el lado derecho hacia arriba y vuelva a insertarlo suavemente en la base del dispensador. Los brazos de la base del dispensador harán clic cuando el recipiente esté correctamente insertado.

    Características y beneficios:
    • Recipiente precargado de 400 prs cada uno (2 por caja)
    • Los recipientes son reutilizables y son plásticos reciclables moldeados por soplado de nivel 7
    • El recipiente se puede recargar al utilizar las bolsas con cremallera
    • El nuevo diseño de parte superior plana del recipiente le permite colocarlo en posición vertical para rellenarlo fácilmente con un desperdicio mínimo
    Specifications

    Otros

    • Material
      • Plástico

    Otros

    • Material
      • Plástico
    • Material : Plástico
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    HL400-FF-REFILL
    FirmFit sin cordón, repuesto de recipiente precargado para HL400. UOM = CS, 400 pares por recipiente, 2 recipientes por caja, 800 pares por caja
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HL_refill-canister_50129778-001 maxlite canister dispenser hon hl400
    HL400-FF-REFILL
    FirmFit sin cordón, repuesto de recipiente precargado para HL400. UOM = CS, 400 pares por recipiente, 2 recipientes por caja, 800 pares por caja
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HL_refill-canister_50129778-001 maxlite canister dispenser hon hl400
    HL400-LL-REFILL
    Laser Lite sin cordón, repuesto de recipiente precargado para HL400. UOM = CS, 400 pares por recipiente, 2 recipientes por caja, 800 pares por caja
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HL_refill-canister_50129778-001 maxlite canister dispenser hon hl400
    HL400-LL-REFILL
    Laser Lite sin cordón, repuesto de recipiente precargado para HL400. UOM = CS, 400 pares por recipiente, 2 recipientes por caja, 800 pares por caja
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HL_refill-canister_50129778-001 maxlite canister dispenser hon hl400
    HL400-MAXS-REFILL
    Llenado de depósito precargado sin cordón pequeño máx. para HL400. UOM = CS, 400 pares por depósito, 2 depósitos por caja, 800 pares por caja
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HL_refill-canister_50129778-001 maxlite canister dispenser hon hl400
    HL400-MAXS-REFILL
    Llenado de depósito precargado sin cordón pequeño máx. para HL400. UOM = CS, 400 pares por depósito, 2 depósitos por caja, 800 pares por caja
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HL_refill-canister_50129778-001 maxlite canister dispenser hon hl400
    HL400-MM-REFILL
    MultiMax sin cordón, repuesto de recipiente precargado para HL400. UOM = CS, 400 pares por recipiente, 2 recipientes por caja, 800 pares por caja
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HL_refill-canister_50129778-001 maxlite canister dispenser hon hl400
    HL400-MM-REFILL
    MultiMax sin cordón, repuesto de recipiente precargado para HL400. UOM = CS, 400 pares por recipiente, 2 recipientes por caja, 800 pares por caja
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HL_refill-canister_50129778-001 maxlite canister dispenser hon hl400
    HL400-XTR-REFILL
    X-treme sin cordón, repuesto de recipiente precargado para HL400. UOM = CS, 400 pares por recipiente, 2 recipientes por caja, 800 pares por caja
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HL_refill-canister_50129778-001 maxlite canister dispenser hon hl400
    HL400-XTR-REFILL
    X-treme sin cordón, repuesto de recipiente precargado para HL400. UOM = CS, 400 pares por recipiente, 2 recipientes por caja, 800 pares por caja
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HL_refill-canister_50129778-001 maxlite canister dispenser hon hl400