/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    earplugs

    Bolsa de recarga

    Todo es cuestión de elección.

    Overview
    Para garantizar que haya suficientes protectores auditivos adecuados disponibles, Howard Leight ofrece dos cómodas formas de mantener su dispensador lleno. Elija recipientes precargados de 400 tapones para los oídos: o bolsas con cierre de cremallera de 200 tapones para los oídos a fin de rellenar el dispensador.

    Los dispensadores con tapones para los oídos ofrecen una solución rentable para equipar a muchos trabajadores con protección auditiva, al ahorrar dinero y eliminar los desperdicios. Los depósitos son de plástico reciclado de nivel 7, moldeados por soplado, que pueden reciclarse como una botella de agua, lo que los convierte en una ventaja económica. Para ser más respetuoso con el medio ambiente, elija la bolsa con cremallera superior de tapones para los oídos y recargue las existencias al reutilizar el recipiente.

    RECARGA Y MONTAJE
    • Paso 1: Retire el recipiente de la base del dispensador. Voltéelo y, a continuación, retire la tapa del depósito. Rellene el recipiente con una bolsa de tapones para los oídos desechables Howard Leight.
    • Paso 2: Una vez que el recipiente esté lleno (hasta 400 tapones para los oídos), vuelva a encajar la tapa del recipiente en el recipiente. Oirá un clic para asegurarse de que está de nuevo en su sitio.
    • Paso 3: Voltee el recipiente con el lado derecho hacia arriba y vuelva a insertarlo suavemente en la base del dispensador. Los brazos de la base del dispensador emitirán un chasquido cuando el recipiente esté correctamente insertado
    Características y beneficios:
    • Bolsas con cremallera superior de 200 por bolsa (10 bolsas por caja)
    • El recipiente se puede recargar utilizando las bolsas con cremallera
    Specifications

    Otros

    • Material
      • Plástico

    Otros

    • Material
      • Plástico
    • Material : Plástico
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    LL-LS4
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/1013047-hon-laserlite-refill-bag-dispenser-hl400
    LL-LS4
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/1013047-hon-laserlite-refill-bag-dispenser-hl400
    MM-LS4-REFILL
    Tapón para oídos MultiMax de un solo uso de dos tamaños en uno. Sin cordón, recarga a granel, unidad de medida = CS, 2000 pares por caja, 200 pares por bolsa, 10 bolsas por caja
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/1013047-hon-laserlite-refill-bag-dispenser-hl400
    MM-LS4-REFILL
    Tapón para oídos MultiMax de un solo uso de dos tamaños en uno. Sin cordón, recarga a granel, unidad de medida = CS, 2000 pares por caja, 200 pares por bolsa, 10 bolsas por caja
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/1013047-hon-laserlite-refill-bag-dispenser-hl400