/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualmente estamos trabajando para mejorar su experiencia. Es posible que se produzcan interrupciones temporales durante este período. Agradecemos su paciencia y comprensión.

    earplugs

    Matrix™

    La atenuación uniforme de Matrix bloquea el ruido dañino mientras que las frecuencias de voz se pueden escuchar de forma más natural, combatiendo el aislamiento y la sobreprotección del trabajador en el trabajo.

    Overview
    Matrix, un triunfo de la tecnología de protección auditiva, proporciona una mejor comunicación, seguridad y cumplimiento. La inserción es rápida gracias a su diseño patentado sin rodillo, la protección es instantánea tras la inserción correcta. Una piel exterior revolucionaria, supersuave y cómoda, y una espuma de baja presión que elimina la sensación de obstrucción. Se presenta en tres niveles de atenuación. Disponible con y sin cable.
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
    MTX-1-OR
    Tapones para los oídos sin cordón para cilindro TPE Honeywell Howard Leight Matrix™
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-mtx-1-or
    MTX-1-OR
    Tapones para los oídos sin cordón para cilindro TPE Honeywell Howard Leight Matrix™
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-mtx-1-or